Meniu Caută

Buşoane cu manşon

În stoc

Bușoanele cu manșon, realizate din LDPE de culoare portocalie, au profil de tip autofiletant. Pereții groși ai bușonului cu manșon îi oferă acestuia o rezistență ridicată.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
10 Rezultate
Informații SKU produse
Essentra Part Number Interval de preț Disponibilitate Înălțime de montare Dimensiuni filet compatibil (Toate) Înălțime totală Cumpără
0,3477 RON - 0,398 RON 3308 În stoc
15.0 mm
M4
22.5 mm
0,4613 RON - 0,5292 RON 12200 În stoc
17.5 mm
M8
27.5 mm
0,3299 RON - 0,377 RON În producție
17.5 mm
M5
27.5 mm
0,4613 RON - 0,5292 RON 100 În stoc
17.5 mm
M9
27.5 mm
0,3313 RON - 0,377 RON 6486 În stoc
12.0 mm
M3
20.0 mm
0,3901 RON - 0,4482 RON 400 În stoc
17.5 mm
M7
27.5 mm
0,6009 RON - 0,6898 RON 6000 În stoc
20.5 mm
M12
30.5 mm
0,3217 RON - 0,3673 RON 4000 În stoc
14.5 mm
M2
7.5 mm
0,3628 RON - 0,4161 RON 33159 În stoc
17.5 mm
M6
27.5 mm
0,5559 RON - 0,6367 RON 8232 În stoc
20.5 mm
M10
30.5 mm
Bușoane cu guler M4 3.9 mm LDPE Portocaliu

10255971

Interval de preț
0,398 RON - 0,3477 RON

Niveluri de stoc
3308 În stoc
Caracteristici
  • Stil articulație
    Autofiletant
  • Culoare
    Portocaliu
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    M4
  • Diametru total minim
    2.9 mm
Bușoane cu guler M8 7.5 mm LDPE Portocaliu

10256015

Interval de preț
0,5292 RON - 0,4613 RON

Niveluri de stoc
12200 În stoc
Caracteristici
  • Stil articulație
    Autofiletant
  • Culoare
    Portocaliu
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    M8
  • Diametru total minim
    6.2 mm
Bușoane cu guler M5 5.0 mm LDPE Portocaliu

10255988

Interval de preț
0,377 RON - 0,3299 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Stil articulație
    Autofiletant
  • Culoare
    Portocaliu
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    M5
  • Diametru total minim
    3.7 mm
Bușoane cu guler M9 8.5 mm LDPE Portocaliu

10256022

Interval de preț
0,5292 RON - 0,4613 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Stil articulație
    Autofiletant
  • Culoare
    Portocaliu
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    M9
  • Diametru total minim
    6.8 mm
Bușoane cu guler M3 3.0 mm LDPE Portocaliu

10255964

Interval de preț
0,377 RON - 0,3313 RON

Niveluri de stoc
6486 În stoc
Caracteristici
  • Stil articulație
    Autofiletant
  • Culoare
    Portocaliu
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    M3
  • Diametru total minim
    2.2 mm
Bușoane cu guler M7 6.5 mm LDPE Portocaliu

10256008

Interval de preț
0,4482 RON - 0,3901 RON

Niveluri de stoc
400 În stoc
Caracteristici
  • Stil articulație
    Autofiletant
  • Culoare
    Portocaliu
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    M7
  • Diametru total minim
    5.2 mm
Bușoane cu guler M12 11.0 mm LDPE Portocaliu

10256046

Interval de preț
0,6898 RON - 0,6009 RON

Niveluri de stoc
6000 În stoc
Caracteristici
  • Stil articulație
    Autofiletant
  • Culoare
    Portocaliu
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    M12
  • Diametru total minim
    9.6 mm
Bușoane cu guler M2 2.0 mm LDPE Portocaliu

10255957

Interval de preț
0,3673 RON - 0,3217 RON

Niveluri de stoc
4000 În stoc
Caracteristici
  • Stil articulație
    Autofiletant
  • Culoare
    Portocaliu
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    M2
  • Diametru total minim
    1.3 mm
Bușoane cu guler M6 5.8 mm LDPE Portocaliu

10255995

Interval de preț
0,4161 RON - 0,3628 RON

Niveluri de stoc
33159 În stoc
Caracteristici
  • Stil articulație
    Autofiletant
  • Culoare
    Portocaliu
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    M6
  • Diametru total minim
    4.4 mm
Bușoane cu guler M10 9.5 mm LDPE Portocaliu

10256039

Interval de preț
0,6367 RON - 0,5559 RON

Niveluri de stoc
8232 În stoc
Caracteristici
  • Stil articulație
    Autofiletant
  • Culoare
    Portocaliu
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    M10
  • Diametru total minim
    7.6 mm