Meniu Caută

Buşoane cu nervuri

În stoc

Dopurile cu aripioare se împing într-un orificiu pentru tub și împiedică pătrunderea murdăriei. Dopul de orificiu este prevăzut cu aripioare moi, ceea ce îl face o alegere ideală pentru aplicațiile de tuburi de cupru cu pereți subțiri.

Designul are, de asemenea, o clapetă mică, discretă, care face montarea și îndepărtarea rapidă și ușoară.

  • Material: Polietilenă de densitate mică
  • Culoare: albastru

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
6 Rezultate
Informații SKU produse
Essentra Part Number Interval de preț Disponibilitate Diametru flanșă Diametru tub compatibil Înălțime de la flanșă la aripioară Cumpără
0,2669 RON - 0,6438 RON În producție
15.8 mm
15.8 mm
15.2 mm
0,1903 RON - 0,5013 RON 4000 În stoc
12.7 mm
12.7 mm
12.2 mm
0,4545 RON - 1,2121 RON În producție
28.5 mm
28.5 mm
28.0 mm
0,1903 RON - 0,504 RON 5120 În stoc
9.5 mm
9.5 mm
9.0 mm
0,3901 RON - 0,9454 RON 367 În stoc
22.2 mm
22.2 mm
21.7 mm
0,282 RON - 0,6814 RON 500 În stoc
19.0 mm
19.0 mm
18.5 mm
Buşoane cu nervuri 15.8 mm (DIA) Albastru

10074503

Interval de preț
0,6438 RON - 0,2669 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Albastru
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Stil articulație
    Fixare prin împingere
  • Diametru tub compatibil
    15.8 mm
  • Înălțime de la flanșă la aripioară
    15.2 mm
Buşoane cu nervuri 12.7 mm (DIA) Albastru

10074497

Interval de preț
0,5013 RON - 0,1903 RON

Niveluri de stoc
4000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Albastru
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Stil articulație
    Fixare prin împingere
  • Diametru tub compatibil
    12.7 mm
  • Înălțime de la flanșă la aripioară
    12.2 mm
Buşoane cu nervuri 28.5 mm (DIA) Albastru

10074534

Interval de preț
1,2121 RON - 0,4545 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Albastru
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Stil articulație
    Fixare prin împingere
  • Diametru tub compatibil
    28.5 mm
  • Înălțime de la flanșă la aripioară
    28.0 mm
Buşoane cu nervuri 9.5 mm (DIA) Albastru

10074480

Interval de preț
0,504 RON - 0,1903 RON

Niveluri de stoc
5120 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Albastru
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Stil articulație
    Fixare prin împingere
  • Diametru tub compatibil
    9.5 mm
  • Înălțime de la flanșă la aripioară
    9.0 mm
Buşoane cu nervuri 22.2 mm (DIA) Albastru

10074527

Interval de preț
0,9454 RON - 0,3901 RON

Niveluri de stoc
367 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Albastru
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Stil articulație
    Fixare prin împingere
  • Diametru tub compatibil
    22.2 mm
  • Înălțime de la flanșă la aripioară
    21.7 mm
Buşoane cu nervuri 19.0 mm (DIA) Albastru

10074510

Interval de preț
0,6814 RON - 0,282 RON

Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Albastru
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Stil articulație
    Fixare prin împingere
  • Diametru tub compatibil
    19.0 mm
  • Înălțime de la flanșă la aripioară
    18.5 mm