Meniu Caută

Buşoane flexibile

În stoc

Bușoanele flexibile din PVC au rezistență mare la despicare și tăiere și sunt perfecte pentru obturarea orificiilor filetate și drepte. Oferă o excelentă protecţie împotriva deteriorării, murdăriei, umezelii şi coroziunii în timpul transportării şi depozitării Gama este potrivită pentru filete metrice și UNF.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
14 Rezultate
Informații SKU produse
Essentra Part Number Interval de preț Disponibilitate Diametru orificiu compatibil Culoare Diametru interior Dimensiuni filet compatibil (Toate) Cumpără
0,4325 RON - 0,8909 RON 1000 În stoc
7.2 mm
Negru
4.4 mm
5/16,M8
0,8392 RON - 1,7596 RON 9350 În stoc
13.5 mm
Negru
10.7 mm
9/16,M12
1,684 RON - 3,4911 RON 623 În stoc
25.8 mm
Negru
23.0 mm
1-1/16,M27
0,4449 RON - 1,0808 RON 7269 În stoc
11.8 mm
Galben
9.0 mm
1/2",M12
0,5325 RON - 1,1018 RON 4000 În stoc
9.1 mm
Negru
6.4 mm
3/8,M10
0,9912 RON - 2,0388 RON 6000 În stoc
15.4 mm
Negru
12.6 mm
5/8,M16
2,4233 RON - 5,0134 RON 4200 În stoc
30.2 mm
Negru
27.4 mm
1-3/16,M33
0,3587 RON - 0,8672 RON În producție
11.8 mm
Negru
9.0 mm
1/2,M12
1,3828 RON - 2,8767 RON 668 În stoc
21.6 mm
Negru
18.8 mm
7/8,M24
0,9036 RON - 1,8712 RON 2580 În stoc
9.1 mm
Galben
6.4 mm
3/8",M10
0,6092 RON - 1,2582 RON 8570 În stoc
10.3 mm
Negru
7.5 mm
7/16
1,2404 RON - 2,5555 RON 2680 În stoc
19.1 mm
Negru
16.3 mm
3/4,M20
0,7338 RON - 1,5221 RON 4050 În stoc
7.2 mm
Galben
4.4 mm
5/16,M8
În producție
Galben
7.5 mm
Buşon flexibil 7.2 mm 4.4 mm (DIA) Negru

10155028

Interval de preț
0,8909 RON - 0,4325 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Stil articulație
    Fixare prin împingere
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Culoare
    Negru
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    5/16,M8
  • Diametru orificiu compatibil
    7.2 mm
Buşon flexibil 13.5 mm 10.7 mm (DIA) Negru

10155059

Interval de preț
1,7596 RON - 0,8392 RON

Niveluri de stoc
9350 În stoc
Caracteristici
  • Stil articulație
    Fixare prin împingere
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Culoare
    Negru
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    9/16,M12
  • Diametru orificiu compatibil
    13.5 mm
Buşon flexibil 25.8 mm 23.0 mm (DIA) Negru

10155097

Interval de preț
3,4911 RON - 1,684 RON

Niveluri de stoc
623 În stoc
Caracteristici
  • Stil articulație
    Fixare prin împingere
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Culoare
    Negru
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    1-1/16,M27
  • Diametru orificiu compatibil
    25.8 mm
Buşon flexibil 11.8 mm 7.5 mm PVC Galben

10009147

Interval de preț
1,0808 RON - 0,4449 RON

Niveluri de stoc
7269 În stoc
Caracteristici
  • Stil articulație
    Fixare prin împingere
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Culoare
    Galben
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    1/2",M12
  • Diametru orificiu compatibil
    11.8 mm
Buşon flexibil 9.1 mm 6.4 mm (DIA) Negru

10155035

Interval de preț
1,1018 RON - 0,5325 RON

Niveluri de stoc
4000 În stoc
Caracteristici
  • Stil articulație
    Fixare prin împingere
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Culoare
    Negru
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    3/8,M10
  • Diametru orificiu compatibil
    9.1 mm
Buşon flexibil 15.4 mm 12.6 mm (DIA) Negru

10155066

Interval de preț
2,0388 RON - 0,9912 RON

Niveluri de stoc
6000 În stoc
Caracteristici
  • Stil articulație
    Fixare prin împingere
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Culoare
    Negru
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    5/8,M16
  • Diametru orificiu compatibil
    15.4 mm
Buşon flexibil 30.2 mm 27.4 mm (DIA) Negru

10155103

Interval de preț
5,0134 RON - 2,4233 RON

Niveluri de stoc
4200 În stoc
Caracteristici
  • Stil articulație
    Fixare prin împingere
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Culoare
    Negru
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    1-3/16,M33
  • Diametru orificiu compatibil
    30.2 mm
Buşon flexibil 11.8 mm 9.0 mm (DIA) Negru

10009130

Interval de preț
0,8672 RON - 0,3587 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Stil articulație
    Fixare prin împingere
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Culoare
    Negru
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    1/2,M12
  • Diametru orificiu compatibil
    11.8 mm
Buşon flexibil 21.6 mm 18.8 mm (DIA) Negru

10155080

Interval de preț
2,8767 RON - 1,3828 RON

Niveluri de stoc
668 În stoc
Caracteristici
  • Stil articulație
    Fixare prin împingere
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Culoare
    Negru
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    7/8,M24
  • Diametru orificiu compatibil
    21.6 mm
Buşon flexibil 9.1 mm 6.4 mm PVC Galben

10155127

Interval de preț
1,8712 RON - 0,9036 RON

Niveluri de stoc
2580 În stoc
Caracteristici
  • Stil articulație
    Fixare prin împingere
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Culoare
    Galben
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    3/8",M10
  • Diametru orificiu compatibil
    9.1 mm
Buşon flexibil 10.3 mm 7.5 mm (DIA) Negru

10155042

Interval de preț
1,2582 RON - 0,6092 RON

Niveluri de stoc
8570 În stoc
Caracteristici
  • Stil articulație
    Fixare prin împingere
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Culoare
    Negru
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    7/16
  • Diametru orificiu compatibil
    10.3 mm
Buşon flexibil 19.1 mm 16.3 mm (DIA) Negru

10155073

Interval de preț
2,5555 RON - 1,2404 RON

Niveluri de stoc
2680 În stoc
Caracteristici
  • Stil articulație
    Fixare prin împingere
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Culoare
    Negru
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    3/4,M20
  • Diametru orificiu compatibil
    19.1 mm
Buşon flexibil 7.2 mm 4.4 mm (DIA) Galben

10155110

Interval de preț
1,5221 RON - 0,7338 RON

Niveluri de stoc
4050 În stoc
Caracteristici
  • Stil articulație
    Fixare prin împingere
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Culoare
    Galben
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    5/16,M8
  • Diametru orificiu compatibil
    7.2 mm
Buşon flexibil 7.5 mm 10.3 mm PVC Galben

10557860


Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Stil articulație
    Fixare prin împingere
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Culoare
    Galben
  • Diametru interior
    7.5 mm