Meniu Caută

Bușoane cu fixare cu siguranță 8.0 mm 9.5 mm 1.6 mm PA Alb

Acest bușon bombat de obturare este realizat din nailon negru și este stabilizat termic conform UL94-V2, fiind potrivit unei grosimi a panoului de 1,6 mm. Ușor de împins în orificiile panoului, pentru obturarea și protejarea în cazul marginilor ascuțite. Profilul este conceput cu un orificiu deschis, pentru ventilație.
Essentra Part Number:

10103319

Manufacturer Part Number:

462729

În producție For more information Delivery & returns
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 + 0,3875 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

387,50 RON

1000 x 0,3875 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Alb
Material complet Poliamidă 6.6
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Stil articulație Fixare prin împingere
Formă cap Convex
Tip orificiu Rotund
Diametru total 9.5 mm
Înălțime totală 8.0 mm
Diametru orificiu compatibil 8.0 mm
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne