Meniu Caută

Bușoane cu fixare cu siguranță 25.0 mm 29.8 mm 2.5 mm PA Alb

Acest bușon bombat de obturare este realizat din nailon negru și este stabilizat termic conform UL94-V2, fiind potrivit unei grosimi a panoului de 2,5 mm. Ușor de împins în orificiile panoului, pentru obturarea și protejarea în cazul marginilor ascuțite. Profilul este conceput cu un orificiu deschis, pentru ventilație.
Essentra Part Number:

10261927

Manufacturer Part Number:

466885

În producție For more information Delivery & returns
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 + 2,8018 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

2 801,80 RON

1000 x 2,8018 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Alb
Material complet Poliamidă 6.6
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Stil articulație Fixare prin împingere
Formă cap Convex
Tip orificiu Rotund
Diametru total 29.8 mm
Înălțime totală 11.5 mm
Diametru orificiu compatibil 25.0 mm
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne