Meniu Caută

Buşon de obturare 19.1 mm 23.2 mm Nailon Negru

This Domed blanking plug blocks out gaps in the metal sector as a precaution against sharp edges and contaminants. It includes an open vent to aid ventilation and is simple to install by push fit. Built to work on all industry standard hole diameters and panel thicknesses. Black Nylon and UL94 V-2 rated.
Essentra Part Number:

10308905

Manufacturer Part Number:

62MP0750

6000 În stoc For more information Delivery & returns
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 + 0,6832 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

683,20 RON

1000 x 0,6832 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Certificate

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Negru
Material complet Nailon 6/6
Stil articulație Fixare prin împingere
Formă cap Convex
Tip orificiu Rotund
Diametru total 23.2 mm
Înălțime totală 10.3 mm
Diametru orificiu compatibil 19.1 mm
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne