10308974
62MP1500W
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
250 - 1249 | 1,9664 RON |
1250 - 4999 | 1,7876 RON |
5000 + | 1,6251 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Culoare | Alb |
---|---|
Material complet | Poliamidă 6.6 |
Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-2 |
Stil articulație | Fixare prin împingere |
Formă cap | Rotund |
Tip orificiu | Rotund |
Diametru total | 42.7 mm |
Diametru total | 1.681 in |
Înălțime totală | 11.5 mm |
Înălțime totală | 0.453 in |
Diametru orificiu compatibil | 38.0 mm |
Diametru orificiu compatibil | 1.496 in |
Cod Vamal | 3923509000 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina