Meniu Caută

Bușoane cu fixare cu siguranță 22.2 mm 28.6 mm 3.2 mm PA Negru

Acest dop de blocare solid din nailon este proiectat pentru a se bloca în grosimi standard de tablă. Aceste piese oferă o modalitate ordonată și ușoară de a închide cablurile opționale sau orificiile de acces producție. Gama funcționează pentru toate diametrele standard de orificii din industrie și pentru toate grosimile de panou.
Essentra Part Number:

10021149

Manufacturer Part Number:

PGM-29

2900 În stoc For more information Delivery & returns
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
200 + 0,7543 RON
Ambalaj standard: 200

Comandă în multiplu de 200

Preț total:

150,86 RON

200 x 0,7543 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Negru
Material complet Poliamidă 6.6
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Stil articulație Fixare cu siguranţă
Formă cap Convex
Tip orificiu Rotund
Diametru total 28.6 mm
Înălțime totală 11.5 mm
Diametru orificiu compatibil 22.2 mm
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne