10163061
PGM-30
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
200 + | 1,1295 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Culoare | Negru |
---|---|
Culoare | Negru |
Material complet | Poliamidă 6.6 |
Material complet | Poliamidă 6.6 |
Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-2 |
Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-2 |
Stil articulație | Fixare cu siguranţă |
Stil articulație | Fixare cu siguranţă |
Formă cap | Convex |
Formă cap | Convex |
Tip orificiu | Rotund |
Tip orificiu | Rotund |
Diametru total | 34.0 mm |
Diametru total | 1.339 in |
Diametru total | 34.0 mm |
Diametru total | 1.339 in |
Înălțime totală | 13.0 mm |
Înălțime totală | 0.512 in |
Înălțime totală | 13.0 mm |
Înălțime totală | 0.512 in |
Diametru orificiu compatibil | 30.6 mm |
Diametru orificiu compatibil | 1.205 in |
Diametru orificiu compatibil | 30.6 mm |
Diametru orificiu compatibil | 1.205 in |
Cod Vamal | 3923509000 |
Cod Vamal | 3923509000 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina