10163085
PGM-8
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1000 + | 0,8228 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Culoare | Negru |
---|---|
Material complet | Poliamidă 6.6 |
Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-2 |
Stil articulație | Fixare cu siguranţă |
Formă cap | Convex |
Tip orificiu | Rotund |
Diametru total | 9.5 mm |
Diametru total | 0.374 in |
Înălțime totală | 6.0 mm |
Înălțime totală | 0.236 in |
Diametru orificiu compatibil | 7.8 mm |
Diametru orificiu compatibil | 0.307 in |
Cod Vamal | 3923509000 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina