Meniu Caută

Buton ciupercă cu inserție filetată

În stoc

Mânerele rotunde cu filet interior prezintă striații pe partea exterioară, rezultând astfel o suprafață de prindere fermă, dar și confortabilă. Aceste mânere rezistente se montează pe elemente de fixare cu filet exterior și rezistă la acțiunea uleiurilor, a combustibililor și lubrifianților.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
8 Rezultate
Informații SKU produse
Essentra Part Number Interval de preț Disponibilitate Diametrul mânerului sferic Dimensiune filet Material filet Cumpără
12,6642 RON - 13,7868 RON 4 În stoc
32.0 mm
M6
Alamă
9,3236 RON - 10,145 RON 8 În stoc
32.0 mm
M6
Oțel
11,473 RON - 12,4999 RON 440 În stoc
22.0 mm
M6
Alamă
8,1461 RON - 8,858 RON În producție
22.0 mm
M6
Oțel
12,6642 RON - 13,7868 RON 40 În stoc
32.0 mm
M8
Alamă
10,7063 RON - 11,6373 RON În producție
32.0 mm
M8
Oțel
11,0759 RON - 12,048 RON 97 În stoc
22.0 mm
M5
Alamă
7,9271 RON - 8,6253 RON 15 În stoc
22.0 mm
M5
Oțel
Mâner de prindere 32.0 mm M6 PA Negru

10214381

Interval de preț
13,7868 RON - 12,6642 RON

Niveluri de stoc
4 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M6
  • Diametru bază
    15.0 mm
  • Diametrul mânerului sferic
    32.0 mm
  • Înălțime totală
    24.0 mm
  • Cod Vamal
    3926300090
Mâner de prindere 32.0 mm M6 PA Negru

10214428

Interval de preț
10,145 RON - 9,3236 RON

Niveluri de stoc
8 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M6
  • Diametru bază
    15.0 mm
  • Diametrul mânerului sferic
    32.0 mm
  • Înălțime totală
    24.0 mm
  • Cod Vamal
    7326909890
Mâner de prindere 22.0 mm M6 PA Negru

10214374

Interval de preț
12,4999 RON - 11,473 RON

Niveluri de stoc
440 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M6
  • Diametru bază
    11.0 mm
  • Diametrul mânerului sferic
    22.0 mm
  • Înălțime totală
    17.0 mm
  • Cod Vamal
    3926300090
Mâner de prindere 22.0 mm M6 PA Negru

10214411

Interval de preț
8,858 RON - 8,1461 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M6
  • Diametru bază
    11.0 mm
  • Diametrul mânerului sferic
    22.0 mm
  • Înălțime totală
    17.0 mm
  • Cod Vamal
    7326909890
Mâner de prindere 32.0 mm M8 PA Negru

10214398

Interval de preț
13,7868 RON - 12,6642 RON

Niveluri de stoc
40 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M8
  • Diametru bază
    15.0 mm
  • Diametrul mânerului sferic
    32.0 mm
  • Înălțime totală
    24.0 mm
  • Cod Vamal
    3926300090
Mâner de prindere 32.0 mm M8 PA Negru

10214435

Interval de preț
11,6373 RON - 10,7063 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M8
  • Diametru bază
    15.0 mm
  • Diametrul mânerului sferic
    32.0 mm
  • Înălțime totală
    24.0 mm
  • Cod Vamal
    7318190090
Mâner de prindere 22.0 mm M5 PA Negru

10214367

Interval de preț
12,048 RON - 11,0759 RON

Niveluri de stoc
97 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M5
  • Diametru bază
    11.0 mm
  • Diametrul mânerului sferic
    22.0 mm
  • Înălțime totală
    17.0 mm
  • Cod Vamal
    3926909790
Mâner de prindere 22.0 mm M5 PA Negru

10214404

Interval de preț
8,6253 RON - 7,9271 RON

Niveluri de stoc
15 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M5
  • Diametru bază
    11.0 mm
  • Diametrul mânerului sferic
    22.0 mm
  • Înălțime totală
    17.0 mm
  • Cod Vamal
    7326909890