Capacele-bușon drepte de mascare se montează pe prizoane, știfturi sau capete de tuburi, fiind o soluție excelentă pentru mascarea acestora. Se pot folosi și ca buşoane pentru mascarea orificiilor filetate sau drepte. Produsele din gamă sunt colorate diferit, în funcție de dimensiune. Culorile disponibile includ: negru, natural, albastru, verde, roz, portocaliu, galben, violet și gri. Disponibile într-o gamă largă de dimensiuni adecvate aplicației dvs.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Diametru intern capac | Cumpără | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,2268 RON - 0,2268 RON | În producție |
0.173 in
4.4 mm
|
|||||||||
2,0939 RON - 2,1771 RON | În producție |
0.752 in
19.1 mm
|
|||||||||
0,4663 RON - 0,4866 RON | În producție |
0.098 in
2.5 mm
|
|||||||||
0,5711 RON - 0,6068 RON | 300 În stoc |
0.15 in
3.8 mm
|
|||||||||
0,4937 RON - 0,5152 RON | 1150 În stoc |
0.189 in
4.8 mm
|
|||||||||
0,5663 RON - 0,5889 RON | 3750 În stoc |
0.28 in
7.1 mm
|
|||||||||
1,4276 RON - 1,4633 RON | În producție |
0.457 in
11.6 mm
|
|||||||||
4,2592 RON - 4,4377 RON | În producție |
0.752 in
19.1 mm
|
|||||||||
0,187 RON - 0,187 RON | În producție |
0.138 in
3.5 mm
|
|||||||||
0,4165 RON - 0,4165 RON | În producție |
0.437 in
11.1 mm
|
|||||||||
0,4068 RON - 0,4068 RON | 300 În stoc |
0.063 in
1.6 mm
|
|||||||||
0,5436 RON - 0,5436 RON | În producție |
0.15 in
3.8 mm
|
|||||||||
0,4675 RON - 0,4866 RON | 200 În stoc |
0.173 in
4.4 mm
|
|||||||||
0,878 RON - 0,9172 RON | 2000 În stoc |
0.224 in
5.7 mm
|
|||||||||
1,0862 RON - 1,1124 RON | 670 În stoc |
0.457 in
11.6 mm
|
|||||||||
10348376 | 1,9273 RON - 2,0225 RON | În producție |
0.689 in
17.5 mm
|
||||||||
11,9092 RON - 12,1709 RON | 640 În stoc |
0.969 in
24.6 mm
|
|||||||||
4,3306 RON - 4,4138 RON | 800 În stoc |
0.689 in
17.5 mm
|
|||||||||
0,2737 RON - 0,2737 RON | În producție |
0.252 in
6.4 mm
|
|||||||||
2,2366 RON - 2,3318 RON | În producție |
0.811 in
20.6 mm
|
|||||||||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina