Meniu Caută

Capace pentru şuruburi, cu fixare prin apăsare

În stoc

Capacele pentru șuruburi cu un design simplu și convenabil cu închidere sunt opțiuni rentabile care pot fi utilizate pentru a acoperi șuruburile, piulițele, șaibele și bolțurile expuse.

Acestea îmbunătățesc aspectul finisat, oferind în același timp protecție împotriva murdăriei, a deteriorărilor și a expunerii pe termen lung la mediul înconjurător.

Gama noastră oferă două tipuri: tipul 1 poate fi folosit pentru a proteja șuruburile, bolțurile și piulițele, iar tipul 2 protejează șaiba, pe lângă șuruburi, bolțuri și piulițe. Disponibile pentru a se potrivi cu diferite dimensiuni de filet de șuruburi - cu siguranță veți găsi o opțiune pentru aplicația dvs.

  • Material: Polietilenă de densitate mică (LDPE)
  • Culoare: Negru

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
16 Rezultate
Informații SKU produse
Essentra Part Number Interval de preț Disponibilitate Filet bolț Diametru total Înălțime internă Cumpără
1,2103 RON - 8,2392 RON În producție
M6
14.5 mm
7.0 mm
3,5733 RON - 25,4159 RON În producție
M16
32.9 mm
16.7 mm
1,4785 RON - 10,0406 RON 2200 În stoc
M8
18.8 mm
7.9 mm
3,5733 RON - 25,4159 RON 890 În stoc
M16
34.5 mm
17.3 mm
1,5197 RON - 10,4317 RON 2600 În stoc
M8
19.8 mm
10.7 mm
4,4222 RON - 11,3813 RON În producție
M20
41.0 mm
24.7 mm
2,478 RON - 2,478 RON În producție
M12
26.5 mm
12.2 mm
2,0947 RON - 14,2441 RON 4400 În stoc
M10
23.8 mm
11.3 mm
1,354 RON - 1,354 RON 5000 În stoc
M6
13.9 mm
5.4 mm
3,4227 RON - 24,2987 RON În producție
M14
30.0 mm
19.0 mm
3,8198 RON - 9,7893 RON 514 În stoc
M20
41.0 mm
23.7 mm
2,1494 RON - 2,1494 RON În producție
M10
24.0 mm
12.0 mm
5,1751 RON - 13,3224 RON În producție
M22
44.1 mm
29.6 mm
4,7781 RON - 12,2331 RON 320 În stoc
M24
48.5 mm
27.5 mm
2,7518 RON - 18,8525 RON În producție
M12
26.5 mm
15.0 mm
5,7502 RON - 14,8027 RON În producție
M24
48.5 mm
31.5 mm
Capace de protecţie pentru piuliţe M6 LDPE Negru

10254646

Interval de preț
8,2392 RON - 1,2103 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Tip capac
    Protejează piulița, șurubul și șaiba
  • Stil articulație
    Cuplare
  • Filet bolț
    M6
Capace pentru şuruburi, cu fixare prin apăsare M16 Negru LDPE

10254684

Interval de preț
25,4159 RON - 3,5733 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Tip capac
    Protejează piulița, șurubul și șaiba
  • Stil articulație
    Cuplare
  • Filet bolț
    M16
Capace pentru şuruburi, cu fixare prin apăsare M8 Negru LDPE

10254578

Interval de preț
10,0406 RON - 1,4785 RON

Niveluri de stoc
2200 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Tip capac
    Protejează piulița și șurubul
  • Stil articulație
    Cuplare
  • Filet bolț
    M8
Capace de protecţie pentru piuliţe M16 LDPE Negru

10254615

Interval de preț
25,4159 RON - 3,5733 RON

Niveluri de stoc
890 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Tip capac
    Protejează piulița și șurubul
  • Stil articulație
    Cuplare
  • Filet bolț
    M16
Capace de protecţie pentru piuliţe M8 LDPE Negru

10254653

Interval de preț
10,4317 RON - 1,5197 RON

Niveluri de stoc
2600 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Tip capac
    Protejează piulița, șurubul și șaiba
  • Stil articulație
    Cuplare
  • Filet bolț
    M8
Capace de protecţie pentru piuliţe M20 LDPE Negru

10254691

Interval de preț
11,3813 RON - 4,4222 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Tip capac
    Protejează piulița, șurubul și șaiba
  • Stil articulație
    Cuplare
  • Filet bolț
    M20
Capace de protecţie pentru piuliţe M12 LDPE Negru

10254592

Interval de preț
2,478 RON - 2,478 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Tip capac
    Protejează piulița și șurubul
  • Stil articulație
    Cuplare
  • Filet bolț
    M12
Capace de protecţie pentru piuliţe M10 LDPE Negru

10254585

Interval de preț
14,2441 RON - 2,0947 RON

Niveluri de stoc
4400 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Tip capac
    Protejează piulița și șurubul
  • Stil articulație
    Cuplare
  • Filet bolț
    M10
Capace de protecţie pentru piuliţe M6 LDPE Negru

10254561

Interval de preț
1,354 RON - 1,354 RON

Niveluri de stoc
5000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Tip capac
    Protejează piulița și șurubul
  • Stil articulație
    Cuplare
  • Filet bolț
    M6
Capace de protecţie pentru piuliţe M14 LDPE Negru

10254608

Interval de preț
24,2987 RON - 3,4227 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Tip capac
    Protejează piulița și șurubul
  • Stil articulație
    Cuplare
  • Filet bolț
    M14
Capace de protecţie pentru piuliţe M20 LDPE Negru

10254622

Interval de preț
9,7893 RON - 3,8198 RON

Niveluri de stoc
514 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Tip capac
    Protejează piulița și șurubul
  • Stil articulație
    Cuplare
  • Filet bolț
    M20
Capace de protecţie pentru piuliţe M10 LDPE Negru

10254660

Interval de preț
2,1494 RON - 2,1494 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Tip capac
    Protejează piulița, șurubul și șaiba
  • Stil articulație
    Cuplare
  • Filet bolț
    M10
Capace de protecţie pentru piuliţe M22 LDPE Negru

10254707

Interval de preț
13,3224 RON - 5,1751 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Tip capac
    Protejează piulița, șurubul și șaiba
  • Stil articulație
    Cuplare
  • Filet bolț
    M22
Capace de protecţie pentru piuliţe M24 LDPE Negru

10254639

Interval de preț
12,2331 RON - 4,7781 RON

Niveluri de stoc
320 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Tip capac
    Protejează piulița și șurubul
  • Stil articulație
    Cuplare
  • Filet bolț
    M24
Capace de protecţie pentru piuliţe M12 LDPE Negru

10254677

Interval de preț
18,8525 RON - 2,7518 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Tip capac
    Protejează piulița, șurubul și șaiba
  • Stil articulație
    Cuplare
  • Filet bolț
    M12
Capace de protecţie pentru piuliţe M24 LDPE Negru

10254714

Interval de preț
14,8027 RON - 5,7502 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Tip capac
    Protejează piulița, șurubul și șaiba
  • Stil articulație
    Cuplare
  • Filet bolț
    M24