Meniu Caută

Carcase pentru LED-uri

În producție

Aceste suporturi pentru LED-uri permit montarea acestora vertical sau la 90. Se pot monta cu ușurință cu mâna. Sunt disponibile 2 stiluri, potrivite pentru LED-uri T-1 și T-1 3/4.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
5 Rezultate
Informații SKU produse
Essentra Part Number Interval de preț Disponibilitate Diametru orificiu maxim Compatible LED Type Tip Cumpără
3,1626 RON - 3,9566 RON În producție
3.4 mm
Suport LED 90°
3,1626 RON - 3,1626 RON În producție
3.8 mm
Suport LED 90°
0,95 RON - 1,1772 RON În producție
4.6 mm
Suport LED
2,3958 RON - 2,9982 RON În producție
4.8 mm
Suport LED 90°
0,9899 RON - 0,9899 RON În producție
6.9 mm
Suport LED
Montare LED 3.4 mm (HD) PA Negru

10314036

Interval de preț
3,9566 RON - 3,1626 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Diametru orificiu maxim
    3.4 mm
  • Diametru total
    4.3 mm
  • Material complet
    Poliamidă 6.6
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-0
Montare LED 3.8 mm (HD) PA Negru

10314043

Interval de preț
3,1626 RON - 3,1626 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Diametru orificiu maxim
    3.8 mm
  • Diametru total
    4.3 mm
  • Material complet
    Poliamidă 6.6
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-0
Montare LED 4.6 mm (HD) PA Negru

10314012

Interval de preț
1,1772 RON - 0,95 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Diametru orificiu maxim
    4.6 mm
  • Diametru total
    5.3 mm
  • Material complet
    Poliamidă 6.6
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-0
Montare LED 4.8 mm (HD) PA Negru

10314050

Interval de preț
2,9982 RON - 2,3958 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Diametru orificiu maxim
    4.8 mm
  • Diametru total
    6.0 mm
  • Material complet
    Poliamidă 6.6
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-0
Montare LED 6.9 mm (HD) PA Negru

10314029

Interval de preț
0,9899 RON - 0,9899 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Diametru orificiu maxim
    6.9 mm
  • Diametru total
    7.6 mm
  • Material complet
    Poliamidă 6.6
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-2