Meniu Caută

Cârlige magnetice pentru plafon

În stoc

Cârligele magnetice pentru plafon sunt acoperite cu un înveliș alb rezistent, reprezentând un suport atractiv pentru prezentarea produselor expuse pentru vânzare sau a materialelor publicitare. Se folosesc în combinație cu discuri adezive pentru a crea suporturi magnetice de prezentare pe orice suprafață.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
5 Rezultate
Informații SKU produse
Essentra Part Number Interval de preț Disponibilitate Forța de tragere Cumpără
70 În stoc
4.0 kg
În producție
8.0 kg
63 În stoc
12.0 kg
20,9679 RON - 59,4169 RON 11 În stoc
22.0 kg
15,4032 RON - 42,5991 RON 40 În stoc
Cârlig magnetic Rotund Ferită 25.0 mm 4.0 kg

10389539


Niveluri de stoc
70 În stoc
Caracteristici
  • Forma bazei
    Rotund
  • Culoare
    Alb
  • Material magnet
    Ferită
  • Metodă de montare
    Se fixează magnetic
  • Diametru bază
    25.0 mm
Cârlig magnetic Rotund Ferită 32.0 mm 8.0 kg

10389546


Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Forma bazei
    Rotund
  • Culoare
    Alb
  • Material magnet
    Ferită
  • Metodă de montare
    Se fixează magnetic
  • Diametru bază
    32.0 mm
Cârlig magnetic Rotund Ferită 40.0 mm 12.0 kg

10389553


Niveluri de stoc
63 În stoc
Caracteristici
  • Forma bazei
    Rotund
  • Culoare
    Alb
  • Material magnet
    Ferită
  • Metodă de montare
    Se fixează magnetic
  • Diametru bază
    40.0 mm
Cârlig magnetic Rotund Ferită 50.0 mm 22.0 kg

10389560

Interval de preț
59,4169 RON - 20,9679 RON

Niveluri de stoc
11 În stoc
Caracteristici
  • Forma bazei
    Rotund
  • Culoare
    Alb
  • Material magnet
    Ferită
  • Metodă de montare
    Se fixează magnetic
  • Diametru bază
    50.0 mm
Cârlig magnetic Rotund 23.0 mm (L) 23.0 mm (W)

10389522

Interval de preț
42,5991 RON - 15,4032 RON

Niveluri de stoc
40 În stoc
Caracteristici
  • Forma bazei
    Rotund
  • Culoare
    Alb
  • Material magnet
    Neodim
  • Price per piece incl VAT
    49.699 RON