Meniu Caută

Cleme compacte cu pană

În producție

Aceste cleme compacte cu pană pot rezista la sarcini uriașe și la presiuni puternice fără a afecta performanța. Datorită dimensiunilor lor compacte, aceste cleme sunt potrivite pentru lucrul în locuri limitate sau cu piese de prelucrat mai mici.

Designul cu pană oferă o prindere puternică și de încredere, făcând ca piesa dumneavoastră de prelucrat să rămână bine poziționată în timpul tăierii, găuririi sau asamblării. De asemenea, rezultă o strângere puternică și fixarea a două piese de prelucrat cu o forță egală de strângere.

Oferă atât forță de prindere în jos, cât și laterală. Se instalează cu o cheie hexagonală. Folosit în diverse aplicații, inclusiv prelucrarea de precizie, asamblarea electronicelor și producția medicală.

  • Oferă o prindere puternică, făcând ca piesa dumneavoastră de prelucrat să rămână bine poziționată în timpul tăierii, găuririi sau asamblării.
  • Oferă atât forță de prindere în jos, cât și laterală.
  • Folosite în prelucrare, asamblare electronică și producție medicală.
Material: OțelCuloare: Standard de inflamabilitate a materialului:

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
6 Rezultate
Informații SKU produse
Essentra Part Number Interval de preț Disponibilitate Tip clemă h1 max h1 min h2 d1 l1 max l1 min Cumpără
86,799 RON - 108,511 RON În producție
Înecate
8.5
7.5
0.2
M6x16
17.0
15.0
76,367 RON - 95,4837 RON În producție
Înecate
7.2
6.2
0.3
M5x15
14.0
12.0
90,193 RON - 112,7536 RON În producție
Cap capac
7.2
6.2
6.2
M5x15
14.0
12.0
104,069 RON - 130,0734 RON În producție
Cap capac
8.5
7.5
7.3
M6x16
17.0
15.0
128,426 RON - 160,5204 RON În producție
Cap capac
11.4
9.9
9.8
M8x20
21.5
18.5
111,007 RON - 138,7583 RON În producție
Înecate
11.4
9.9
0.4
M8x20
21.5
18.5
Clemă compactă tip pană Înecate 15.0 M6x16 7.5 Oțel

20265847

Interval de preț
108,511 RON - 86,799 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Tip clemă
    Înecate
  • l1 min
    15.0
  • l1 max
    17.0
  • h1 min
    7.5
  • h1 max
    8.5
Clemă compactă tip pană Înecate 12.0 M5x15 6.2 Oțel

20265830

Interval de preț
95,4837 RON - 76,367 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Tip clemă
    Înecate
  • l1 min
    12.0
  • l1 max
    14.0
  • h1 min
    6.2
  • h1 max
    7.2
Clemă compactă tip pană Cap capac 12.0 M5x15 6.2 Oțel

20265861

Interval de preț
112,7536 RON - 90,193 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Tip clemă
    Cap capac
  • l1 min
    12.0
  • l1 max
    14.0
  • h1 min
    6.2
  • h1 max
    7.2
Clemă compactă tip pană Cap capac 15.0 M6x16 7.5 Oțel

20265878

Interval de preț
130,0734 RON - 104,069 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Tip clemă
    Cap capac
  • l1 min
    15.0
  • l1 max
    17.0
  • h1 min
    7.5
  • h1 max
    8.5
Clemă compactă tip pană Cap capac 18.5 M8x20 9.9 Oțel

20265885

Interval de preț
160,5204 RON - 128,426 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Tip clemă
    Cap capac
  • l1 min
    18.5
  • l1 max
    21.5
  • h1 min
    9.9
  • h1 max
    11.4
Clemă compactă tip pană Înecate 18.5 M8x20 9.9 Oțel

20265854

Interval de preț
138,7583 RON - 111,007 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Tip clemă
    Înecate
  • l1 min
    18.5
  • l1 max
    21.5
  • h1 min
    9.9
  • h1 max
    11.4