Meniu Caută

Cleme de furtun cu șurub T

În stoc

Produsele din gama clemelor pentru furtunuri cu șurub T sunt realizate conform standardului DIN 3017. Sunt concepute pentru fixarea sigură a conductelor și furtunurilor sub presiune și au structură rezistentă cu bucșe rezistente. Varianta AISI 304/W4 are o bandă cu margini rulate pentru a nu tăia furtunul. Piesa de trecere, inelele solide și 3 puncte de sudură asigură rezistența ansamblului și oferă siguranță crescută, iar poziția ridicată a capului șurubului ușurează strângerea acestuia. Capul hexagonal C7 al șurubului permite strângerea cu unelte standard pentru asamblare și demontare.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
37 Rezultate
Informații SKU produse
Essentra Part Number Interval de preț Disponibilitate Lățime Diametru interior minim Caracteristici speciale Diametru interior maxim Cumpără
17,785 RON - 17,785 RON 3 În stoc
18.0 mm
17.0 mm
Șurub: M5x40
19.0 mm
22,836 RON - 22,836 RON 2 În stoc
20.0 mm
32.0 mm
Șurub: M6x50
35.0 mm
28,6713 RON - 28,6713 RON 21 În stoc
22.0 mm
48.0 mm
Șurub: M6x60
51.0 mm
43,5453 RON - 43,5453 RON În producție
24.0 mm
68.0 mm
Șurub: M8x70
73.0 mm
4,9407 RON - 4,9407 RON 80 În stoc
18.0 mm
17.0 mm
Șurub: M5x40
19.0 mm
6,7633 RON - 6,7633 RON 167 În stoc
20.0 mm
29.0 mm
Șurub: M6x50
31.0 mm
9,6571 RON - 9,6571 RON În producție
22.0 mm
44.0 mm
Șurub: M6x60
47.0 mm
12,5135 RON - 12,5135 RON În producție
22.0 mm
60.0 mm
Șurub: M8x60
63.0 mm
15,6488 RON - 15,6488 RON 2 În stoc
24.0 mm
80.0 mm
Șurub: M8x75
85.0 mm
22,3597 RON - 22,3597 RON 40 În stoc
24.0 mm
104.0 mm
Șurub: M8x80
112.0 mm
22,5835 RON - 22,5835 RON 145 În stoc
20.0 mm
29.0 mm
Șurub: M6x50
31.0 mm
28,4188 RON - 28,4188 RON 20 În stoc
22.0 mm
44.0 mm
Șurub: M6x60
47.0 mm
40,621 RON - 40,621 RON 23 În stoc
22.0 mm
64.0 mm
Șurub: M8x70
67.0 mm
51,7201 RON - 51,7201 RON În producție
24.0 mm
104.0 mm
Șurub: M8x80
112.0 mm
6,2431 RON - 6,2431 RON 38 În stoc
18.0 mm
26.0 mm
Șurub: M5x40
28.0 mm
8,8717 RON - 8,8717 RON În producție
20.0 mm
40.0 mm
Șurub: M6x50
43.0 mm
11,9933 RON - 11,9933 RON În producție
22.0 mm
56.0 mm
Șurub: M6x60
59.0 mm
14,7596 RON - 14,7596 RON 15 În stoc
24.0 mm
47.0 mm
Șurub: M8x70
79.0 mm
17,7662 RON - 17,7662 RON În producție
24.0 mm
98.0 mm
Șurub: M8x80
103.0 mm
18,3166 RON - 18,3166 RON 88 În stoc
18.0 mm
26.0 mm
Șurub: M5x40
28.0 mm
  • din 2
Clemă furtun 17.0 mm 19.0 mm (ID) 18.0 mm (W)

10276129

Interval de preț
17,785 RON - 17,785 RON

Niveluri de stoc
3 În stoc
Caracteristici
  • Stil clemă
    T-Bolt Hose Clamp
  • Culoare
    Natural
  • Material
    Oțel inoxidabil
  • Interval diametru interior
    17.0 - 19.0 mm
  • Diametru interior maxim
    19.0 mm
Clemă furtun 32.0 mm 35.0 mm (ID) 20.0 mm (W)

10276167

Interval de preț
22,836 RON - 22,836 RON

Niveluri de stoc
2 În stoc
Caracteristici
  • Stil clemă
    T-Bolt Hose Clamp
  • Culoare
    Natural
  • Material
    Oțel inoxidabil
  • Interval diametru interior
    32.0 - 35.0 mm
  • Diametru interior maxim
    35.0 mm
Clemă furtun 48.0 mm 51.0 mm (ID) 22.0 mm (W)

10276204

Interval de preț
28,6713 RON - 28,6713 RON

Niveluri de stoc
21 În stoc
Caracteristici
  • Stil clemă
    T-Bolt Hose Clamp
  • Culoare
    Natural
  • Material
    Oțel inoxidabil
  • Interval diametru interior
    48.0 - 51.0 mm
  • Diametru interior maxim
    51.0 mm
Clemă furtun 68.0 mm 73.0 mm (ID) 24.0 mm (W)

10276235

Interval de preț
43,5453 RON - 43,5453 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Stil clemă
    T-Bolt Hose Clamp
  • Culoare
    Natural
  • Material
    Oțel inoxidabil
  • Interval diametru interior
    68.0 - 73.0 mm
  • Diametru interior maxim
    73.0 mm
Clemă furtun 17.0 mm 19.0 mm (ID) 18.0 mm (W)

10456828

Interval de preț
4,9407 RON - 4,9407 RON

Niveluri de stoc
80 În stoc
Caracteristici
  • Stil clemă
    T-Bolt Hose Clamp
  • Culoare
    Natural
  • Material
    Oțel inoxidabil
  • Interval diametru interior
    17.0 - 19.0 mm
  • Diametru interior maxim
    19.0 mm
Clemă furtun 29.0 mm 31.0 mm (ID) 20.0 mm (W)

10307977

Interval de preț
6,7633 RON - 6,7633 RON

Niveluri de stoc
167 În stoc
Caracteristici
  • Stil clemă
    T-Bolt Hose Clamp
  • Culoare
    Natural
  • Material
    Oțel inoxidabil
  • Interval diametru interior
    29.0 - 31.0 mm
  • Diametru interior maxim
    31.0 mm
Clemă furtun 44.0 mm 47.0 mm (ID) 22.0 mm (W)

10308004

Interval de preț
9,6571 RON - 9,6571 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Stil clemă
    T-Bolt Hose Clamp
  • Culoare
    Natural
  • Material
    Oțel inoxidabil
  • Interval diametru interior
    44.0 - 47.0 mm
  • Diametru interior maxim
    47.0 mm
Clemă furtun 60.0 mm 63.0 mm (ID) 22.0 mm (W)

10308042

Interval de preț
12,5135 RON - 12,5135 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Stil clemă
    T-Bolt Hose Clamp
  • Culoare
    Natural
  • Material
    Oțel inoxidabil
  • Interval diametru interior
    60.0 - 63.0 mm
  • Diametru interior maxim
    63.0 mm
Clemă furtun 80.0 mm 85.0 mm (ID) 24.0 mm (W)

10308073

Interval de preț
15,6488 RON - 15,6488 RON

Niveluri de stoc
2 În stoc
Caracteristici
  • Stil clemă
    T-Bolt Hose Clamp
  • Culoare
    Natural
  • Material
    Oțel inoxidabil
  • Interval diametru interior
    80.0 - 85.0 mm
  • Diametru interior maxim
    85.0 mm
Clemă furtun 104.0 mm 112.0 mm (ID) 24.0 mm (W)

10308097

Interval de preț
22,3597 RON - 22,3597 RON

Niveluri de stoc
40 În stoc
Caracteristici
  • Stil clemă
    T-Bolt Hose Clamp
  • Culoare
    Natural
  • Material
    Oțel inoxidabil
  • Interval diametru interior
    104.0 - 112.0 mm
  • Diametru interior maxim
    112.0 mm
Clemă furtun 29.0 mm 31.0 mm (ID) 20.0 mm (W)

10276150

Interval de preț
22,5835 RON - 22,5835 RON

Niveluri de stoc
145 În stoc
Caracteristici
  • Stil clemă
    T-Bolt Hose Clamp
  • Culoare
    Natural
  • Material
    Oțel inoxidabil
  • Interval diametru interior
    29.0 - 31.0 mm
  • Diametru interior maxim
    31.0 mm
Clemă furtun 44.0 mm 47.0 mm (ID) 22.0 mm (W)

10276198

Interval de preț
28,4188 RON - 28,4188 RON

Niveluri de stoc
20 În stoc
Caracteristici
  • Stil clemă
    T-Bolt Hose Clamp
  • Culoare
    Natural
  • Material
    Oțel inoxidabil
  • Interval diametru interior
    44.0 - 47.0 mm
  • Diametru interior maxim
    47.0 mm
Clemă furtun 64.0 mm 67.0 mm (ID) 22.0 mm (W)

10276228

Interval de preț
40,621 RON - 40,621 RON

Niveluri de stoc
23 În stoc
Caracteristici
  • Stil clemă
    T-Bolt Hose Clamp
  • Culoare
    Natural
  • Material
    Oțel inoxidabil
  • Interval diametru interior
    64.0 - 67.0 mm
  • Diametru interior maxim
    67.0 mm
Clemă furtun 104.0 mm 112.0 mm (ID) 24.0 mm (W)

10276266

Interval de preț
51,7201 RON - 51,7201 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Stil clemă
    T-Bolt Hose Clamp
  • Culoare
    Natural
  • Material
    Oțel inoxidabil
  • Interval diametru interior
    104.0 - 112.0 mm
  • Diametru interior maxim
    112.0 mm
Clemă furtun 26.0 mm 28.0 mm (ID) 18.0 mm (W)

10307960

Interval de preț
6,2431 RON - 6,2431 RON

Niveluri de stoc
38 În stoc
Caracteristici
  • Stil clemă
    T-Bolt Hose Clamp
  • Culoare
    Natural
  • Material
    Oțel inoxidabil
  • Interval diametru interior
    26.0 - 28.0 mm
  • Diametru interior maxim
    28.0 mm
Clemă furtun 40.0 mm 43.0 mm (ID) 20.0 mm (W)

10307991

Interval de preț
8,8717 RON - 8,8717 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Stil clemă
    T-Bolt Hose Clamp
  • Culoare
    Natural
  • Material
    Oțel inoxidabil
  • Interval diametru interior
    40.0 - 43.0 mm
  • Diametru interior maxim
    43.0 mm
Clemă furtun 56.0 mm 59.0 mm (ID) 22.0 mm (W)

10308035

Interval de preț
11,9933 RON - 11,9933 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Stil clemă
    T-Bolt Hose Clamp
  • Culoare
    Natural
  • Material
    Oțel inoxidabil
  • Interval diametru interior
    56.0 - 59.0 mm
  • Diametru interior maxim
    59.0 mm
Clemă furtun 47.0 mm 79.0 mm (ID) 24.0 mm (W)

10308066

Interval de preț
14,7596 RON - 14,7596 RON

Niveluri de stoc
15 În stoc
Caracteristici
  • Stil clemă
    T-Bolt Hose Clamp
  • Culoare
    Natural
  • Material
    Oțel inoxidabil
  • Interval diametru interior
    47.0 - 79.0 mm
  • Diametru interior maxim
    79.0 mm
Clemă furtun 98.0 mm 103.0 mm (ID) 24.0 mm (W)

10554487

Interval de preț
17,7662 RON - 17,7662 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Stil clemă
    T-Bolt Hose Clamp
  • Culoare
    Natural
  • Material
    Oțel inoxidabil
  • Interval diametru interior
    98.0 - 103.0 mm
  • Diametru interior maxim
    103.0 mm
Clemă furtun 26.0 mm 28.0 mm (ID) 18.0 mm (W)

10276143

Interval de preț
18,3166 RON - 18,3166 RON

Niveluri de stoc
88 În stoc
Caracteristici
  • Stil clemă
    T-Bolt Hose Clamp
  • Culoare
    Natural
  • Material
    Oțel inoxidabil
  • Interval diametru interior
    26.0 - 28.0 mm
  • Diametru interior maxim
    28.0 mm
Clemă furtun 40.0 mm 43.0 mm (ID) 20.0 mm (W)

10276181

Interval de preț
23,1018 RON - 23,1018 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Stil clemă
    T-Bolt Hose Clamp
  • Culoare
    Natural
  • Material
    Oțel inoxidabil
  • Interval diametru interior
    40.0 - 43.0 mm
  • Diametru interior maxim
    43.0 mm
Clemă furtun 56.0 mm 59.0 mm (ID) 22.0 mm (W)

10452059

Interval de preț
28,4907 RON - 28,4907 RON

Niveluri de stoc
10 În stoc
Caracteristici
  • Stil clemă
    T-Bolt Hose Clamp
  • Culoare
    Natural
  • Material
    Oțel inoxidabil
  • Interval diametru interior
    56.0 - 59.0 mm
  • Diametru interior maxim
    59.0 mm
Clemă furtun 83.0 mm 88.0 mm (ID) 24.0 mm (W)

10629246

Interval de preț
44,8745 RON - 44,8745 RON

Niveluri de stoc
17 În stoc
Caracteristici
  • Stil clemă
    T-Bolt Hose Clamp
  • Culoare
    Natural
  • Material
    Oțel inoxidabil
  • Interval diametru interior
    83.0 - 88.0 mm
  • Diametru interior maxim
    88.0 mm
Clemă furtun 23.0 mm 25.0 mm (ID) 18.0 mm (W)

10307953

Interval de preț
5,983 RON - 5,983 RON

Niveluri de stoc
25 În stoc
Caracteristici
  • Stil clemă
    T-Bolt Hose Clamp
  • Culoare
    Natural
  • Material
    Oțel inoxidabil
  • Interval diametru interior
    23.0 - 25.0 mm
  • Diametru interior maxim
    25.0 mm
Clemă furtun 36.0 mm 39.0 mm (ID) 20.0 mm (W)

10456378

Interval de preț
7,3917 RON - 7,3917 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Stil clemă
    T-Bolt Hose Clamp
  • Culoare
    Natural
  • Material
    Oțel inoxidabil
  • Interval diametru interior
    36.0 - 39.0 mm
  • Diametru interior maxim
    39.0 mm
Clemă furtun 52.0 mm 55.0 mm (ID) 22.0 mm (W)

10308028

Interval de preț
11,4593 RON - 11,4593 RON

Niveluri de stoc
4 În stoc
Caracteristici
  • Stil clemă
    T-Bolt Hose Clamp
  • Culoare
    Natural
  • Material
    Oțel inoxidabil
  • Interval diametru interior
    52.0 - 55.0 mm
  • Diametru interior maxim
    55.0 mm
Clemă furtun 68.0 mm 73.0 mm (ID) 24.0 mm (W)

10308059

Interval de preț
14,0743 RON - 14,0743 RON

Niveluri de stoc
1 În stoc
Caracteristici
  • Stil clemă
    T-Bolt Hose Clamp
  • Culoare
    Natural
  • Material
    Oțel inoxidabil
  • Interval diametru interior
    68.0 - 73.0 mm
  • Diametru interior maxim
    73.0 mm
Clemă furtun 92.0 mm 97.0 mm (ID) 24.0 mm (W)

10554470

Interval de preț
17,7662 RON - 17,7662 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Stil clemă
    T-Bolt Hose Clamp
  • Culoare
    Natural
  • Material
    Oțel inoxidabil
  • Interval diametru interior
    92.0 - 97.0 mm
  • Diametru interior maxim
    97.0 mm
Clemă furtun 20.0 mm 22.0 mm (ID) 18.0 mm (W)

10276136

Interval de preț
17,785 RON - 17,785 RON

Niveluri de stoc
17 În stoc
Caracteristici
  • Stil clemă
    T-Bolt Hose Clamp
  • Culoare
    Natural
  • Material
    Oțel inoxidabil
  • Interval diametru interior
    20.0 - 22.0 mm
  • Diametru interior maxim
    22.0 mm
Clemă furtun 36.0 mm 39.0 mm (ID) 20.0 mm (W)

10276174

Interval de preț
22,836 RON - 22,836 RON

Niveluri de stoc
52 În stoc
Caracteristici
  • Stil clemă
    T-Bolt Hose Clamp
  • Culoare
    Natural
  • Material
    Oțel inoxidabil
  • Interval diametru interior
    36.0 - 39.0 mm
  • Diametru interior maxim
    39.0 mm
Clemă furtun 52.0 mm 55.0 mm (ID) 22.0 mm (W)

10629253

Interval de preț
28,9372 RON - 28,9372 RON

Niveluri de stoc
50 În stoc
Caracteristici
  • Stil clemă
    T-Bolt Hose Clamp
  • Culoare
    Natural
  • Material
    Oțel inoxidabil
  • Interval diametru interior
    52.0 - 55.0 mm
  • Diametru interior maxim
    55.0 mm
Clemă furtun 74.0 mm 79.0 mm (ID) 24.0 mm (W)

10276242

Interval de preț
44,077 RON - 44,077 RON

Niveluri de stoc
75 În stoc
Caracteristici
  • Stil clemă
    T-Bolt Hose Clamp
  • Culoare
    Natural
  • Material
    Oțel inoxidabil
  • Interval diametru interior
    74.0 - 79.0 mm
  • Diametru interior maxim
    79.0 mm
Clemă furtun 20.0 mm 22.0 mm (ID) 18.0 mm (W)

10457436

Interval de preț
5,4206 RON - 5,4206 RON

Niveluri de stoc
74 În stoc
Caracteristici
  • Stil clemă
    T-Bolt Hose Clamp
  • Culoare
    Natural
  • Material
    Oțel inoxidabil
  • Interval diametru interior
    20.0 - 22.0 mm
  • Diametru interior maxim
    22.0 mm
Clemă furtun 32.0 mm 35.0 mm (ID) 20.0 mm (W)

10307984

Interval de preț
7,2836 RON - 7,2836 RON

Niveluri de stoc
2 În stoc
Caracteristici
  • Stil clemă
    T-Bolt Hose Clamp
  • Culoare
    Natural
  • Material
    Oțel inoxidabil
  • Interval diametru interior
    32.0 - 35.0 mm
  • Diametru interior maxim
    35.0 mm
Clemă furtun 48.0 mm 51.0 mm (ID) 22.0 mm (W)

10308011

Interval de preț
10,4188 RON - 10,4188 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Stil clemă
    T-Bolt Hose Clamp
  • Culoare
    Natural
  • Material
    Oțel inoxidabil
  • Interval diametru interior
    48.0 - 51.0 mm
  • Diametru interior maxim
    51.0 mm
Clemă furtun 64.0 mm 67.0 mm (ID) 22.0 mm (W)

10456385

Interval de preț
12,592 RON - 12,592 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Stil clemă
    T-Bolt Hose Clamp
  • Culoare
    Natural
  • Material
    Oțel inoxidabil
  • Interval diametru interior
    64.0 - 67.0 mm
  • Diametru interior maxim
    67.0 mm
Clemă furtun 86.0 mm 91.0 mm (ID) 24.0 mm (W)

10308080

Interval de preț
16,6619 RON - 16,6619 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Stil clemă
    T-Bolt Hose Clamp
  • Culoare
    Natural
  • Material
    Oțel inoxidabil
  • Interval diametru interior
    86.0 - 91.0 mm
  • Diametru interior maxim
    91.0 mm