Meniu Caută

Cleme pentru cabluri - Fixare prin inserare, Suport rotund pentru cabluri

În stoc

Firele și cablurile trec fără probleme prin aceste șei rotunde pentru fire. Șeaua pentru fire susține și direcționează firele, fără să fie nevoie de vreun mecanism de blocare.

Aplicarea prin simpla introducere oferă o instalare ușoară. Forma rotundă a șeii o face potrivită pentru utilizare într-o gamă largă de dimensiuni de diametre de cablu.

Materialul din care sunt confecționate aceste șei conferă o stabilitate bună la diferite temperaturi, dar și soliditate și rezistență mecanică.

  • Material: Poliamidă 6/6 (PA sau nailon 6/6)
  • Culori: negru și natural
  • Sunt disponibile variante conforme cu standardele UL94 V0 și UL94 V2 de rezistență la flacără.
  • Interval de temperatură: -40 C până la 85 C

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
6 Rezultate
Informații SKU produse
Essentra Part Number Interval de preț Disponibilitate Hole Size Interval diametru cablu compatibil Interval grosime panou Cumpără
1,4785 RON - 1,4785 RON 20 În stoc
15.9 mm
0.76 - 1.52 mm
1,7798 RON - 1,7798 RON În producție
25.4 mm
1.47 - 1.63 mm
1,3513 RON - 1,3513 RON 850 În stoc
15.9 mm
0.8 - 1.52 mm
0,7304 RON - 0,7588 RON 2000 În stoc
25.4 mm
1.47 - 1.63 mm
1,3526 RON - 1,3526 RON În producție
25.4 mm
1.47 - 1.63 mm
1,6155 RON - 1,6155 RON În producție
15.9 mm
0.76 - 1.52 mm
Clemă cablu Inserare prin împingere 0.7 mm 1.5 mm PA Negru

10168882

Interval de preț
1,4785 RON - 1,4785 RON

Niveluri de stoc
20 În stoc
Caracteristici
  • Ajustabilitate
    Fix
  • Culoare
    Negru
  • Material
    PA
  • Metodă de montare
    Cu clemă
  • Interval diametru cablu compatibil
    15.9 mm
Clemă cablu Inserare prin împingere 1.4 mm 2.5 mm PA Natural

10168929

Interval de preț
1,7798 RON - 1,7798 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Ajustabilitate
    Fix
  • Culoare
    Natural
  • Material
    PA
  • Metodă de montare
    Cu clemă
  • Interval diametru cablu compatibil
    25.4 mm
Clemă cablu Inserare prin împingere 0.7 mm 1.5 mm PA Natural

10168875

Interval de preț
1,3513 RON - 1,3513 RON

Niveluri de stoc
850 În stoc
Caracteristici
  • Ajustabilitate
    Fix
  • Culoare
    Natural
  • Material
    PA
  • Metodă de montare
    Cu clemă
  • Interval diametru cablu compatibil
    15.9 mm
Clemă cablu Inserare prin împingere 1.4 mm 2.5 mm PA Negru

10168912

Interval de preț
0,7588 RON - 0,7304 RON

Niveluri de stoc
2000 În stoc
Caracteristici
  • Ajustabilitate
    Fix
  • Culoare
    Negru
  • Material
    PA
  • Metodă de montare
    Cu clemă
  • Interval diametru cablu compatibil
    25.4 mm
Clemă cablu Inserare prin împingere 1.4 mm 2.5 mm PA Natural

10168905

Interval de preț
1,3526 RON - 1,3526 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Ajustabilitate
    Fix
  • Culoare
    Natural
  • Material
    PA
  • Metodă de montare
    Cu clemă
  • Interval diametru cablu compatibil
    25.4 mm
Clemă cablu Inserare prin împingere 0.7 mm 1.5 mm PA Natural

10168899

Interval de preț
1,6155 RON - 1,6155 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Ajustabilitate
    Fix
  • Culoare
    Natural
  • Material
    PA
  • Metodă de montare
    Cu clemă
  • Interval diametru cablu compatibil
    15.9 mm