Blocajele pentru tuburi sunt utilizate pentru prinderea pe poziție a două tuburi telescopice.
Ușor de instalat: faceți o gaură de 1/4 inci prin tub. Acest lucru permite blocajului tubului să se fixeze cu ușurință în poziție.
Blocajele sunt prevăzute cu știft metalic, pentru mai multă rezistență. Aceste blocaje pot fi și reutilizate, fiind astfel foarte economice.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Material | Lungime ştift | Cumpără | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,4233 RON - 9,51 RON | În producție |
PP
|
1.102 in
28.0 mm
|
||||||||
2,2453 RON - 8,742 RON | 10954 În stoc |
PP
|
0.984 in
25.0 mm
|
||||||||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina