Meniu Caută

Distanțiere guler

În stoc

Aceste distanțiere colier sunt compuse din două piese; știft (CSP) și element de reținere (CSR). Sunt concepute pentru a fixa și bloca placa cu circuite. Combinația dintre piesele pereche formează un distanțier complet închis. Se recomandă folosirea unui șurub de legătură. Fiecare dispozitiv de reținere este folosit cu un ac specific.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
15 Rezultate
Informații SKU produse
Essentra Part Number Interval de preț Disponibilitate Grosime maximă panou A Diametru orificiu A Dimensiuni filet compatibil (Toate) Lungime distanțier Cumpără
1,3499 RON - 1,3499 RON 325 În stoc
2.4 mm
8.3 mm
#8,M4
6.9 mm
1,3499 RON - 1,3499 RON În producție
2.4 mm
#6,M3
5.7 mm
1,3499 RON - 1,3499 RON În producție
2.4 mm
#8,M4
5.7 mm
1,3499 RON - 1,3499 RON În producție
2.4 mm
#8,M4
20.0 mm
1,3499 RON - 1,3499 RON În producție
2.4 mm
#4,M2.5
5.7 mm
1,3499 RON - 1,3499 RON În producție
2.4 mm
#6,M3
7.5 mm
1,3499 RON - 1,3499 RON În producție
2.4 mm
#8,M4
7.5 mm
1,3499 RON - 1,3499 RON 2000 În stoc
2.4 mm
5.0 mm
#4,M2.5
5.0 mm
1,3499 RON - 1,3499 RON În producție
2.4 mm
#4,M2.5
7.5 mm
1,3499 RON - 1,3499 RON În producție
2.4 mm
#6,M3
10.0 mm
1,3499 RON - 1,3499 RON 1000 În stoc
2.4 mm
#8,M4
10.0 mm
1,3499 RON - 1,3499 RON În producție
2.4 mm
6.5 mm
#6,M3
6.5 mm
1,3499 RON - 1,3499 RON 750 În stoc
2.4 mm
#4,M2.5
10.0 mm
1,3499 RON - 1,3499 RON În producție
2.4 mm
#6,M3
15.0 mm
1,3499 RON - 1,3499 RON În producție
2.4 mm
#8,M4
15.0 mm
Suport cu blocare cu șurub 6.9 mm #8,M4 Cu fixare cu siguranţă

10153307

Interval de preț
1,3499 RON - 1,3499 RON

Niveluri de stoc
325 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Cu fixare cu siguranţă
  • Tip fixare orificiu B
    Cu fixare cu siguranţă
  • Caracteristici speciale
    Știftul se fixează în elementul de fixare
  • Tip
    Știft
Suport cu blocare cu șurub 5.7 mm PA

10153345

Interval de preț
1,3499 RON - 1,3499 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Cu fixare cu siguranţă
  • Tip fixare orificiu B
    Cu fixare cu siguranţă
  • Caracteristici speciale
    Știftul se fixează în elementul de fixare
  • Tip
    Dispozitiv de reținere
Suport cu blocare cu șurub 5.7 mm PA

10153383

Interval de preț
1,3499 RON - 1,3499 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Cu fixare cu siguranţă
  • Tip fixare orificiu B
    Cu fixare cu siguranţă
  • Caracteristici speciale
    Știftul se fixează în elementul de fixare
  • Tip
    Dispozitiv de reținere
Suport cu blocare cu șurub 20.0 mm PA

10153420

Interval de preț
1,3499 RON - 1,3499 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Cu fixare cu siguranţă
  • Tip fixare orificiu B
    Cu fixare cu siguranţă
  • Caracteristici speciale
    Știftul se fixează în elementul de fixare
  • Tip
    Dispozitiv de reținere
Suport cu blocare cu șurub 5.7 mm PA

10153314

Interval de preț
1,3499 RON - 1,3499 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Cu fixare cu siguranţă
  • Tip fixare orificiu B
    Cu fixare cu siguranţă
  • Caracteristici speciale
    Știftul se fixează în elementul de fixare
  • Tip
    Dispozitiv de reținere
Suport cu blocare cu șurub 7.5 mm PA

10153352

Interval de preț
1,3499 RON - 1,3499 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Cu fixare cu siguranţă
  • Tip fixare orificiu B
    Cu fixare cu siguranţă
  • Caracteristici speciale
    Știftul se fixează în elementul de fixare
  • Tip
    Dispozitiv de reținere
Suport cu blocare cu șurub 7.5 mm PA

10153390

Interval de preț
1,3499 RON - 1,3499 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Cu fixare cu siguranţă
  • Tip fixare orificiu B
    Cu fixare cu siguranţă
  • Caracteristici speciale
    Știftul se fixează în elementul de fixare
  • Tip
    Dispozitiv de reținere
Suport cu blocare cu șurub 5.0 mm #4,M2.5 Cu fixare cu siguranţă

10153284

Interval de preț
1,3499 RON - 1,3499 RON

Niveluri de stoc
2000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Cu fixare cu siguranţă
  • Tip fixare orificiu B
    Cu fixare cu siguranţă
  • Caracteristici speciale
    Știftul se fixează în elementul de fixare
  • Tip
    Știft
Suport cu blocare cu șurub 7.5 mm PA

10153321

Interval de preț
1,3499 RON - 1,3499 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Cu fixare cu siguranţă
  • Tip fixare orificiu B
    Cu fixare cu siguranţă
  • Caracteristici speciale
    Știftul se fixează în elementul de fixare
  • Tip
    Dispozitiv de reținere
Suport cu blocare cu șurub 10.0 mm PA

10153369

Interval de preț
1,3499 RON - 1,3499 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Cu fixare cu siguranţă
  • Tip fixare orificiu B
    Cu fixare cu siguranţă
  • Caracteristici speciale
    Știftul se fixează în elementul de fixare
  • Tip
    Dispozitiv de reținere
Suport cu blocare cu șurub 10.0 mm PA

10153406

Interval de preț
1,3499 RON - 1,3499 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Cu fixare cu siguranţă
  • Tip fixare orificiu B
    Cu fixare cu siguranţă
  • Caracteristici speciale
    Știftul se fixează în elementul de fixare
  • Tip
    Dispozitiv de reținere
Suport cu blocare cu șurub 6.5 mm #6,M3 Cu fixare cu siguranţă

10153291

Interval de preț
1,3499 RON - 1,3499 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Cu fixare cu siguranţă
  • Tip fixare orificiu B
    Cu fixare cu siguranţă
  • Caracteristici speciale
    Știftul se fixează în elementul de fixare
  • Tip
    Știft
Suport cu blocare cu șurub 10.0 mm PA

10153338

Interval de preț
1,3499 RON - 1,3499 RON

Niveluri de stoc
750 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Cu fixare cu siguranţă
  • Tip fixare orificiu B
    Cu fixare cu siguranţă
  • Caracteristici speciale
    Știftul se fixează în elementul de fixare
  • Tip
    Dispozitiv de reținere
Suport cu blocare cu șurub 15.0 mm PA

10153376

Interval de preț
1,3499 RON - 1,3499 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Cu fixare cu siguranţă
  • Tip fixare orificiu B
    Cu fixare cu siguranţă
  • Caracteristici speciale
    Știftul se fixează în elementul de fixare
  • Tip
    Dispozitiv de reținere
Suport cu blocare cu șurub 15.0 mm PA

10153413

Interval de preț
1,3499 RON - 1,3499 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Cu fixare cu siguranţă
  • Tip fixare orificiu B
    Cu fixare cu siguranţă
  • Caracteristici speciale
    Știftul se fixează în elementul de fixare
  • Tip
    Dispozitiv de reținere