Elementele de fixare cu o singură atingere cu blocare cu camă sunt ideale pentru aplicațiile care necesită schimbări rapide și recurente ale uneltelor sau setări folosind o singură atingere. Sunt durabile și oferă o soluție de prindere sigură și robustă.
Sunt formate dintr-un corp, un arc și o camă. Arcul ține camera în poziție, iar când pârghia este trasă la 45 în poziție, aceasta pivotează în jurul unui punct de pivotare pentru a cupla sau debloca în siguranță încuietoarea. Cama se decuplează atunci când dispozitivul de fixare este tras din nou, permițând îndepărtarea cu ușurință.
Acestea sunt utilizate pe scară largă într-o gamă largă de aplicații industriale, inclusiv dispozitive auto, aerospațiale și medicale. Sunt rezistente la temperaturi de până la 130 C și pot fi utilizate pentru aplicații precum curele de transmisie sau capace pentru mașini.
Material: Oțel inoxidabilCuloare: Standard de inflamabilitate a materialului:
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina