Meniu Caută

Elemente de fixare cu sfert de rotație

În stoc

Elementele de fixare cu sfert de rotație se cuplează în recipiente și sunt fixate prin rotirea știftului cu aproximativ 90 de grade - un proces cunoscut sub numele de „rotire cu sfert de rotație”. Elementul de fixare oferă o forță de reținere previzibilă și are o oprire în poziție blocată, care previne deschiderea din greșeală. O soluție rapidă, dar sigură în ansamblu. Acestea reprezintă un element de fixare rapidă care oferă o soluție de montaj permanent. O alegere ideală pentru componente și panouri de securitate care trebuie înlocuite rapid.

Pentru instalare și detașare: folosiți o șurubelniță dreaptă sau o monedă și efectuați un sfert de rotație. Astfel veți elibera panoul inferior în timp ce fixați elementul de fixare pe panoul detașabil. Alternativ, introduceți bolțul în manșon cu un ciocan care fixează cele panouri împreună.

Gama noastră de elemente de fixare cu sfert de rotație este disponibilă în diverse materiale, inclusiv: acetal copolimeric, acetal RMS-14, polioximetilenă (POM), nailon 6/6 și poliamidă.

  • Tipuri de acționare încrucișată și canelată
  • Potrivite pentru o gamă largă de adâncimi de panouri și dimensiuni ale orificiilor de montare
  • Eliberare rapidă și asamblare rapidă
  • Se blochează și se deblochează cu o rotire ușoară cu sfert de rotație
  • Materiale: acetal, acetal copolimeric, POM, nailon și PA
  • Sunt disponibile variante cu aprindere conforme cu UL94 HB, UL94 V0 și UL94 V2
  • Culori: negru, natural și alb

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
23 Rezultate
Informații SKU produse
Essentra Part Number Interval de preț Disponibilitate Grosime minimă panou Material Model Nit pre-asamblat Diametru cap Lungime ancoră Tip de unitate Cumpără
0,6941 RON - 0,8516 RON 455 În stoc
3.0 mm
POM
Style 7
Nu
19.0 mm
9.5 mm
Acționare în cruce îngropată
0,8269 RON - 0,8269 RON 115 În stoc
2.0 mm
POM
Style 8
Nu
20.0 mm
8.5 mm
Acționare în cruce îngropată
2,1905 RON - 2,1905 RON 1838 În stoc
4.5 mm
POM
Style 6
Nu
16.0 mm
9.8 mm
Acționare în cruce îngropată
2,7929 RON - 2,7929 RON 840 În stoc
6.0 mm
POM
Style 6
Nu
15.0 mm
16.6 mm
Acționare în cruce îngropată
0,8488 RON - 1,0445 RON În producție
3.0 mm
POM
Style 4
Nu
20.0 mm
8.0 mm
Acționare în cruce îngropată
0,6311 RON - 0,6311 RON 760 În stoc
2.0 mm
POM
Style 8
Nu
16.0 mm
7.5 mm
Acționare în cruce îngropată
1,9988 RON - 1,9988 RON În producție
4.5 mm
POM
Style 6
Nu
14.2 mm
14.0 mm
Acționare în cruce îngropată
2,3958 RON - 2,3958 RON În producție
4.0 mm
POM
Style 6
Nu
18.7 mm
21.8 mm
Acționare în cruce îngropată
1,4101 RON - 1,4101 RON În producție
1.0 mm
Acetal
Style 1
Da
14.6 mm
11.9 mm
Acționare cu fante
1,3376 RON - 1,3376 RON În producție
1.0 mm
Acetal
Style 1
Da
14.6 mm
11.9 mm
Acționare cu fante
2,6286 RON - 2,6286 RON 50 În stoc
4.0 mm
Acetal
Style 5
Da
15.9 mm
13.7 mm
Acționare cu fante
2,6286 RON - 2,6286 RON 1800 În stoc
2.0 mm
Acetal
Style 5
Da
15.9 mm
12.3 mm
Acționare cu fante
3,3269 RON - 3,3269 RON În producție
1.6 mm
Nailon
Style 3
Da
15.0 mm
11.0 mm
Acționare cu fante
3,3269 RON - 3,3269 RON 358 În stoc
1.6 mm
Nailon
Style 3
Da
15.0 mm
11.0 mm
Acționare cu fante
1,9988 RON - 1,9988 RON 990 În stoc
2.5 mm
POM
Style 6
Nu
16.0 mm
11.9 mm
Acționare în cruce îngropată
1,9304 RON - 2,3274 RON 820 În stoc
4.5 mm
POM
Style 6
Nu
15.7 mm
12.5 mm
Acționare în cruce îngropată
0,6681 RON - 0,6681 RON 270 În stoc
2.5 mm
POM
Style 7
Nu
14.0 mm
6.5 mm
Acționare în cruce îngropată
1,9714 RON - 1,9714 RON 600 În stoc
3.0 mm
POM
Style 6
Nu
17.9 mm
13.9 mm
Acționare în cruce îngropată
2,1905 RON - 2,1905 RON 850 În stoc
3.5 mm
POM
Style 6
Nu
19.9 mm
15.4 mm
Acționare în cruce îngropată
1,2404 RON - 1,2404 RON 4288 În stoc
5.0 mm
POM
Style 7
Nu
15.0 mm
9.5 mm
Acționare în cruce îngropată
  • din 2
Element de fixare cu sfert de rotație Negru 3.0 mm 8.0 mm (PT)

10303184

Interval de preț
0,8516 RON - 0,6941 RON

Niveluri de stoc
455 În stoc
Caracteristici
  • Lungime ancoră
    9.5 mm
  • Diametru cap
    19.0 mm
  • Interval grosime panou
    3.0 - 8.0 mm
  • Interval diametru orificiu compatibil
    9.0 mm
  • Interval diametru orificiu panou fix
    9.0 - 8.0 mm | 0.354 - 0.315 in
Element de fixare cu sfert de rotație Negru 2.0 mm 5.0 mm (PT)

10303221

Interval de preț
0,8269 RON - 0,8269 RON

Niveluri de stoc
115 În stoc
Caracteristici
  • Lungime ancoră
    8.5 mm
  • Diametru cap
    20.0 mm
  • Interval grosime panou
    2.0 - 5.0 mm
  • Interval diametru orificiu compatibil
    8.0 mm
  • Interval diametru orificiu panou fix
    2.0 - 5.0 mm | 0.079 - 0.197 in
Element de fixare cu sfert de rotație Negru 4.5 mm 6.0 mm (PT)

10279052

Interval de preț
2,1905 RON - 2,1905 RON

Niveluri de stoc
1838 În stoc
Caracteristici
  • Lungime ancoră
    9.8 mm
  • Diametru cap
    16.0 mm
  • Interval grosime panou
    4.5 - 6.0 mm
  • Interval diametru orificiu compatibil
    6.0 mm
  • Interval diametru orificiu panou fix
    6.0 mm | 0.236 in
Element de fixare cu sfert de rotație Negru 6.0 mm 8.2 mm (PT)

10279090

Interval de preț
2,7929 RON - 2,7929 RON

Niveluri de stoc
840 În stoc
Caracteristici
  • Lungime ancoră
    16.6 mm
  • Diametru cap
    15.0 mm
  • Interval grosime panou
    6.0 - 8.2 mm
  • Interval diametru orificiu compatibil
    9.0 mm
  • Interval diametru orificiu panou fix
    9.0 mm | 0.354 in
Element de fixare cu sfert de rotație Negru 3.0 mm 8.0 mm (PT)

10303177

Interval de preț
1,0445 RON - 0,8488 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Lungime ancoră
    8.0 mm
  • Diametru cap
    20.0 mm
  • Interval grosime panou
    3.0 - 8.0 mm
  • Interval diametru orificiu compatibil
    7.5 - 7.3 mm
  • Interval diametru orificiu panou fix
    7.5 - 7.3 mm | 0.295 - 0.287 in
Element de fixare cu sfert de rotație Negru 2.0 mm 4.0 mm (PT)

10303214

Interval de preț
0,6311 RON - 0,6311 RON

Niveluri de stoc
760 În stoc
Caracteristici
  • Lungime ancoră
    7.5 mm
  • Diametru cap
    16.0 mm
  • Interval grosime panou
    2.0 - 4.0 mm
  • Interval diametru orificiu compatibil
    7.0 mm
  • Interval diametru orificiu panou fix
    7.0 - 4.0 mm | 0.276 - 0.157 in
Element de fixare cu sfert de rotație Negru 4.5 mm 6.0 mm (PT)

10279045

Interval de preț
1,9988 RON - 1,9988 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Lungime ancoră
    14.0 mm
  • Diametru cap
    14.2 mm
  • Interval grosime panou
    4.5 - 6.0 mm
  • Interval diametru orificiu compatibil
    6.0 mm
  • Interval diametru orificiu panou fix
    6.0 mm | 0.236 in
Element de fixare cu sfert de rotație Negru 4.0 mm 7.5 mm (PT)

10279083

Interval de preț
2,3958 RON - 2,3958 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Lungime ancoră
    21.8 mm
  • Diametru cap
    18.7 mm
  • Interval grosime panou
    4.0 - 7.5 mm
  • Interval diametru orificiu compatibil
    9.0 mm
  • Interval diametru orificiu panou fix
    9.0 mm | 0.354 in
Element de fixare cu sfert de rotație Negru 1.0 mm 2.7 mm (PT)

10155141

Interval de preț
1,4101 RON - 1,4101 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Lungime ancoră
    11.9 mm
  • Diametru cap
    14.6 mm
  • Interval grosime panou
    1.0 - 2.7 mm
  • Interval diametru orificiu compatibil
    9.0 - 11.4 mm
  • Interval diametru orificiu panou fix
    8.8 - 9.6 mm | 0.346 - 0.378 in
Element de fixare cu sfert de rotație Alb 1.0 mm 2.7 mm (PT)

10155134

Interval de preț
1,3376 RON - 1,3376 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Lungime ancoră
    11.9 mm
  • Diametru cap
    14.6 mm
  • Interval grosime panou
    1.0 - 2.7 mm
  • Interval diametru orificiu compatibil
    9.0 - 11.4 mm
  • Interval diametru orificiu panou fix
    8.8 - 9.6 mm | 0.346 - 0.378 in
Element de fixare cu sfert de rotație Negru 4.0 mm 6.2 mm (PT)

10022672

Interval de preț
2,6286 RON - 2,6286 RON

Niveluri de stoc
50 În stoc
Caracteristici
  • Lungime ancoră
    13.7 mm
  • Diametru cap
    15.9 mm
  • Interval grosime panou
    4.0 - 6.2 mm
  • Interval diametru orificiu compatibil
    10.0 - 3.1 mm
  • Interval diametru orificiu panou fix
    9.1 - 9.5 mm | 0.358 - 0.374 in
Element de fixare cu sfert de rotație Negru 2.0 mm 5.0 mm (PT)

10022665

Interval de preț
2,6286 RON - 2,6286 RON

Niveluri de stoc
1800 În stoc
Caracteristici
  • Lungime ancoră
    12.3 mm
  • Diametru cap
    15.9 mm
  • Interval grosime panou
    2.0 - 5.0 mm
  • Interval diametru orificiu compatibil
    10.0 - 1.6 mm
  • Interval diametru orificiu panou fix
    9.1 - 9.5 mm | 0.358 - 0.374 in
Element de fixare cu sfert de rotație Negru 1.6 mm 5.0 mm (PT)

10279113

Interval de preț
3,3269 RON - 3,3269 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Lungime ancoră
    11.0 mm
  • Diametru cap
    15.0 mm
  • Interval grosime panou
    1.6 - 5.0 mm
  • Interval diametru orificiu compatibil
    9.0 - 9.3 mm
  • Interval diametru orificiu panou fix
    9.0 - 9.3 mm | 0.354 - 0.366 in
Element de fixare cu sfert de rotație Natural 1.6 mm 5.0 mm (PT)

10279120

Interval de preț
3,3269 RON - 3,3269 RON

Niveluri de stoc
358 În stoc
Caracteristici
  • Lungime ancoră
    11.0 mm
  • Diametru cap
    15.0 mm
  • Interval grosime panou
    1.6 - 5.0 mm
  • Interval diametru orificiu compatibil
    9.0 - 9.3 mm
  • Interval diametru orificiu panou fix
    9.0 - 9.3 mm | 0.354 - 0.366 in
Element de fixare cu sfert de rotație Negru 2.5 mm 5.0 mm (PT)

10279069

Interval de preț
1,9988 RON - 1,9988 RON

Niveluri de stoc
990 În stoc
Caracteristici
  • Lungime ancoră
    11.9 mm
  • Diametru cap
    16.0 mm
  • Interval grosime panou
    2.5 - 5.0 mm
  • Interval diametru orificiu compatibil
    7.0 mm
  • Interval diametru orificiu panou fix
    7.0 mm | 0.276 in
Element de fixare cu sfert de rotație Negru 4.5 mm 6.5 mm (PT)

10279106

Interval de preț
2,3274 RON - 1,9304 RON

Niveluri de stoc
820 În stoc
Caracteristici
  • Lungime ancoră
    12.5 mm
  • Diametru cap
    15.7 mm
  • Interval grosime panou
    4.5 - 6.5 mm
  • Interval diametru orificiu compatibil
    7.0 - 9.0 mm
  • Interval diametru orificiu panou fix
    7.0 - 9.0 mm | 0.276 - 0.354 in
Element de fixare cu sfert de rotație Negru 2.5 mm 5.0 mm (PT)

10303207

Interval de preț
0,6681 RON - 0,6681 RON

Niveluri de stoc
270 În stoc
Caracteristici
  • Lungime ancoră
    6.5 mm
  • Diametru cap
    14.0 mm
  • Interval grosime panou
    2.5 - 5.0 mm
  • Interval diametru orificiu compatibil
    6.1 mm
  • Interval diametru orificiu panou fix
    2.5 - 5.0 mm | 0.098 - 0.197 in
Element de fixare cu sfert de rotație Negru 3.0 mm 5.0 mm (PT)

10279038

Interval de preț
1,9714 RON - 1,9714 RON

Niveluri de stoc
600 În stoc
Caracteristici
  • Lungime ancoră
    13.9 mm
  • Diametru cap
    17.9 mm
  • Interval grosime panou
    3.0 - 5.0 mm
  • Interval diametru orificiu compatibil
    6.0 mm
  • Interval diametru orificiu panou fix
    6.0 mm | 0.236 in
Element de fixare cu sfert de rotație Negru 3.5 mm 6.0 mm (PT)

10279076

Interval de preț
2,1905 RON - 2,1905 RON

Niveluri de stoc
850 În stoc
Caracteristici
  • Lungime ancoră
    15.4 mm
  • Diametru cap
    19.9 mm
  • Interval grosime panou
    3.5 - 6.0 mm
  • Interval diametru orificiu compatibil
    8.0 mm
  • Interval diametru orificiu panou fix
    8.0 mm | 0.315 in
Element de fixare cu sfert de rotație Negru 5.0 mm 8.0 mm (PT)

10303191

Interval de preț
1,2404 RON - 1,2404 RON

Niveluri de stoc
4288 În stoc
Caracteristici
  • Lungime ancoră
    9.5 mm
  • Diametru cap
    15.0 mm
  • Interval grosime panou
    5.0 - 8.0 mm
  • Interval diametru orificiu compatibil
    9.1 mm
  • Interval diametru orificiu panou fix
    9.0 - 9.1 mm | 0.354 - 0.358 in
Element de fixare cu sfert de rotație Negru 1.5 mm 6.0-6.1 mm (PT)

10303238

Interval de preț
0,7064 RON - 0,7064 RON

Niveluri de stoc
48 În stoc
Caracteristici
  • Lungime ancoră
    6.5 mm
  • Diametru cap
    16.0 mm
  • Interval diametru orificiu panou fix
    1.5 - 3.5 mm | 0.059 - 0.138 in
  • Interval diametru orificiu panou demontabil
    1.5 - 3.5 mm | 0.059 - 0.138 in
  • Interval de temperatură de funcționare
    -25 - 75 °C
Încuietoare cu sfert de rotație 1.4 mm 1.8 mm POM Negru

10303337

Interval de preț
4,6363 RON - 1,2061 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Lungime ancoră
    16.0 mm
  • Diametru cap
    19.5 mm
  • Interval grosime panou
    1.4 - 1.8 mm
  • Interval diametru orificiu compatibil
    10.0 mm
  • Interval diametru orificiu panou fix
    10.0 mm | 0.394 in
Încuietoare cu sfert de rotație 1.4 mm 5.0 mm PA Negru

10303320

Interval de preț
1,0405 RON - 1,0405 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Lungime ancoră
    11.0 mm
  • Diametru cap
    15.0 mm
  • Interval grosime panou
    1.4 - 4.5 mm
  • Interval diametru orificiu compatibil
    9.0 - 10.0 mm
  • Interval diametru orificiu panou fix
    9.5 mm | 0.374 in