Meniu Caută

Ghidaje pentru fibră optică

În stoc

Ghidajele pentru fibră se folosesc ca accesorii ajutătoare pentru înfășurare sau ca ghidaje de colț, cu scopul de a menține o rază de curbură corectă la schimbarea de direcție la 90. Fabricate din nailon negru și natural, cu opțiuni clasificate UL94 V0 și UL94 V2 disponibile.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
37 Rezultate
Informații SKU produse
Essentra Part Number Interval de preț Disponibilitate Metodă de montare Lățime totală Tip Înălțime totală Cumpără
45,4576 RON - 45,4576 RON În producție
Adeziv autocolant
40.0 mm
Colţ
12.0 mm
10,5694 RON - 10,5694 RON În producție
Nituri cu siguranţă
40.0 mm
Colţ
5.0 mm
13,0612 RON - 13,0612 RON În producție
Nituri cu siguranţă
44.6 mm
Colţ
12.0 mm
10,5694 RON - 10,5694 RON 300 În stoc
Adeziv
40.0 mm
Drept
40.0 mm
1,1747 RON - 1,4101 RON În producție
Nituri cu siguranţă
8.0 mm
Plat
3.7 mm
16,5524 RON - 16,5524 RON În producție
Adeziv autocolant
44.6 mm
Colţ
4.8 mm
17,9078 RON - 17,9078 RON În producție
Adeziv autocolant
49.6 mm
Colţ
12.0 mm
10,7063 RON - 10,7063 RON În producție
Nituri cu siguranţă
49.6 mm
Colţ
4.8 mm
12,2808 RON - 12,2808 RON În producție
Nituri cu siguranţă
40.0 mm
Colţ
8.0 mm
13,2666 RON - 13,2666 RON În producție
Nituri cu siguranţă
40.0 mm
Drept
40.0 mm
1,2075 RON - 1,4923 RON În producție
8.0 mm
Distanțier
19.5 mm
13,376 RON - 13,376 RON În producție
Nituri cu siguranţă
44.6 mm
Colţ
4.8 mm
13,0612 RON - 13,0612 RON În producție
Adeziv autocolant
40.0 mm
Colţ
4.8 mm
22,0559 RON - 22,0559 RON În producție
Adeziv autocolant
40.0 mm
Colţ
5.5 mm
15,1559 RON - 15,1559 RON În producție
Nituri cu siguranţă
40.0 mm
Colţ
5.5 mm
15,4571 RON - 15,4571 RON În producție
Adeziv autocolant
40.0 mm
Drept
40.0 mm
2,4917 RON - 2,4917 RON În producție
8.0 mm
1
14.5 mm
13,4639 RON - 13,4639 RON În producție
Nituri cu siguranţă
40.0 mm
Colţ
12.0 mm
11,7468 RON - 11,7468 RON În producție
Șurub
40.0 mm
Drept
40.0 mm
9,967 RON - 12,404 RON În producție
9.0 mm
Flexibil
5.8 mm
  • din 2
Ghidaj fibră optică Colţ Adeziv autocolant 30.0 mm PA

10432532

Interval de preț
45,4576 RON - 45,4576 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Include
    Adhesive Pad
  • Include
    Rivets
  • Tip
    Colţ
  • Distanță dintre orificiile de fixare
    11.5 mm
Ghidaj fibră optică Colţ Nituri cu siguranţă 30.0 mm PA

10312568

Interval de preț
10,5694 RON - 10,5694 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Include
    Rivets
  • Tip
    Colţ
  • Distanță dintre orificiile de fixare
    11.5 mm
  • Diametru orificiu
    3.6 mm
Ghidaj fibră optică Colţ Nituri cu siguranţă 35.0 mm PA

10312599

Interval de preț
13,0612 RON - 13,0612 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Include
    Rivets
  • Tip
    Colţ
  • Distanță dintre orificiile de fixare
    11.5 mm
  • Diametru orificiu
    3.6 mm
Ghidaj fibră optică Drept Adeziv (R)

10312711

Interval de preț
10,5694 RON - 10,5694 RON

Niveluri de stoc
300 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Include
    Adhesive Pad
  • Tip
    Drept
  • Distanță dintre orificiile de fixare
    28.0 mm
  • Diametru orificiu
    3.6 mm
Ghidaj fibră optică Plat Nituri cu siguranţă Model 1 PA

10111468

Interval de preț
1,4101 RON - 1,1747 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Tip
    Plat
  • Material complet
    Poliamidă 6.6
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-0
  • Metodă de montare
    Nituri cu siguranţă
Ghidaj fibră optică Colţ Adeziv autocolant 30.0 mm PA

10312452

Interval de preț
16,5524 RON - 16,5524 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Include
    Adhesive Pad
  • Include
    Rivets
  • Tip
    Colţ
  • Distanță dintre orificiile de fixare
    11.5 mm
Ghidaj fibră optică Colţ Adeziv autocolant 40.0 mm PA

10312483

Interval de preț
17,9078 RON - 17,9078 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Include
    Adhesive Pad
  • Include
    Rivets
  • Tip
    Colţ
  • Distanță dintre orificiile de fixare
    11.5 mm
Ghidaj fibră optică Colţ Nituri cu siguranţă 40.0 mm PA

10312582

Interval de preț
10,7063 RON - 10,7063 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Include
    Rivets
  • Tip
    Colţ
  • Distanță dintre orificiile de fixare
    11.5 mm
  • Diametru orificiu
    3.6 mm
Ghidaj fibră optică Colţ Nituri cu siguranţă 30.0 - 37.0 mm PA

10312612

Interval de preț
12,2808 RON - 12,2808 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Include
    Rivets
  • Tip
    Colţ
  • Distanță dintre orificiile de fixare
    11.5 mm
  • Diametru orificiu
    3.6 mm
Ghidaj fibră optică Drept Nituri cu siguranţă (R)

10312728

Interval de preț
13,2666 RON - 13,2666 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Include
    Rivets
  • Tip
    Drept
  • Distanță dintre orificiile de fixare
    28.0 mm
  • Diametru orificiu
    3.6 mm
Ghidaj fibră optică Distanțier 19.5 mm 8.0 mm PA

10111482

Interval de preț
1,4923 RON - 1,2075 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Tip
    Distanțier
  • Material complet
    Poliamidă 6.6
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-0
  • Cod Vamal
    3926909790
Ghidaj fibră optică Colţ Nituri cu siguranţă 35.0 mm PA

10312575

Interval de preț
13,376 RON - 13,376 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Include
    Rivets
  • Tip
    Colţ
  • Distanță dintre orificiile de fixare
    11.5 mm
  • Diametru orificiu
    3.6 mm
Ghidaj fibră optică Colţ Adeziv autocolant 40.0 mm PA

10312469

Interval de preț
13,0612 RON - 13,0612 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Include
    Adhesive Pad
  • Include
    Rivets
  • Tip
    Colţ
  • Distanță dintre orificiile de fixare
    11.5 mm
Ghidaj fibră optică Colţ Adeziv autocolant 37.0 mm PA

10312490

Interval de preț
22,0559 RON - 22,0559 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Include
    Adhesive Pad
  • Include
    Rivets
  • Tip
    Colţ
  • Distanță dintre orificiile de fixare
    11.5 mm
Ghidaj fibră optică Colţ Nituri cu siguranţă 30.0 - 37.0 mm PA

10312605

Interval de preț
15,1559 RON - 15,1559 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Include
    Rivets
  • Tip
    Colţ
  • Distanță dintre orificiile de fixare
    11.5 mm
  • Diametru orificiu
    3.6 mm
Ghidaj fibră optică Drept Adeziv;Nit cu siguranță 40.0 mm (R)

10312704

Interval de preț
15,4571 RON - 15,4571 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Include
    Adhesive Pad
  • Include
    Rivets
  • Tip
    Drept
  • Distanță dintre orificiile de fixare
    28.0 mm
Ghidaj fibră optică Distanțier 14.5 mm 8.0 mm PA

10111475

Interval de preț
2,4917 RON - 2,4917 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Tip
    1
  • Material complet
    Poliamidă 6.6
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-0
  • Cod Vamal
    3926909790
Ghidaj fibră optică Corner Snap Fit 30.0 mm PA

10641552

Interval de preț
13,4639 RON - 13,4639 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Include
    Rivets
  • Tip
    Colţ
  • Distanță dintre orificiile de fixare
    11.5 mm
  • Diametru orificiu
    3.6 mm
Ghidaj fibră optică Drept Șurub M3/#6 (R)

10312735

Interval de preț
11,7468 RON - 11,7468 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Include
    Nothing Included
  • Tip
    Drept
  • Distanță dintre orificiile de fixare
    28.0 mm
  • Diametru orificiu
    3.6 mm
Ghidaj fibră optică Flexibil (R)

10111451

Interval de preț
12,404 RON - 9,967 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Tip
    Flexibil
  • Material complet
    Poliamidă 6.6
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-0
  • Cantitate pachet
    100
Ghidaj fibră optică Distanțier 25.5 mm 8.0 mm PA

10111499

Interval de preț
2,4917 RON - 2,4917 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Tip
    Distanțier
  • Material complet
    Poliamidă 6.6
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-0
  • Cod Vamal
    3926909790
Ghidaj fibră optică Colţ Adeziv autocolant 30.0 mm PA

10432587

Interval de preț
15,4674 RON - 15,4674 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Include
    Adhesive Pad
  • Include
    Rivets
  • Tip
    Colţ
  • Distanță dintre orificiile de fixare
    11.5 mm
Ghidaj fibră optică Colţ Adeziv autocolant 30.0 mm PA

10312476

Interval de preț
49,1471 RON - 49,1471 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Include
    Adhesive Pad
  • Include
    Rivets
  • Tip
    Colţ
  • Distanță dintre orificiile de fixare
    11.5 mm
Ghidaj fibră optică Colţ Șurub M3/#6 30.0 mm PA

10312650

Interval de preț
15,5256 RON - 15,5256 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Include
    Nothing Included
  • Tip
    Colţ
  • Distanță dintre orificiile de fixare
    11.5 mm
  • Diametru orificiu
    3.6 mm
Ghidaj fibră optică Colţ Adeziv 30.0 mm PA

10312506

Interval de preț
12,7052 RON - 12,7052 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Include
    Adhesive Pad
  • Tip
    Colţ
  • Distanță dintre orificiile de fixare
    11.5 mm
  • Diametru orificiu
    3.6 mm
Ghidaj fibră optică Colţ Adeziv 30.0 -37.0 mm PA

10312544

Interval de preț
22,0559 RON - 22,0559 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Include
    Adhesive Pad
  • Tip
    Colţ
  • Distanță dintre orificiile de fixare
    11.5 mm
  • Diametru orificiu
    3.6 mm
Ghidaj fibră optică Colţ Șurub M3/#6 30.5 mm PA

10312629

Interval de preț
11,5689 RON - 11,5689 RON

Niveluri de stoc
98 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Include
    Nothing Included
  • Tip
    Colţ
  • Distanță dintre orificiile de fixare
    11.5 mm
  • Diametru orificiu
    3.6 mm
Ghidaj fibră optică Colţ Șurub M3/#6 35.0 mm PA

10312667

Interval de preț
15,9089 RON - 15,9089 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Include
    Nothing Included
  • Tip
    Colţ
  • Distanță dintre orificiile de fixare
    11.5 mm
  • Diametru orificiu
    3.6 mm
Ghidaj fibră optică Colţ Adeziv 30.0 mm PA

10312513

Interval de preț
17,319 RON - 17,319 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Include
    Adhesive Pad
  • Tip
    Colţ
  • Distanță dintre orificiile de fixare
    11.5 mm
  • Diametru orificiu
    3.6 mm
Ghidaj fibră optică Colţ Adeziv 30.0 mm (R)

10312551

Interval de preț
17,319 RON - 17,319 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Include
    Adhesive Pad
  • Tip
    Colţ
  • Distanță dintre orificiile de fixare
    11.5 mm
  • Diametru orificiu
    3.6 mm
Ghidaj fibră optică Colţ Șurub M3/#6 35.0 mm PA

10312636

Interval de preț
9,5015 RON - 9,5015 RON

Niveluri de stoc
31 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Include
    Nothing Included
  • Tip
    Colţ
  • Distanță dintre orificiile de fixare
    11.5 mm
  • Diametru orificiu
    3.6 mm
Ghidaj fibră optică Colţ Șurub M3/#6 40.0 mm PA

10312674

Interval de preț
16,5934 RON - 16,5934 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Include
    Nothing Included
  • Tip
    Colţ
  • Distanță dintre orificiile de fixare
    11.5 mm
  • Diametru orificiu
    3.6 mm
Ghidaj fibră optică Colţ Adeziv 35.0 mm PA

10312520

Interval de preț
13,0612 RON - 13,0612 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Include
    Adhesive Pad
  • Tip
    Colţ
  • Distanță dintre orificiile de fixare
    11.5 mm
  • Diametru orificiu
    3.6 mm
Ghidaj fibră optică Colţ Adeziv autocolant 30.0 mm PA

10312445

Interval de preț
35,7433 RON - 35,7433 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Include
    Adhesive Pad
  • Include
    Rivets
  • Tip
    Colţ
  • Distanță dintre orificiile de fixare
    11.5 mm
Ghidaj fibră optică Colţ Șurub M3/#6 40.0 mm PA

10312643

Interval de preț
10,7063 RON - 10,7063 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Include
    Nothing Included
  • Tip
    Colţ
  • Distanță dintre orificiile de fixare
    11.5 mm
  • Diametru orificiu
    3.6 mm
Ghidaj fibră optică Colţ Șurub M3/#6 30.0 mm PA

10312681

Interval de preț
15,5256 RON - 15,5256 RON

Niveluri de stoc
90 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Include
    Nothing Included
  • Tip
    Colţ
  • Distanță dintre orificiile de fixare
    11.5 mm
  • Diametru orificiu
    3.6 mm
Ghidaj fibră optică Colţ Adeziv 40.0 mm PA

10312537

Interval de preț
18,3048 RON - 18,3048 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Include
    Adhesive Pad
  • Tip
    Colţ
  • Distanță dintre orificiile de fixare
    11.5 mm
  • Diametru orificiu
    3.6 mm