Meniu Caută

Inserții și protecții - filetate

În stoc

Inserții și protecții - filetate, se pot folosi ca dispozitiv de nivelare sau protecție pentru echipamente de mici dimensiuni. Prizonul din material rezistent la coroziune, precum și materialul piciorului sunt rezistente și potrivite pentru medii dure.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
5 Rezultate
Informații SKU produse
Essentra Part Number Interval de preț Disponibilitate Lungime șurub Dimensiune filet Înălțime bază Cumpără
4,0662 RON - 4,0662 RON În producție
10.0 mm
M4
5.1 mm
3,7239 RON - 3,7239 RON 700 În stoc
10.0 mm
M3
5.1 mm
2,8614 RON - 2,8614 RON În producție
5.0 mm
M3
4.0 mm
3,6829 RON - 3,6829 RON 852 În stoc
10.2 mm
6-32
5.1 mm
4,0662 RON - 4,0662 RON 87 În stoc
10.2 mm
8-32
5.1 mm
Picioare cu şurub 9.5 mm 5.1 mm Cauciuc

10340479

Interval de preț
4,0662 RON - 4,0662 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M4
  • Diametru bază
    9.5 mm
  • Înălțime bază
    5.1 mm
  • Înălțime totală
    15.1 mm
  • Lungime șurub
    10.0 mm
Picioare cu şurub 9.5 mm 5.1 mm Cauciuc

10340455

Interval de preț
3,7239 RON - 3,7239 RON

Niveluri de stoc
700 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M3
  • Diametru bază
    9.5 mm
  • Înălțime bază
    5.1 mm
  • Înălțime totală
    15.1 mm
  • Lungime șurub
    10.0 mm
Picioare cu şurub 9.5 mm 4.0 mm Alamă

10320907

Interval de preț
2,8614 RON - 2,8614 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M3
  • Diametru bază
    9.5 mm
  • Înălțime bază
    4.0 mm
  • Înălțime inserție
    5.0 mm
  • Înălțime totală
    9.0 mm
Picioare cu şurub;Cauciuc;9.5 mm;(DIA);5.1 mm;(H)

10174401

Interval de preț
3,6829 RON - 3,6829 RON

Niveluri de stoc
852 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    6-32
  • Diametru bază
    9.5 mm
  • Înălțime bază
    5.1 mm
  • Înălțime totală
    15.3 mm
  • Lungime șurub
    10.2 mm
Picioare cu şurub 9.5 mm 5.1 mm Cauciuc

10174418

Interval de preț
4,0662 RON - 4,0662 RON

Niveluri de stoc
87 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    8-32
  • Diametru bază
    9.5 mm
  • Înălțime bază
    5.1 mm
  • Înălțime totală
    15.3 mm
  • Lungime șurub
    10.2 mm