Meniu Caută

Izolatoare de tranzistoare

În stoc

Aceste izolatoare de tranzistoare montează tranzistorul pe radiator și țin șurubul de montare separat de tranzistor și radiator.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
6 Rezultate
Informații SKU produse
Essentra Part Number Interval de preț Disponibilitate Lungime totală Lățime totală Înălțime totală Distanță dintre orificiile de fixare Cumpără
1,3815 RON - 1,7056 RON În producție
39.7 mm
15.7 mm
1.3 mm
30.2 mm
1,903 RON - 1,903 RON În producție
19.1 mm
15.2 mm
6.1 mm
12.1 mm
1,7798 RON - 1,7798 RON În producție
19.3 mm
13.0 mm
5.4 mm
10.0 mm
1,3649 RON - 1,6976 RON 600 În stoc
15.4 mm
10.2 mm
3.7 mm
8.5 mm
1,7864 RON - 1,7864 RON În producție
16.0 mm
13.0 mm
5.4 mm
8.0 mm
1,6976 RON - 2,1084 RON 640 În stoc
17.7 mm
12.1 mm
5.6 mm
10.0 mm
Izolator tranzistor 39.7 mm (L) 15.7 mm (W)

10358658

Interval de preț
1,7056 RON - 1,3815 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Poliester cu fibră de sticlă
  • Tip
    TO-66
  • Distanță dintre orificiile de fixare
    30.2 mm
  • Înălțime totală
    1.3 mm
Izolator tranzistor 19.1 mm (L) 15.2 mm (W) Negru

10313893

Interval de preț
1,903 RON - 1,903 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Nailon cu fibră de sticlă
  • Caracteristici speciale
    Cu fibră de sticlă
  • Tip
    Izolator
  • Distanță dintre orificiile de fixare
    12.1 mm
Izolator tranzistor 19.3 mm (L) 13.0 mm (W) Alb

10313879

Interval de preț
1,7798 RON - 1,7798 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Alb
  • Material complet
    Tereftalat de polibutilenă
  • Tip
    Izolator
  • Distanță dintre orificiile de fixare
    10.0 mm
  • Înălțime totală
    5.4 mm
Izolator tranzistor 15.4 mm (L) 10.2 mm (W) Negru

10109038

Interval de preț
1,6976 RON - 1,3649 RON

Niveluri de stoc
600 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Nailon cu fibră de sticlă
  • Caracteristici speciale
    Cu fibră de sticlă
  • Tip
    Izolator
  • Distanță dintre orificiile de fixare
    8.5 mm
Izolator tranzistor 16.0 mm (L) 13.0 mm (W) Alb

10313862

Interval de preț
1,7864 RON - 1,7864 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Alb
  • Material complet
    Tereftalat de polibutilenă
  • Tip
    Izolator
  • Distanță dintre orificiile de fixare
    8.0 mm
  • Înălțime totală
    5.4 mm
Izolator tranzistor 17.7 mm (L) 12.1 mm (W)

10109045

Interval de preț
2,1084 RON - 1,6976 RON

Niveluri de stoc
640 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Nailon cu fibră de sticlă
  • Caracteristici speciale
    Cu fibră de sticlă
  • Tip
    Izolator
  • Distanță dintre orificiile de fixare
    10.0 mm