Meniu Caută

Manșoane cu membrană - Decupate pe o parte

În stoc

Manșoanele cu membrană prezintă o peliculă centrală subţire care poate fi perforată, pentru a permite trecerea unor cabluri cu diverse diametre printr-un panou. Decupările laterale duble poziționează pelicula centrală în mijlocul manșonului, în timp ce decupările individuale poziționează pelicula pe o parte a manșonului.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
8 Rezultate
Informații SKU produse
Essentra Part Number Interval de preț Disponibilitate Diametru orificiu compatibil Diametru interior Grosime panou Cumpără
0,5284 RON - 0,6311 RON 1040 În stoc
19.0 mm
16.0 mm
1.5 mm
0,3519 RON - 0,4161 RON 40250 În stoc
12.5 mm
9.5 mm
1.5 mm
0,6996 RON - 0,6996 RON 4249 În stoc
25.5 mm
20.5 mm
1.5 mm
0,4682 RON - 0,4682 RON 26000 În stoc
11.0 mm
8.0 mm
1.5 mm
0,3764 RON - 0,3764 RON 8000 În stoc
6.4 mm
4.1 mm
0.8 mm
0,4189 RON - 0,5092 RON 16830 În stoc
16.0 mm
11.0 mm
1.5 mm
0,5367 RON - 0,5996 RON 12916 În stoc
22.0 mm
18.4 mm
1.5 mm
0,3764 RON - 0,3764 RON 22369 În stoc
9.9 mm
6.4 mm
1.5 mm
Manșon diafragmă 19.0 mm 16.0 mm TPE

10002599

Interval de preț
0,6311 RON - 0,5284 RON

Niveluri de stoc
1040 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material
    TPE
  • Diametru orificiu compatibil
    19.0 mm
  • Diametru interior
    16.0 mm
  • Diametru total
    25.5 mm
Manșon diafragmă 12.5 mm 9.5 mm TPE

10002636

Interval de preț
0,4161 RON - 0,3519 RON

Niveluri de stoc
40250 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material
    TPE
  • Diametru orificiu compatibil
    12.5 mm
  • Diametru interior
    9.5 mm
  • Diametru total
    15.7 mm
Manșon diafragmă 25.5 mm 20.5 mm TPE

10002605

Interval de preț
0,6996 RON - 0,6996 RON

Niveluri de stoc
4249 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material
    TPE
  • Diametru orificiu compatibil
    25.5 mm
  • Diametru interior
    20.5 mm
  • Diametru total
    30.0 mm
Manșon diafragmă 11.0 mm 8.0 mm TPE

10002643

Interval de preț
0,4682 RON - 0,4682 RON

Niveluri de stoc
26000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material
    TPE
  • Diametru orificiu compatibil
    11.0 mm
  • Diametru interior
    8.0 mm
  • Diametru total
    17.5 mm
Manșon diafragmă 6.4 mm 4.1 mm TPE

10002612

Interval de preț
0,3764 RON - 0,3764 RON

Niveluri de stoc
8000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material
    TPE
  • Diametru orificiu compatibil
    6.4 mm
  • Diametru interior
    4.1 mm
  • Diametru total
    9.4 mm
Manșon diafragmă 16.0 mm 11.0 mm TPE

10002650

Interval de preț
0,5092 RON - 0,4189 RON

Niveluri de stoc
16830 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material
    TPE
  • Diametru orificiu compatibil
    16.0 mm
  • Diametru interior
    11.0 mm
  • Diametru total
    19.0 mm
Manșon diafragmă 22.0 mm 18.4 mm TPE

10002582

Interval de preț
0,5996 RON - 0,5367 RON

Niveluri de stoc
12916 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material
    TPE
  • Diametru orificiu compatibil
    22.0 mm
  • Diametru interior
    18.4 mm
  • Diametru total
    25.5 mm
N/A 9.9 mm (HD) 6.4 mm (ID)

10002629

Interval de preț
0,3764 RON - 0,3764 RON

Niveluri de stoc
22369 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material
    TPE
  • Diametru orificiu compatibil
    9.9 mm
  • Diametru interior
    6.4 mm
  • Diametru total
    12.7 mm