Meniu Caută

Brățări cu răsucire

În stoc

Brățările cu blocare prin răsucire sunt ușor de folosit. Așezați cablurile în deschidere și răsuciți cele două brațe pentru a fixa mănunchiul. Partea adezivă a produsului are valabilitate de 1 an de la data expedierii, cu condiția să fie păstrată în ambalajul original, închis, depozitat la temperatura camerei, ferit de lumina soarelui.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
20 Rezultate
Informații SKU produse
Essentra Part Number Interval de preț Disponibilitate Lățime bază Lungime bază Dimensiune orificiu Interval diametru cablu compatibil Metodă de montare Cumpără
2,478 RON - 2,478 RON În producție
12.7 mm
25.4 mm
7.6 - 10.2 mm
Adeziv
2,0947 RON - 2,3412 RON 58 În stoc
22.0 mm
10.0 - 15.0 mm
Adeziv
0,8488 RON - 0,8488 RON 1490 În stoc
13.0 mm
25.4 mm
10.2 - 12.7 mm
Adeziv
0,7269 RON - 0,7269 RON În producție
19.1 mm
19.1 mm
5.2 mm
17.8 - 20.3 mm
Prin înşurubare
1,4923 RON - 1,4923 RON 4000 În stoc
14.3 mm
5.6 mm
8.0 mm
12.7 - 15.2 mm
Cu clemă
0,5297 RON - 0,6461 RON În producție
15.0 mm
33.0 mm
4.8 mm
10.2 - 11.9 mm
Cu clemă
0,5572 RON - 0,6736 RON 500 În stoc
19.0 mm
17.0 mm
5.2 mm
17.8 - 20.3 mm
Prin înşurubare
0,7433 RON - 0,7433 RON 12550 În stoc
13.0 mm
25.4 mm
7.6 - 10.2 mm
Adeziv
3,5322 RON - 5,5448 RON În producție
17.4 mm
7.0 - 10.0 mm
Adeziv
1,9577 RON - 1,9577 RON 293 În stoc
13.0 mm
25.4 mm
17.8 - 20.3 mm
Adeziv
0,9296 RON - 0,9296 RON 9870 În stoc
13.0 mm
25.4 mm
10.2 - 12.7 mm
Adeziv
2,5054 RON - 2,5054 RON În producție
12.7 mm
25.4 mm
17.8 - 20.3 mm
Adeziv
2,478 RON - 2,478 RON În producție
12.7 mm
25.4 mm
10.2 - 12.7 mm
Adeziv
2,2316 RON - 2,478 RON În producție
25.5 mm
15.0 - 20.0 mm
Adeziv
0,816 RON - 0,816 RON 17468 În stoc
13.0 mm
25.4 mm
7.6 - 10.2 mm
Adeziv
0,6461 RON - 0,6461 RON 1000 În stoc
15.0 mm
30.5 mm
4.8 mm
7.6 - 10.2 mm
Cu clemă
2,8614 RON - 2,8614 RON 1000 În stoc
19.0 mm
17.0 mm
4.1 mm
19.1 - 21.6 mm
Prin înşurubare
1,9304 RON - 1,9304 RON 1000 În stoc
15.0 mm
26.7 mm
4.8 mm
3.8 - 6.4 mm
Cu clemă
1,2801 RON - 1,2801 RON 37 În stoc
14.2 mm
14.0 mm
4.2 mm
11.4 - 14.0 mm
Prin înşurubare
0,8789 RON - 0,8789 RON În producție
14.0 mm
25.2 mm
4.8 mm
5.1 - 7.6 mm
Cu clemă
Brățări cu răsucire Adeziv 10.2 mm PA Natural

10175774

Interval de preț
2,478 RON - 2,478 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Tip capăt cu bilă
    Bilă
  • Material bază
    Adeziv pe bază de cauciuc
  • Culoare
    Natural
  • Material
    PA
  • Metodă de montare
    Adeziv
Brățări cu răsucire Adeziv 15.0 mm PA Natural

10246160

Interval de preț
2,3412 RON - 2,0947 RON

Niveluri de stoc
58 În stoc
Caracteristici
  • Tip capăt cu bilă
    Bilă
  • Culoare
    Natural
  • Material
    PA
  • Metodă de montare
    Adeziv
  • Lungime bază
    22.0 mm
Brățări cu răsucire Adeziv 12.7 mm PA Natural

10011010

Interval de preț
0,8488 RON - 0,8488 RON

Niveluri de stoc
1490 În stoc
Caracteristici
  • Tip capăt cu bilă
    Orificiu
  • Material bază
    Adeziv acrilic
  • Culoare
    Natural
  • Material
    PA
  • Metodă de montare
    Adeziv
Brățări cu răsucire Șurub 20.3 mm PA Natural

10011058

Interval de preț
0,7269 RON - 0,7269 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Tip capăt cu bilă
    Orificiu
  • Culoare
    Natural
  • Material
    PA
  • Metodă de montare
    Prin înşurubare
  • Lungime bază
    19.1 mm
Brățări cu răsucire Inserare prin împingere 15.2 mm PA Natural

10171530

Interval de preț
1,4923 RON - 1,4923 RON

Niveluri de stoc
4000 În stoc
Caracteristici
  • Tip capăt cu bilă
    Orificiu
  • Culoare
    Natural
  • Material
    PA
  • Metodă de montare
    Cu clemă
  • Lungime bază
    5.6 mm
Brățări cu răsucire Inserare prin împingere 11.9 mm PA Natural

10025734

Interval de preț
0,6461 RON - 0,5297 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Tip capăt cu bilă
    Orificiu
  • Culoare
    Natural
  • Material
    PA
  • Metodă de montare
    Cu clemă
  • Lungime bază
    33.0 mm
Brățări cu răsucire Șurub 20.3 mm PA Natural

10036150

Interval de preț
0,6736 RON - 0,5572 RON

Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • Tip capăt cu bilă
    Bilă
  • Culoare
    Natural
  • Material
    PA
  • Metodă de montare
    Prin înşurubare
  • Lungime bază
    17.0 mm
Brățări cu răsucire Adeziv 10.2 mm PA Natural

10010990

Interval de preț
0,7433 RON - 0,7433 RON

Niveluri de stoc
12550 În stoc
Caracteristici
  • Tip capăt cu bilă
    Orificiu
  • Material bază
    Adeziv acrilic
  • Culoare
    Natural
  • Material
    PA
  • Metodă de montare
    Adeziv
Brățări cu răsucire Adeziv 10.0 mm PA Natural

10246153

Interval de preț
5,5448 RON - 3,5322 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Tip capăt cu bilă
    Bilă
  • Culoare
    Natural
  • Material
    PA
  • Metodă de montare
    Adeziv
  • Lungime bază
    17.4 mm
Brățări cu răsucire Adeziv 20.3 mm PA Natural

10159484

Interval de preț
1,9577 RON - 1,9577 RON

Niveluri de stoc
293 În stoc
Caracteristici
  • Tip capăt cu bilă
    Orificiu
  • Material bază
    Adeziv acrilic
  • Culoare
    Natural
  • Material
    PA
  • Metodă de montare
    Adeziv
Brățări cu răsucire Adeziv 12.7 mm PA Natural

10011027

Interval de preț
0,9296 RON - 0,9296 RON

Niveluri de stoc
9870 În stoc
Caracteristici
  • Tip capăt cu bilă
    Orificiu
  • Material bază
    Adeziv acrilic
  • Culoare
    Natural
  • Material
    PA
  • Metodă de montare
    Adeziv
Brățări cu răsucire Adeziv 20.3 mm PA Natural

10175798

Interval de preț
2,5054 RON - 2,5054 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Tip capăt cu bilă
    Bilă
  • Material bază
    Adeziv pe bază de cauciuc
  • Culoare
    Natural
  • Material
    PA
  • Metodă de montare
    Adeziv
Brățări cu răsucire Adeziv 12.7 mm PA Natural

10175781

Interval de preț
2,478 RON - 2,478 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Tip capăt cu bilă
    Bilă
  • Material bază
    Adeziv pe bază de cauciuc
  • Culoare
    Natural
  • Material
    PA
  • Metodă de montare
    Adeziv
Brățări cu răsucire Adeziv 20.0 mm PA Natural

10246177

Interval de preț
2,478 RON - 2,2316 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Tip capăt cu bilă
    Bilă
  • Culoare
    Natural
  • Material
    PA
  • Metodă de montare
    Adeziv
  • Lungime bază
    25.5 mm
Brățări cu răsucire Adeziv 10.2 mm PA Natural

10011003

Interval de preț
0,816 RON - 0,816 RON

Niveluri de stoc
17468 În stoc
Caracteristici
  • Tip capăt cu bilă
    Orificiu
  • Material bază
    Adeziv acrilic
  • Culoare
    Natural
  • Material
    PA
  • Metodă de montare
    Adeziv
Brățări cu răsucire Inserare prin împingere 10.2 mm PA Natural

10025727

Interval de preț
0,6461 RON - 0,6461 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Tip capăt cu bilă
    Orificiu
  • Culoare
    Natural
  • Material
    PA
  • Metodă de montare
    Cu clemă
  • Lungime bază
    30.5 mm
Brățări cu răsucire Șurub 21.6 mm PA Natural

10175811

Interval de preț
2,8614 RON - 2,8614 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Tip capăt cu bilă
    Bilă
  • Culoare
    Natural
  • Material
    PA
  • Metodă de montare
    Prin înşurubare
  • Lungime bază
    17.0 mm
Brățări cu răsucire Inserare prin împingere 6.4 mm PA Natural

10171547

Interval de preț
1,9304 RON - 1,9304 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Tip capăt cu bilă
    Orificiu
  • Culoare
    Natural
  • Material
    PA
  • Metodă de montare
    Cu clemă
  • Lungime bază
    26.7 mm
Brățări cu răsucire Prin înşurubare 14.0 mm PA Natural

10175804

Interval de preț
1,2801 RON - 1,2801 RON

Niveluri de stoc
37 În stoc
Caracteristici
  • Tip capăt cu bilă
    Bilă
  • Culoare
    Natural
  • Material
    PA
  • Metodă de montare
    Prin înşurubare
  • Lungime bază
    14.0 mm
Brățări cu răsucire Inserare prin împingere 7.6 mm PA Natural

10036181

Interval de preț
0,8789 RON - 0,8789 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Tip capăt cu bilă
    Bilă
  • Culoare
    Natural
  • Material
    PA
  • Metodă de montare
    Cu clemă
  • Lungime bază
    25.2 mm