Meniu Caută

Nituri cu blocare prin împingere - Nit cu împingere, din plastic, pentru orificii rotunde/pătrate

În stoc

Aceste nituri cu fixare prin împingere sunt prevăzute cu un știft pentru o instalare ușoară, prin apăsarea cu degetul. Sunt un tip versatil de nit, care poate fi montat în orificii rotunde, pătrate sau dreptunghiulare. Montarea în orificiul pătrat se recomandă în cazul aplicațiilor anti-rotație.

Nitul este prevăzut cu știft și cu garnitură, fiind disponibile modele asamblate sau neasamblate. Aceste nituri pot fi îndepărtate după instalare, dacă este mai comod.

  • Material: nailon 6/6
  • Culori: negru și natural
  • Clase de inflamabilitate material: UL94 V0 și UL94-V2

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
5 Rezultate
Informații SKU produse
Essentra Part Number Interval de preț Disponibilitate Standard de inflamabilitate a materialului Formă orificiu de montare Culoare Interval grosime panou Cumpără
0,998 RON - 0,998 RON 1600 În stoc
UL94 V-0
Pătrat/Rotund
Negru
3.5 - 5.5 mm
0,6133 RON - 0,6133 RON 900 În stoc
UL94 V-2
Pătrat/Rotund
Natural
3.5 - 5.0 mm
1,0049 RON - 1,0049 RON În producție
UL94 V-0
Pătrat/Rotund
Negru
1.5 - 3.5 mm
2,5806 RON - 2,7233 RON În producție
UL94 V-2
Rotund
Natural
3.2 mm
2,5806 RON - 2,7233 RON În producție
UL94 V-2
Rotund
Natural
1.6 mm
Demontabil Nituri cu fixare prin împingere Negru (PT)

10024072

Interval de preț
0,998 RON - 0,998 RON

Niveluri de stoc
1600 În stoc
Caracteristici
  • Formă orificiu de montare
    Pătrat/Rotund
  • Diametru orificiu B
    5.5 mm
  • Diametru minim orificiu
    4.8 mm
  • Diametru orificiu maxim
    5.3 mm
  • Interval grosime panou
    3.5 - 5.5 mm
Nituri cu fixare prin împingere 5.6 mm 3.5 mm 5.0 mm Nailon Natural

10021842

Interval de preț
0,6133 RON - 0,6133 RON

Niveluri de stoc
900 În stoc
Caracteristici
  • Formă orificiu de montare
    Pătrat/Rotund
  • Diametru orificiu A
    6.4 mm
  • Diametru orificiu B
    5.6 mm
  • Interval grosime panou
    3.5 - 5.0 mm
  • Lungime ancoră
    12.5 mm
Demontabil Nituri cu fixare prin împingere Negru (PT)

10024065

Interval de preț
1,0049 RON - 1,0049 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Formă orificiu de montare
    Pătrat/Rotund
  • Diametru orificiu B
    4.5 mm
  • Diametru minim orificiu
    4.8 mm
  • Diametru orificiu maxim
    5.3 mm
  • Interval grosime panou
    1.5 - 3.5 mm
Detașabile Nituri cu fixare prin împingere Natural (PT)

10407004

Interval de preț
2,7233 RON - 2,5806 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Formă orificiu de montare
    Rotund
  • Diametru orificiu A
    4.8 mm
  • Interval grosime panou
    3.2 mm
  • Lungime ancoră
    12.7 mm
  • Diametru cap
    9.5 mm
Detașabile Nituri cu fixare prin împingere Natural (PT)

10406991

Interval de preț
2,7233 RON - 2,5806 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Formă orificiu de montare
    Rotund
  • Diametru orificiu A
    4.8 mm
  • Interval grosime panou
    1.6 mm
  • Lungime ancoră
    12.7 mm
  • Diametru cap
    9.5 mm