Meniu Caută

Picioare glisante ajustabile înclinate

În stoc

Picioare glisante ajustabile înclinate din polipropilenă (PP) neagră, cu o bilă din oțel zincată și un știft. Aceste glisiere înclinate sunt ideale pentru aplicarea în unghi și pot fi reglate pentru a fi utilizate pe suprafețe neuniforme.

Pot fi utilizate cu inserții filetate.

  • Printre dimensiunile filetului se numără: M6, M8 și M10

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
22 Rezultate
Informații SKU produse
Essentra Part Number Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet Lungimea filetului Diametru bază Cumpără
5,3942 RON - 5,3942 RON 84 În stoc
M10
38.0 mm
25.0 mm
4,5317 RON - 4,5317 RON 90 În stoc
M10
50.0 mm
25.0 mm
8,7348 RON - 23,8798 RON 409 În stoc
M6
25.0 mm
25.0 mm
3,5597 RON - 4,1757 RON 2100 În stoc
M10
38.0 mm
38.0 mm
4,6002 RON - 4,6002 RON 800 În stoc
M10
50.0 mm
38.0 mm
3,8882 RON - 3,8882 RON În producție
M10
15.0 mm
32.0 mm
4,6412 RON - 4,6412 RON 2234 În stoc
M10
38.0 mm
47.5 mm
4,4085 RON - 5,2162 RON În producție
M10
50.0 mm
47.5 mm
3,5459 RON - 4,1621 RON 130 În stoc
M10
38.0 mm
32.0 mm
4,1073 RON - 4,8603 RON 6500 În stoc
M10
50.0 mm
32.0 mm
8,9128 RON - 24,2987 RON 906 În stoc
M6
25.0 mm
32.5 mm
3,4364 RON - 3,4364 RON În producție
M8
12.0 mm
38.0 mm
4,2031 RON - 5,0109 RON 400 În stoc
M8
25.0 mm
38.0 mm
4,3947 RON - 4,3947 RON În producție
M10
15.0 mm
47.5 mm
2,7929 RON - 2,7929 RON 380 În stoc
M8
12.0 mm
32.0 mm
4,1346 RON - 4,915 RON 876 În stoc
M8
25.0 mm
32.0 mm
4,121 RON - 4,121 RON 71 În stoc
M10
15.0 mm
38.0 mm
2,5465 RON - 2,5465 RON În producție
M8
12.0 mm
25.0 mm
4,3263 RON - 5,1751 RON 3046 În stoc
M8
25.0 mm
25.0 mm
3,8334 RON - 3,8334 RON 490 În stoc
M10
15.0 mm
25.0 mm
  • din 2
Picioare pivotante reglabile 25.0 mm M10 38.0 mm Negru

10186916

Interval de preț
5,3942 RON - 5,3942 RON

Niveluri de stoc
84 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M10
  • Diametru bază
    25.0 mm
  • Lungimea filetului
    38.0 mm
  • Articulație pivotantă
    20°
  • Material bază
    Polipropilenă
Picioare pivotante reglabile 25.0 mm M10 50.0 mm Negru

10186954

Interval de preț
4,5317 RON - 4,5317 RON

Niveluri de stoc
90 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M10
  • Diametru bază
    25.0 mm
  • Lungimea filetului
    50.0 mm
  • Articulație pivotantă
    20°
  • Material bază
    Polipropilenă
Picioare pivotante reglabile 25.0 mm M6 25.0 mm Negru

10252536

Interval de preț
23,8798 RON - 8,7348 RON

Niveluri de stoc
409 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M6
  • Diametru bază
    25.0 mm
  • Lungimea filetului
    25.0 mm
  • Articulație pivotantă
    20°
  • Material bază
    Polipropilenă
Picioare pivotante reglabile 38.0 mm M10 38.0 mm Negru

10186930

Interval de preț
4,1757 RON - 3,5597 RON

Niveluri de stoc
2100 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M10
  • Diametru bază
    38.0 mm
  • Lungimea filetului
    38.0 mm
  • Articulație pivotantă
    20°
  • Material bază
    Polipropilenă
Picioare pivotante reglabile 38.0 mm M10 50.0 mm Negru

10186978

Interval de preț
4,6002 RON - 4,6002 RON

Niveluri de stoc
800 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M10
  • Diametru bază
    38.0 mm
  • Lungimea filetului
    50.0 mm
  • Articulație pivotantă
    20°
  • Material bază
    Polipropilenă
Picioare pivotante reglabile 32.0 mm M10 15.0 mm Negru

10186886

Interval de preț
3,8882 RON - 3,8882 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M10
  • Diametru bază
    32.0 mm
  • Lungimea filetului
    15.0 mm
  • Articulație pivotantă
    20°
  • Material bază
    Polipropilenă
Picioare pivotante reglabile 47.5 mm M10 38.0 mm Negru

10186947

Interval de preț
4,6412 RON - 4,6412 RON

Niveluri de stoc
2234 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M10
  • Diametru bază
    47.5 mm
  • Lungimea filetului
    38.0 mm
  • Articulație pivotantă
    20°
  • Material bază
    Polipropilenă
Picioare pivotante reglabile 47.5 mm M10 50.0 mm Negru

10186985

Interval de preț
5,2162 RON - 4,4085 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M10
  • Diametru bază
    47.5 mm
  • Lungimea filetului
    50.0 mm
  • Articulație pivotantă
    20°
  • Material bază
    Polipropilenă
Picioare pivotante reglabile 32.0 mm M10 38.0 mm Negru

10186923

Interval de preț
4,1621 RON - 3,5459 RON

Niveluri de stoc
130 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M10
  • Diametru bază
    32.0 mm
  • Lungimea filetului
    38.0 mm
  • Articulație pivotantă
    20°
  • Material bază
    Polipropilenă
Picioare pivotante reglabile 32.0 mm M10 50.0 mm Negru

10186961

Interval de preț
4,8603 RON - 4,1073 RON

Niveluri de stoc
6500 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M10
  • Diametru bază
    32.0 mm
  • Lungimea filetului
    50.0 mm
  • Articulație pivotantă
    20°
  • Material bază
    Polipropilenă
Picioare pivotante reglabile 32.5 mm M6 25.0 mm Negru

10252543

Interval de preț
24,2987 RON - 8,9128 RON

Niveluri de stoc
906 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M6
  • Diametru bază
    32.5 mm
  • Lungimea filetului
    25.0 mm
  • Articulație pivotantă
    20°
  • Material bază
    Polipropilenă
Picioare pivotante reglabile 38.0 mm M8 12.0 mm Negru

10186817

Interval de preț
3,4364 RON - 3,4364 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M8
  • Diametru bază
    38.0 mm
  • Lungimea filetului
    12.0 mm
  • Articulație pivotantă
    20°
  • Material bază
    Polipropilenă
Picioare pivotante reglabile 38.0 mm M8 25.0 mm Negru

10186855

Interval de preț
5,0109 RON - 4,2031 RON

Niveluri de stoc
400 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M8
  • Diametru bază
    38.0 mm
  • Lungimea filetului
    25.0 mm
  • Articulație pivotantă
    20°
  • Material bază
    Polipropilenă
Picioare pivotante reglabile 47.5 mm M10 15.0 mm Negru

10186909

Interval de preț
4,3947 RON - 4,3947 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M10
  • Diametru bază
    47.5 mm
  • Lungimea filetului
    15.0 mm
  • Articulație pivotantă
    20°
  • Material bază
    Polipropilenă
Picioare pivotante reglabile 32.0 mm M8 12.0 mm Negru

10186800

Interval de preț
2,7929 RON - 2,7929 RON

Niveluri de stoc
380 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M8
  • Diametru bază
    32.0 mm
  • Lungimea filetului
    12.0 mm
  • Articulație pivotantă
    20°
  • Material bază
    Polipropilenă
Picioare pivotante reglabile 32.0 mm M8 25.0 mm Negru

10186848

Interval de preț
4,915 RON - 4,1346 RON

Niveluri de stoc
876 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M8
  • Diametru bază
    32.0 mm
  • Lungimea filetului
    25.0 mm
  • Articulație pivotantă
    20°
  • Material bază
    Polipropilenă
Picioare pivotante reglabile 38.0 mm M10 15.0 mm Negru

10186893

Interval de preț
4,121 RON - 4,121 RON

Niveluri de stoc
71 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M10
  • Diametru bază
    38.0 mm
  • Lungimea filetului
    15.0 mm
  • Articulație pivotantă
    20°
  • Material bază
    Polipropilenă
Picioare pivotante reglabile 25.0 mm M8 12.0 mm Negru

10186794

Interval de preț
2,5465 RON - 2,5465 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M8
  • Diametru bază
    25.0 mm
  • Lungimea filetului
    12.0 mm
  • Articulație pivotantă
    20°
  • Material bază
    Polipropilenă
Picioare pivotante reglabile 25.0 mm M8 25.0 mm Negru

10186831

Interval de preț
5,1751 RON - 4,3263 RON

Niveluri de stoc
3046 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M8
  • Diametru bază
    25.0 mm
  • Lungimea filetului
    25.0 mm
  • Articulație pivotantă
    20°
  • Material bază
    Polipropilenă
Picioare pivotante reglabile 25.0 mm M10 15.0 mm Negru

10186879

Interval de preț
3,8334 RON - 3,8334 RON

Niveluri de stoc
490 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M10
  • Diametru bază
    25.0 mm
  • Lungimea filetului
    15.0 mm
  • Articulație pivotantă
    20°
  • Material bază
    Polipropilenă
Picioare pivotante reglabile 47.5 mm M8 12.0 mm Negru

10186824

Interval de preț
4,1621 RON - 4,1621 RON

Niveluri de stoc
90 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M8
  • Diametru bază
    47.5 mm
  • Lungimea filetului
    12.0 mm
  • Articulație pivotantă
    20°
  • Material bază
    Polipropilenă
Picioare pivotante reglabile 47.5 mm M8 25.0 mm Negru

10186862

Interval de preț
4,6823 RON - 4,6823 RON

Niveluri de stoc
600 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M8
  • Diametru bază
    47.5 mm
  • Lungimea filetului
    25.0 mm
  • Articulație pivotantă
    20°
  • Material bază
    Polipropilenă