Meniu Caută

Piulițe din plastic în formă de U

În stoc

O gamă de piulițe în formă de U care sunt montate pe margine. Ele alunecă cu ușurință pe marginile materialelor din foi subțiri și ale panourilor.

Aceste piulițe pot fi folosite ca o soluție alternativă la inserțiile filetate și la elementele de fixare cu strângere. Sunt disponibile într-o varietate de stiluri de montare diferite pentru a se potrivi nevoilor proiectului dumneavoastră, inclusiv montare pe marginea panoului, montare margine pe margine pe colțul panoului și montare margine pe margine a panoului.

Printre dimensiunile filetului se numără M5 și M6.

  • Material: poliamidă (PA)
  • Culoare: Negru

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
6 Rezultate
Informații SKU produse
Essentra Part Number Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet Grosime maximă panou Cumpără
0,7693 RON - 0,9456 RON În producție
M6
1.8 mm
6,6127 RON - 6,6127 RON 50 În stoc
M5
3.0 mm
0,7885 RON - 0,9693 RON În producție
M5
2.2 mm
0,6184 RON - 0,76 RON În producție
M6
2.1 mm
0,9543 RON - 1,176 RON În producție
M6
1.0 mm
0,512 RON - 0,6311 RON În producție
M6
1.2 mm
Inserţie pentru fixare în unghi drept 23.0 mm (L) PA Negru

10435984

Interval de preț
0,9456 RON - 0,7693 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Tip
    2
  • Metodă de montare
    Montare pe colţ margine pe margine
  • Dimensiune filet
    M6
  • Lungime totală
    23.0 mm
  • Lățime totală
    31.5 mm
Inserţie pentru fixare în unghi drept 27.0 mm (L) PA Negru

10303139

Interval de preț
6,6127 RON - 6,6127 RON

Niveluri de stoc
50 În stoc
Caracteristici
  • Tip
    1
  • Metodă de montare
    Montare pe marginea panoului
  • Dimensiune filet
    M5
  • Lungime totală
    27.0 mm
  • Lățime totală
    18.0 mm
Inserţie pentru fixare în unghi drept 33.0 mm (L) PA Negru

10303122

Interval de preț
0,9693 RON - 0,7885 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Tip
    2
  • Metodă de montare
    Montare pe colţ margine pe margine
  • Dimensiune filet
    M5
  • Lungime totală
    33.0 mm
  • Lățime totală
    19.0 mm
Inserţie pentru fixare în unghi drept 32.5 mm (L) PA Negru

10435991

Interval de preț
0,76 RON - 0,6184 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Tip
    2
  • Metodă de montare
    Montare margine pe margine
  • Dimensiune filet
    M6
  • Lungime totală
    32.5 mm
  • Lățime totală
    31.5 mm
Inserţie pentru fixare în unghi drept 29.0 mm (L) PA Negru

10303115

Interval de preț
1,176 RON - 0,9543 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Tip
    1
  • Metodă de montare
    Montare pe marginea panoului
  • Dimensiune filet
    M6
  • Lungime totală
    29.0 mm
  • Lățime totală
    19.0 mm
Inserţie pentru fixare în unghi drept 20.5 mm (L) PA Negru

10303146

Interval de preț
0,6311 RON - 0,512 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Tip
    1
  • Metodă de montare
    Montare pe marginea panoului
  • Dimensiune filet
    M6
  • Lungime totală
    20.5 mm
  • Lățime totală
    20.0 mm