Meniu Caută

Plăci pentru introducerea cablurilor

În producție

Plăcile pentru introducerea cablurilor se pot folosi la introducerea și fixarea facilă a cablurilor de diferite diametre într-o prindere sigură. Închiderea TPE creează o membrană „cu resigilare” în jurul cablului pentru o montare fără efort și economică. Cârligele de blocare mențin placa în poziție (fixare opționale cu șuruburi M5).

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
10 Rezultate
Informații SKU produse
Essentra Part Number Interval de preț Disponibilitate Lungime totală Material placă Număr de orificii Compatible Cable Diameter Range Cumpără
172,9392 RON - 302,6403 RON În producție
147.5 mm
EPDM
11
172,9392 RON - 302,6403 RON În producție
147.5 mm
EPDM
17
172,9392 RON - 302,6403 RON În producție
147.5 mm
EPDM
29
172,9392 RON - 302,6403 RON În producție
147.5 mm
EPDM
12
172,9392 RON - 302,6403 RON În producție
147.5 mm
EPDM
17
172,9392 RON - 302,6403 RON În producție
147.5 mm
EPDM
0
172,9392 RON - 302,6403 RON În producție
147.5 mm
EPDM
14
172,9392 RON - 302,6403 RON În producție
147.5 mm
EPDM
23
172,9392 RON - 302,6403 RON În producție
147.5 mm
EPDM
13
172,9392 RON - 302,6403 RON În producție
147.5 mm
EPDM
22
Sisteme de intrare pentru cabluri 11 PA Negru

10207390

Interval de preț
302,6403 RON - 172,9392 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Număr de orificii
    11
  • Configurație gaură
    3.0 - 6.5 mm (x4) 5.0 - 9.2 mm (x4) 14.0 - 20.0 mm (x3)
  • Culoare
    Negru
  • Material placă
    EPDM
  • Material complet flanșă
    Poliamidă
Sisteme de intrare pentru cabluri;17

10207437

Interval de preț
302,6403 RON - 172,9392 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Număr de orificii
    17
  • Configurație gaură
    5.0 - 9.2 mm (x17)
  • Culoare
    Negru
  • Material placă
    EPDM
  • Material complet flanșă
    Poliamidă
Sisteme de intrare pentru cabluri 29 PA Negru

10207475

Interval de preț
302,6403 RON - 172,9392 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Număr de orificii
    29
  • Configurație gaură
    3.0 - 6.5 mm (x29)
  • Culoare
    Negru
  • Material placă
    EPDM
  • Material complet flanșă
    Poliamidă
Sisteme de intrare pentru cabluri 12 PA Negru

10207406

Interval de preț
302,6403 RON - 172,9392 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Număr de orificii
    12
  • Configurație gaură
    8.0 - 12.0 mm (x12)
  • Culoare
    Negru
  • Material placă
    EPDM
  • Material complet flanșă
    Poliamidă
Sisteme de intrare pentru cabluri 17 PA Negru

10207444

Interval de preț
302,6403 RON - 172,9392 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Număr de orificii
    17
  • Configurație gaură
    3.0 - 6.5 mm (x11) 4.1 - 8.1 mm (x1) 8.0 - 12.5 mm (x5)
  • Culoare
    Negru
  • Material placă
    EPDM
  • Material complet flanșă
    Poliamidă
Sisteme de intrare pentru cabluri 0 PA Negru

10207482

Interval de preț
302,6403 RON - 172,9392 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Număr de orificii
    0
  • Culoare
    Negru
  • Material placă
    EPDM
  • Material complet flanșă
    Poliamidă
  • Lungime totală
    147.5 mm
Sisteme de intrare pentru cabluri 14 PA Negru

10207420

Interval de preț
302,6403 RON - 172,9392 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Număr de orificii
    14
  • Configurație gaură
    3.0 - 6.5 mm (x6) 5.0 - 9.2 mm (x4) 9.6 - 15.9 mm (x4)
  • Culoare
    Negru
  • Material placă
    EPDM
  • Material complet flanșă
    Poliamidă
Sisteme de intrare pentru cabluri 23 PA Negru

10207468

Interval de preț
302,6403 RON - 172,9392 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Număr de orificii
    23
  • Configurație gaură
    4.1 - 8.1 mm (x23)
  • Culoare
    Negru
  • Material placă
    EPDM
  • Material complet flanșă
    Poliamidă
Sisteme de intrare pentru cabluri 13 PA Negru

10207413

Interval de preț
302,6403 RON - 172,9392 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Număr de orificii
    13
  • Configurație gaură
    3.0 - 5.5 mm (x2) 4.1 - 8.1 mm (x6) 9.0 - 14.0 mm (x4) 14.0 - 20.0 mm (x1)
  • Culoare
    Negru
  • Material placă
    EPDM
  • Material complet flanșă
    Poliamidă
Sisteme de intrare pentru cabluri 22 PA Negru

10207451

Interval de preț
302,6403 RON - 172,9392 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Număr de orificii
    22
  • Configurație gaură
    3.0 - 6.5 mm (x16) 5.0 - 9.2 mm (x4) 8.0 - 12.5 mm (x2)
  • Culoare
    Negru
  • Material placă
    EPDM
  • Material complet flanșă
    Poliamidă