Meniu Caută

Protecţii anti-uzură pentru furtunuri

În stoc

Protecţiile anti-uzură pentru furtunuri protejează furtunul de uzura apărută la contactul cu suprafeţe abrazive. Produsul este realizat dintr-un material extrem de durabil, cu factor de rezistență la uzură extrem de mare. Șanțurile formate prin turnare oferă spațiu pentru brățările de cablu. Produsul se montează și demontează incredibil de ușor și se folosește de obicei pentru furtunuri hidraulice, furtunuri pentru ulei sau combustibil, sisteme de frânare, mănunchiuri de cabluri și cabluri de baterie.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
12 Rezultate
Informații SKU produse
Essentra Part Number Interval de preț Disponibilitate Lungime totală Cumpără
13,6772 RON - 13,6772 RON 45 În stoc
152.4 mm
18,0994 RON - 18,0994 RON 60 În stoc
203.2 mm
22,0972 RON - 26,3962 RON În producție
304.8 mm
7,4752 RON - 8,7896 RON 42 În stoc
101.6 mm
13,6772 RON - 13,6772 RON În producție
152.4 mm
18,7155 RON - 22,4943 RON În producție
254.0 mm
13,6772 RON - 13,6772 RON 1200 În stoc
152.4 mm
18,0994 RON - 18,0994 RON În producție
203.2 mm
22,9597 RON - 26,3962 RON În producție
304.8 mm
7,3657 RON - 8,7896 RON În producție
101.6 mm
18,0994 RON - 18,0994 RON 50 În stoc
203.2 mm
22,9597 RON - 26,3962 RON În producție
304.8 mm
Protecţii anti-uzură pentru furtunuri 152.4 mm Portocaliu

10308219

Interval de preț
13,6772 RON - 13,6772 RON

Niveluri de stoc
45 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Portocaliu
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Lungime totală
    152.4 mm
  • Grosime perete
    3.9 mm
  • Cod Vamal
    3926909790
Protecţii anti-uzură pentru furtunuri 203.2 mm Negru

10308257

Interval de preț
18,0994 RON - 18,0994 RON

Niveluri de stoc
60 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Lungime totală
    203.2 mm
  • Grosime perete
    3.9 mm
  • Cod Vamal
    3926909790
Protecţii anti-uzură pentru furtunuri 304.8 mm Negru

10308295

Interval de preț
26,3962 RON - 22,0972 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Lungime totală
    304.8 mm
  • Grosime perete
    3.9 mm
  • Cod Vamal
    3926909790
Protecţii anti-uzură pentru furtunuri 101.6 mm Portocaliu

10308196

Interval de preț
8,7896 RON - 7,4752 RON

Niveluri de stoc
42 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Portocaliu
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Lungime totală
    101.6 mm
  • Grosime perete
    3.9 mm
  • Cod Vamal
    3926909790
Protecţii anti-uzură pentru furtunuri 152.4 mm Galben

10308233

Interval de preț
13,6772 RON - 13,6772 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Galben
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Lungime totală
    152.4 mm
  • Grosime perete
    3.9 mm
  • Cod Vamal
    3926909790
Protecţii anti-uzură pentru furtunuri 254.0 mm Negru

10308271

Interval de preț
22,4943 RON - 18,7155 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Lungime totală
    254.0 mm
  • Grosime perete
    3.9 mm
  • Cod Vamal
    3926909790
Protecţii anti-uzură pentru furtunuri 152.4 mm Negru

10308226

Interval de preț
13,6772 RON - 13,6772 RON

Niveluri de stoc
1200 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Lungime totală
    152.4 mm
  • Grosime perete
    3.9 mm
  • Cod Vamal
    3926909790
Protecţii anti-uzură pentru furtunuri 203.2 mm Galben

10308264

Interval de preț
18,0994 RON - 18,0994 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Galben
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Lungime totală
    203.2 mm
  • Grosime perete
    3.9 mm
  • Cod Vamal
    3926909790
Protecţii anti-uzură pentru furtunuri 304.8 mm Galben

10308301

Interval de preț
26,3962 RON - 22,9597 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Galben
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Lungime totală
    304.8 mm
  • Grosime perete
    3.9 mm
  • Cod Vamal
    3926909790
Protecţii anti-uzură pentru furtunuri 101.6 mm Negru

10308202

Interval de preț
8,7896 RON - 7,3657 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Lungime totală
    101.6 mm
  • Grosime perete
    3.9 mm
  • Cod Vamal
    3926909790
Protecţii anti-uzură pentru furtunuri 203.2 mm Portocaliu

10308240

Interval de preț
18,0994 RON - 18,0994 RON

Niveluri de stoc
50 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Portocaliu
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Lungime totală
    203.2 mm
  • Grosime perete
    3.9 mm
  • Cod Vamal
    3926909790
Protecţii anti-uzură pentru furtunuri 304.8 mm Portocaliu

10308288

Interval de preț
26,3962 RON - 22,9597 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Portocaliu
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Lungime totală
    304.8 mm
  • Grosime perete
    3.9 mm
  • Cod Vamal
    3926909790