Meniu Caută

Sigilii de securitate, schele și protecția în timpul transportului

În producție

Sigiliile de securitate reprezintă sigilii cu martor de violare pentru containerele din plastic, aducând un nivel în plus de protecție împotriva furtului sau contaminării.

Ideale în cazul containerelor de depozitare și comerciale. Această gamă de sigilii este disponibilă într-o selecție de dimensiuni și o varietate de stiluri, printre care cele cu blocare a cablului, cele cu etanșare EZE, cele cu prindere ușoară și cele cu blocare metalică.

  • Materiale: Acrilonitril Butadien Stiren (ABS), aluminiu, polipropilenă (PP) și oțel.
  • Culori: albastru, verde, natural, portocaliu, roșu, alb și galben.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
15 Rezultate
Informații SKU produse
Essentra Part Number Interval de preț Disponibilitate Lungime bandă Lățime Culoare Lungime Grosime Cumpără
0,0893 RON - 0,0893 RON În producție
5.0 mm
Galben
10.0 mm
0.1 mm
0,118 RON - 0,118 RON În producție
17.0 mm
Roșu
36.0 mm
10.0 mm
0,1444 RON - 0,1444 RON În producție
15.0 mm
Roșu
11.0 mm
2.0 mm
0,1588 RON - 0,1944 RON În producție
15.0 mm
Verde
11.0 mm
2.0 mm
0,486 RON - 0,486 RON În producție
150.0 mm
18.0 mm
Roșu
150.0 mm
2.0 mm
0,1299 RON - 0,1299 RON În producție
10.5 mm
Albastru
20.4 mm
15.0 mm
0,1944 RON - 0,1944 RON În producție
15.0 mm
Galben
11.0 mm
2.0 mm
0,5175 RON - 0,5175 RON În producție
250.0 mm
6.0 mm
Verde
250.0 mm
0,0672 RON - 0,0672 RON În producție
17.0 mm
Alb
36.0 mm
10.0 mm
1,38 RON - 1,38 RON În producție
0.6 mm
Natural
215.0 mm
8.3 mm
0,3327 RON - 0,3327 RON În producție
350.0 mm
13.9 mm
Albastru
350.0 mm
3.8 mm
0,1184 RON - 0,1184 RON În producție
17.0 mm
Albastru
36.0 mm
10.0 mm
0,1252 RON - 0,1252 RON În producție
17.0 mm
Alb
36.0 mm
10.0 mm
0,6043 RON - 0,6043 RON În producție
500.0 mm
7.6 mm
Galben
500.0 mm
4.0 mm
În producție
500.0 mm
7.6 mm
Roșu
500.0 mm
4.0 mm
MeterLock 0.1 mm (T) 10.0 mm (L) Galben

20086756

Interval de preț
0,0893 RON - 0,0893 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Galben
  • Material complet
    ABS
  • Lungime
    10.0 mm
  • Lățime
    5.0 mm
  • Grosime
    0.1 mm
ArrowLock 10.0 mm (T) 36.0 mm (L) PP Roșu

20082468

Interval de preț
0,118 RON - 0,118 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Roșu
  • Material complet
    Polipropilenă
  • Lungime
    36.0 mm
  • Lățime
    17.0 mm
  • Grosime
    10.0 mm
ZipLock 2.0 mm (T) 11.0 mm (L) PP Roșu

20086602

Interval de preț
0,1444 RON - 0,1444 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Roșu
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Lungime
    11.0 mm
  • Lățime
    15.0 mm
  • Grosime
    2.0 mm
ZipLock 2.0 mm (T) 11.0 mm (L) PP Verde

20086596

Interval de preț
0,1944 RON - 0,1588 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Verde
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Lungime
    11.0 mm
  • Lățime
    15.0 mm
  • Grosime
    2.0 mm
Luggagelock 2.0 mm (T) 150.0 mm (L) Roșu

20083878

Interval de preț
0,486 RON - 0,486 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Roșu
  • Material complet
    Polipropilenă
  • Lungime
    150.0 mm
  • Lățime
    18.0 mm
  • Grosime
    2.0 mm
ArrowLock 15.0 mm (T) 20.4 mm (L) PP Albastru

20082444

Interval de preț
0,1299 RON - 0,1299 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Albastru
  • Material complet
    Polipropilenă
  • Lungime
    20.4 mm
  • Lățime
    10.5 mm
  • Grosime
    15.0 mm
ZipLock 2.0 mm (T) 11.0 mm (L) PP Galben

20086619

Interval de preț
0,1944 RON - 0,1944 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Galben
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Lungime
    11.0 mm
  • Lățime
    15.0 mm
  • Grosime
    2.0 mm
JawLock 2.0 mm (T) 250.0 mm (L) PP Verde

20084608

Interval de preț
0,5175 RON - 0,5175 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Verde
  • Material complet
    Polipropilenă
  • Posibilitate de detașare
    Non tear-off
  • Price per piece incl VAT
    0.6038 RON
  • Lungime
    250.0 mm
ArrowLock 10.0 mm (T) 36.0 mm (L) PP Alb

20082475

Interval de preț
0,0672 RON - 0,0672 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Alb
  • Material complet
    Polipropilenă
  • Lungime
    36.0 mm
  • Lățime
    17.0 mm
  • Grosime
    10.0 mm
SphereLock 8.3 mm (T) 215.0 mm (L) PP Natural

20085858

Interval de preț
1,38 RON - 1,38 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Polipropilenă
  • Lungime
    215.0 mm
  • Lățime
    0.6 mm
  • Grosime
    8.3 mm
SentryLock (T) 350.0 mm (L) PP Albastru

20086169

Interval de preț
0,3327 RON - 0,3327 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Albastru
  • Material complet
    Polipropilenă
  • Lungime
    350.0 mm
  • Lățime
    13.9 mm
  • Grosime
    3.8 mm
ArrowLock 10.0 mm (T) 36.0 mm (L) PP Albastru

20082451

Interval de preț
0,1184 RON - 0,1184 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Albastru
  • Material complet
    Polipropilenă
  • Lungime
    36.0 mm
  • Lățime
    17.0 mm
  • Grosime
    10.0 mm
ArrowLock 10.0 mm (T) 36.0 mm (L) PP Alb

20082604

Interval de preț
0,1252 RON - 0,1252 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Alb
  • Material complet
    Polipropilenă
  • Lungime
    36.0 mm
  • Lățime
    17.0 mm
  • Grosime
    10.0 mm
Maxi JawLock 4.0 mm (T) 500.0 mm (L) Galben

20085162

Interval de preț
0,6043 RON - 0,6043 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Galben
  • Material complet
    Polipropilenă
  • Lungime
    500.0 mm
  • Lățime
    7.6 mm
  • Grosime
    4.0 mm
Maxi JawLock 4.0 mm (T) 500.0 mm (L) Roșu

20085117


Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Roșu
  • Material complet
    Polipropilenă
  • Price per piece incl VAT
    1.0551 RON
  • Lungime
    500.0 mm
  • Lățime
    7.6 mm