Meniu Caută

Sigilii Plaskalock

În stoc

Sigiliile noastre din plastic pentru cabluri pot fi folosite la nivel internațional, la asigurarea bunurilor în cadrul operațiunilor de import și export. O alternativă foarte sigură la încuietorile standard, datorită caracteristicii suplimentare de arătare a încercării de manipulare neautorizată. Sigiliul este ușor de utilizat pentru aplicații etanșe. Printre aplicațiile adecvate se numără uși vehicule, cisterne vrac, cărucioare duty-free și cuști de rulare.

Sigiliul are un mecanism de blocare îmbunătățit și include o etichetă lungă care este ideală pentru tipărirea codurilor QR sau a numerelor de serie și a codurilor de bare de până la 13 cifre. Sigiliul are și rezistență la tracțiune foarte mare, cu opțiuni care includ: 120 kg (1,5 mm diametru) și 150 kg (2,0 mm diametru).

Pentru instalare:
1. Treceți cablul prin elementul de sigilat
2. Introduceți cablul prin camera de blocare
3. Trageți cablul complet prin corp, până când articolul este închis etanș, apoi trageți de corp pentru a vă asigura că sigiliul este blocat.
4. Îndepărtați sigiliul cu tăietoarele de cablu corespunzătoare (vândute separat).

  • Material: corp din polipropilenă (PP) cu fermoar din oțel cromat.
  • Culori: albastru, verde și roșu

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
4 Rezultate
Informații SKU produse
Essentra Part Number Interval de preț Disponibilitate Maximum Tensile Strength Culoare Diametru cablu Rezistență minimă la întindere Cumpără
1,7798 RON - 1,7798 RON În producție
Verde
2.0 mm
150 kg-f
1,725 RON - 1,725 RON În producție
Verde
1.5 mm
120 kg-f
1,7798 RON - 1,7798 RON În producție
Albastru
2.0 mm
150 kg-f
1,725 RON - 1,725 RON 500 În stoc
Roșu
1.5 mm
120 kg-f
PlaskaLock 2.0 mm (Cable DIA) 150.0 mm (L) Verde

20086909

Interval de preț
1,7798 RON - 1,7798 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Clasificare
    Indicative Seal
  • Tip sigiliu
    Sigiliu cu cablu
  • Tip
    Barrier Seal
  • Posibilitate de detașare
    Cutting tool required
  • Culoare
    Verde
PlaskaLock 1.5 mm (Cable DIA) 150.0 mm (L) Verde

20122768

Interval de preț
1,725 RON - 1,725 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Clasificare
    Indicative Seal
  • Tip sigiliu
    Sigiliu cu cablu
  • Tip
    Barrier Seal
  • Posibilitate de detașare
    Cutting tool required
  • Culoare
    Verde
PlaskaLock 2.0 mm (Cable DIA) 150.0 mm (L) Albastru

20122775

Interval de preț
1,7798 RON - 1,7798 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Clasificare
    Indicative Seal
  • Tip sigiliu
    Sigiliu cu cablu
  • Tip
    Barrier Seal
  • Posibilitate de detașare
    Cutting tool required
  • Culoare
    Albastru
PlaskaLock 1.5 mm (Cable DIA) 150.0 mm (L) Roșu

20086886

Interval de preț
1,725 RON - 1,725 RON

Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • Clasificare
    Indicative Seal
  • Tip sigiliu
    Sigiliu cu cablu
  • Tip
    Barrier Seal
  • Posibilitate de detașare
    Cutting tool required
  • Culoare
    Roșu