20205126
20205126
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 99 | 15,1164 RON |
100 - 249 | 13,585 RON |
250 - 749 | 12,103 RON |
750 + | 10,5716 RON |
d1 | M2.5 |
---|---|
d2 | 5.0 |
h1 | 0.6 |
H2 max | 1.5 |
h3 max | 1.2 |
l1 | 5.0 |
r1 | 0.10 |
Torque to max.Nm | 0.35 |
Tip de unitate | Hexagonal |
Material | Oţel inoxidabil 316 |
Cod Vamal | 7318156290 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina