Meniu Caută

Șurub guler Cap capac M6 8.0 10.0 Oţel inoxidabil 303

Shoulder screw with a hexagonal drive and a cap head. Shoulder diameter is greater than the threaded section of the screw. It distributes the weight and keeps the screw from pulling out. Used in place of a mounting pin, dowel, shaft, or anywhere sliding motion is required. Made of stainless steel.
Essentra Part Number:

20232108

Manufacturer Part Number:

20232108

În producție For more information Delivery & returns
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 99 23,3168 RON
100 - 199 20,995 RON
200 - 499 18,6732 RON
500 - 999 16,302 RON
1000 + 13,9802 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

23,32 RON

1 x 23,3168 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1+0|-0.025 8.0
l1 005 00 10.0
d2 M6
D3 12.0
l2 11.0
h1 6.0
w1 1.6
Tip de unitate Acționare cu fante
Material Oţel inoxidabil 303
Cod Vamal 7318156290
Finalizare Blackened

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne