20233464
20233464
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 99 | 44,1142 RON |
100 - 199 | 39,7176 RON |
200 - 499 | 35,2716 RON |
500 - 999 | 30,875 RON |
1000 + | 26,4784 RON |
d1+0|-0.025 | 12.0 |
---|---|
l1 005 00 | 16.0 |
d2 | M10 |
D3 | 20.0 |
l2 | 16.0 |
h1 | 8.0 |
A/F | 6.0 |
Tip de unitate | Hexagonal |
Material | Oţel inoxidabil 316 |
Cod Vamal | 7318156290 |
Finalizare | Blackened |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina