Meniu Caută

Șurub guler Cap capac M2 3.0 12.0 Titaniu G5

Shoulder screw with a hexagonal drive and a cap head. Shoulder diameter is greater than the threaded section of the screw. It distributes the weight and keeps the screw from pulling out. Used in place of a mounting pin, dowel, shaft, or anywhere sliding motion is required. Made of titanium G5.
Essentra Part Number:

20242954

Manufacturer Part Number:

20242954

În producție For more information Delivery & returns
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 99 30,2822 RON
100 - 199 27,2688 RON
200 - 499 24,206 RON
500 - 999 21,1926 RON
1000 + 18,1792 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

30,28 RON

1 x 30,2822 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1+0|-0.025 3.0
l1 005 00 12.0
d2 M2
D3 5.0
l2 4.0
h1 2.0
A/F 1.5
Tip de unitate Hexagonal
Material Titaniu G5
Cod Vamal 7318156290

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne