Meniu Caută

Șurub cu aerisire M5 30.0 Oţel inoxidabil 304

Șurub ventilat cu cap tip capac și o unitate hexagonală. Corpul gol ajută la eliminarea scurgerilor virtuale din sistemele de vid înalt. Ideal pentru sisteme HV și UHV.
Essentra Part Number:

20143442

Manufacturer Part Number:

20143442

În producție For more information Delivery & returns
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 99 29,0357 RON
100 - 249 26,1223 RON
250 - 499 24,6902 RON
500 - 999 23,2088 RON
1000 + 21,7768 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

29,04 RON

1 x 29,0357 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 M5
d2 8.5
D3 1.3
l1 30.0
h1 5.0
A/F 4.0
Tip de unitate Hexagonal
Material Oţel inoxidabil 304
Cod Vamal 7318156290

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne