Meniu Caută

Transportoare cu bile mini

În stoc

Bilele pentru transportoare de tip mini sunt adecvate pentru aplicaţii precum aparate de măsură, ghidaje pentru mişcări liniare reduse (de ex. glisiere fotocopiator), transfer de materiale în spaţii curate, mecanisme miniaturale. Toate variantele sunt echipate cu o tijă filetată din oțel inoxidabil și există variante cu suprafața superioară plată sau înclinată.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
8 Rezultate
Informații SKU produse
Essentra Part Number Interval de preț Disponibilitate Diametru bilă Înălțime corp Dimensiune filet Diametru corp Capacitate portantă cu bila în sus Cumpără
88,403 RON - 248,8072 RON În producție
6.4 mm
11.0 mm
M6
17.0 mm
20.0 kg
154,4363 RON - 206,9439 RON În producție
7.9 mm
14.0 mm
M8
18.0 mm
30.0 kg
84,1884 RON - 112,8089 RON În producție
4.8 mm
6.0 mm
M2
8.0 mm
5.0 kg
104,7298 RON - 294,7063 RON 23 În stoc
7.9 mm
14.0 mm
M8
18.0 mm
30.0 kg
210,147 RON - 441,2659 RON În producție
4.8 mm
9.0 mm
M6
13.0 mm
10.0 kg
96,1061 RON - 128,7855 RON În producție
6.4 mm
10.5 mm
M3
13.0 mm
15.0 kg
90,063 RON - 120,6804 RON 110 În stoc
4.8 mm
9.0 mm
M6
13.0 mm
10.0 kg
131,1457 RON - 369,0443 RON 13 În stoc
6.4 mm
11.0 mm
M6
17.0 mm
20.0 kg
Transportoar cu bile 6.4 mm 20.00 kg 17.0 mm 11.0 mm

10301890

Interval de preț
248,8072 RON - 88,403 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Diametru corp
    17.0 mm
  • Diametru bilă
    6.4 mm
  • Dimensiune filet
    M6
  • Lungimea filetului
    15.0 mm
  • Înălțime cap
    11.0 mm
Transportoar cu bile 7.9 mm 30.00 kg 18.0 mm 14.0 mm

10301937

Interval de preț
206,9439 RON - 154,4363 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Diametru corp
    18.0 mm
  • Diametru bilă
    7.9 mm
  • Dimensiune filet
    M8
  • Lungimea filetului
    18.0 mm
  • Înălțime cap
    14.0 mm
Transportoar cu bile 4.8 mm 5.00 kg 8.0 mm 6.0 mm

10301883

Interval de preț
112,8089 RON - 84,1884 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Diametru corp
    8.0 mm
  • Diametru bilă
    4.8 mm
  • Dimensiune filet
    M2
  • Lungimea filetului
    2.5 mm
  • Înălțime cap
    6.0 mm
Transportoar cu bile 7.9 mm 30.00 kg 18.0 mm 14.0 mm

10301920

Interval de preț
294,7063 RON - 104,7298 RON

Niveluri de stoc
23 În stoc
Caracteristici
  • Diametru corp
    18.0 mm
  • Diametru bilă
    7.9 mm
  • Dimensiune filet
    M8
  • Lungimea filetului
    18.0 mm
  • Înălțime cap
    14.0 mm
Transportoar cu bile 4.8 mm 10.00 kg 13.0 mm 9.0 mm

10301876

Interval de preț
441,2659 RON - 210,147 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Diametru corp
    13.0 mm
  • Diametru bilă
    4.8 mm
  • Dimensiune filet
    M6
  • Lungimea filetului
    15.0 mm
  • Înălțime cap
    9.0 mm
Transportoar cu bile 6.4 mm 10.00 kg 13.0 mm 10.5 mm

10301913

Interval de preț
128,7855 RON - 96,1061 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Diametru corp
    13.0 mm
  • Diametru bilă
    6.4 mm
  • Dimensiune filet
    M3
  • Lungimea filetului
    6.0 mm
  • Înălțime cap
    10.5 mm
Transportoar cu bile 4.8 mm 10.00 kg 13.0 mm 9.0 mm

10301869

Interval de preț
120,6804 RON - 90,063 RON

Niveluri de stoc
110 În stoc
Caracteristici
  • Diametru corp
    13.0 mm
  • Diametru bilă
    4.8 mm
  • Dimensiune filet
    M6
  • Lungimea filetului
    15.0 mm
  • Înălțime cap
    9.0 mm
Transportoar cu bile 6.4 mm 20.00 kg 17.0 mm 11.0 mm

10301906

Interval de preț
369,0443 RON - 131,1457 RON

Niveluri de stoc
13 În stoc
Caracteristici
  • Diametru corp
    17.0 mm
  • Diametru bilă
    6.4 mm
  • Dimensiune filet
    M6
  • Lungimea filetului
    15.0 mm
  • Înălțime cap
    11.0 mm