Meniu Caută

Ventuze - Cu piuneză

În stoc

Ventuzele cu piuneză necesită un orificiu foarte mic în tipăritura care trebuie afișată, pentru fixarea acesteia. Aceste ventuze se fixează ușor și sigur pe suprafețe curate și plane.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
4 Rezultate
Informații SKU produse
Essentra Part Number Interval de preț Disponibilitate Diametru ventuză Cumpără
1,4512 RON - 3,5889 RON 450 În stoc
42.0 mm
1,2554 RON - 1,4923 RON În producție
22.0 mm
1,4512 RON - 1,725 RON 8 În stoc
35.0 mm
3,409 RON - 7,0661 RON În producție
40.0 mm
Ventuză 42.0 mm Tip pioneză PVC Transparent

10256411

Interval de preț
3,5889 RON - 1,4512 RON

Niveluri de stoc
450 În stoc
Caracteristici
  • Diametru ventuză
    42.0 mm
  • Grosime totală
    18.0 mm
  • Metodă de suspendare
    Tip pioneză
  • Culoare
    Transparent
  • Material complet
    Clorură de vinil
Ventuză 22.0 mm Tip pioneză PVC Transparent

10395721

Interval de preț
1,4923 RON - 1,2554 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Diametru ventuză
    22.0 mm
  • Grosime totală
    16.3 mm
  • Metodă de suspendare
    Tip pioneză
  • Culoare
    Transparent
  • Material complet
    Clorură de vinil
Ventuză 35.0 mm Tip pioneză PVC Transparent

10421468

Interval de preț
1,725 RON - 1,4512 RON

Niveluri de stoc
8 În stoc
Caracteristici
  • Diametru ventuză
    35.0 mm
  • Grosime totală
    18.0 mm
  • Metodă de suspendare
    Tip pioneză
  • Culoare
    Transparent
  • Material complet
    Clorură de vinil
Ventuze cu o singură faţă 40.0 mm

10280119

Interval de preț
7,0661 RON - 3,409 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Diametru ventuză
    40.0 mm
  • Grosime totală
    10.0 mm
  • Metodă de suspendare
    Filetate
  • Culoare
    Transparent
  • Material complet
    Clorură de vinil