Používajú sa na umiestnenie, nastavenie, indexovanie a zaistenie. Naše závitové čapy s pružinou umožňujú rýchle úpravy na rôznych plošinách, upínacích prvkoch a stoloch. Vhodné pre vybavenie telocviční, lekárske pomôcky, stravovacie zariadenia, dopravníky atď.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Veľkosť závitu | Materiál výstupku | Záverečná koncová sila | Typ/prevedenie výstupku | Počiatočná sila po úplnom zatlačení | Materiál tela | Kúpiť | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,0588 € - 1,0588 € | 220 Na sklade |
M4
|
Leštená oceľ
|
8.00 N
8.00 N
|
Gulička
|
5.00 N
5.00 N
|
Leštená oceľ
|
||||
11,8496 € - 11,8496 € | Vo výrobe |
M12 x 1.5
|
Leštená oceľ
|
30.00 N
30.00 N
|
Čap
|
11.00 N
11.00 N
|
Leštená oceľ
|
||||
11,5453 € - 11,5453 € | 7 Na sklade |
M10 x 1.0
|
Leštená oceľ
|
25.00 N
25.00 N
|
Čap
|
8.00 N
8.00 N
|
Leštená oceľ
|
||||
37,1422 € - 37,1422 € | 6 Na sklade |
M16 x 1.5
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
35.00 N
35.00 N
|
Čap
|
17.00 N
17.00 N
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
||||
1,9863 € - 1,9863 € | 34 Na sklade |
M6
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
18.00 N
18.00 N
|
Gulička
|
10.00 N
10.00 N
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
||||
10270585 | 19,2809 € - 19,2809 € | 40 Na sklade |
M10 x 1.0
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
15.00 N
15.00 N
|
Čap
|
6.00 N
6.00 N
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
|||
14,5585 € - 14,5585 € | 38 Na sklade |
M16 x 1.5
|
Leštená oceľ
|
30.00 N
30.00 N
|
Čap
|
13.00 N
13.00 N
|
Leštená oceľ
|
||||
10270776 | 1,1038 € - 1,1038 € | Vo výrobe |
M5
|
Leštená oceľ
|
11.00 N
11.00 N
|
Gulička
|
7.00 N
7.00 N
|
Leštená oceľ
|
|||
1,5487 € - 1,5487 € | 3 Na sklade |
M10
|
Leštená oceľ
|
70.00 N
70.00 N
|
Gulička
|
40.00 N
40.00 N
|
Leštená oceľ
|
||||
1,8977 € - 1,8977 € | Vo výrobe |
M16
|
Leštená oceľ
|
165.00 N
165.00 N
|
Gulička
|
80.00 N
80.00 N
|
Leštená oceľ
|
||||
0,9473 € - 0,9473 € | 24 Na sklade |
M3
|
Leštená oceľ
|
5.00 N
5.00 N
|
Gulička
|
3.00 N
3.00 N
|
Leštená oceľ
|
||||
2,5755 € - 2,5755 € | 164 Na sklade |
M8
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
25.00 N
25.00 N
|
Gulička
|
15.00 N
15.00 N
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
||||
5,7922 € - 5,7922 € | Vo výrobe |
M16
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
140.00 N
140.00 N
|
Gulička
|
85.00 N
85.00 N
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
||||
1,6528 € - 1,6528 € | Vo výrobe |
M3
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
6.00 N
6.00 N
|
Gulička
|
3.00 N
3.00 N
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
||||
7,0687 € - 7,0687 € | 68 Na sklade |
M20
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
100.00 N
100.00 N
|
Gulička
|
60.00 N
60.00 N
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
||||
1,1864 € - 1,1864 € | Vo výrobe |
M6
|
Leštená oceľ
|
18.00 N
18.00 N
|
Gulička
|
10.00 N
10.00 N
|
Leštená oceľ
|
||||
1,7382 € - 1,7382 € | 7 Na sklade |
M12
|
Leštená oceľ
|
80.00 N
80.00 N
|
Gulička
|
50.00 N
50.00 N
|
Leštená oceľ
|
||||
10270561 | 12,0234 € - 12,0234 € | 25 Na sklade |
M12 x 1.5
|
Leštená oceľ
|
20.00 N
20.00 N
|
Čap
|
12.00 N
12.00 N
|
Leštená oceľ
|
|||
1,638 € - 1,638 € | Vo výrobe |
M4
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
4.00 N
4.00 N
|
Gulička
|
2.00 N
2.00 N
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
||||
2,9337 € - 2,9337 € | Vo výrobe |
M10
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
50.00 N
50.00 N
|
Gulička
|
35.00 N
35.00 N
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
||||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku