Menu Hľadať

Nábytkové zámky do dreva

Na sklade

Tento sortiment zámkov je ideálny pre zásuvky a skrinky na drevený nábytok. Prevedenie a povrchové úpravy sú štýlové a poskytujú estetický vzhľad. Na výber s rovnakými alebo rôznymi kľúčmi.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
8 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Essentra Part Number Cenové rozpätie Dostupnosť Blokovací mechanizmus Hĺbka suda Dĺžka jazýčka Materiál Priemer otvoru pre skrutku Maximálna hrúbka panela Prevedenie Kúpiť
8,8687 € - 22,0797 € 43 Na sklade
Posuvník
20.0 mm
8.0 mm
Oceľ
3.5 mm
20.0 mm
Odlišné kľúče
0,4991 € - 1,2445 € 995 Na sklade
Poistná západka
Oceľ
20.0 mm
Odlišné kľúče
18,5253 € - 46,1189 € Vo výrobe
Pravé
25.0 mm
8.7 mm
Tlakovo liaty zinok
3.3 mm
25.0 mm
Rovnaké kľúče
21,5374 € - 46,1189 € Vo výrobe
Zvislé
25.0 mm
8.7 mm
Tlakovo liaty zinok
4.0 mm
25.0 mm
Odlišné kľúče
21,5374 € - 46,1189 € Vo výrobe
Ľavé
25.0 mm
8.7 mm
Tlakovo liaty zinok
4.0 mm
25.0 mm
Odlišné kľúče
21,5374 € - 46,1189 € 2 Na sklade
Zvislé
25.0 mm
8.7 mm
Tlakovo liaty zinok
4.0 mm
25.0 mm
Rovnaké kľúče
17,6677 € - 20,5403 € Vo výrobe
Ľavé
25.0 mm
8.7 mm
Tlakovo liaty zinok
4.0 mm
25.0 mm
Rovnaké kľúče
17,6677 € - 43,9838 € Vo výrobe
Pravé
25.0 mm
8.7 mm
Tlakovo liaty zinok
3.3 mm
25.0 mm
Odlišné kľúče
Nábytkový zámok Odlišné kľúče 20.0 mm 19.0 mm Oceľ

20048532

Cenové rozpätie
22,0797 € - 8,8687 €

Úroveň zásob
43 Na sklade
Atribúty
  • Maximálna hrúbka panela
    20.0 mm
  • Hĺbka suda
    20.0 mm
  • Priemer otvoru pre skrutku
    3.5 mm
  • Priemer priechodného otvoru
    19.5 mm
  • Dĺžka jazýčka
    8.0 mm
Poistná západka 35.5 mm 12.7 mm Oceľ

20048525

Cenové rozpätie
1,2445 € - 0,4991 €

Úroveň zásob
995 Na sklade
Atribúty
  • Maximálna hrúbka panela
    20.0 mm
  • Plný materiál
    Oceľ
  • Dokončiť
    Pochrómované
  • Farba
    Pochrómované
  • Blokovací mechanizmus
    Poistná západka
Nábytkový zámok Rovnaké kľúče 18.0 mm 25.0 mm

10273128

Cenové rozpätie
46,1189 € - 18,5253 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Maximálna hrúbka panela
    25.0 mm
  • Hĺbka suda
    25.0 mm
  • Priemer otvoru pre skrutku
    3.3 mm
  • Priemer priechodného otvoru
    18.0 mm
  • Dĺžka jazýčka
    8.7 mm
Nábytkový zámok Odlišné kľúče 18.0 mm 25.0 mm

10273111

Cenové rozpätie
46,1189 € - 21,5374 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Maximálna hrúbka panela
    25.0 mm
  • Hĺbka suda
    25.0 mm
  • Priemer otvoru pre skrutku
    4.0 mm
  • Priemer priechodného otvoru
    18.0 mm
  • Dĺžka jazýčka
    8.7 mm
Nábytkový zámok Odlišné kľúče 18.0 mm 25.0 mm

10273159

Cenové rozpätie
46,1189 € - 21,5374 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Maximálna hrúbka panela
    25.0 mm
  • Hĺbka suda
    25.0 mm
  • Priemer otvoru pre skrutku
    4.0 mm
  • Priemer priechodného otvoru
    18.0 mm
  • Dĺžka jazýčka
    8.7 mm
Nábytkový zámok Rovnaké kľúče 18.0 mm 25.0 mm

10273104

Cenové rozpätie
46,1189 € - 21,5374 €

Úroveň zásob
2 Na sklade
Atribúty
  • Maximálna hrúbka panela
    25.0 mm
  • Hĺbka suda
    25.0 mm
  • Priemer otvoru pre skrutku
    4.0 mm
  • Priemer priechodného otvoru
    18.0 mm
  • Dĺžka jazýčka
    8.7 mm
Nábytkový zámok Rovnaké kľúče 18.0 mm 25.0 mm

10273142

Cenové rozpätie
20,5403 € - 17,6677 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Maximálna hrúbka panela
    25.0 mm
  • Hĺbka suda
    25.0 mm
  • Priemer otvoru pre skrutku
    4.0 mm
  • Priemer priechodného otvoru
    18.0 mm
  • Dĺžka jazýčka
    8.7 mm
Nábytkový zámok Odlišné kľúče 18.0 mm 25.0 mm

10273135

Cenové rozpätie
43,9838 € - 17,6677 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Maximálna hrúbka panela
    25.0 mm
  • Hĺbka suda
    25.0 mm
  • Priemer otvoru pre skrutku
    3.3 mm
  • Priemer priechodného otvoru
    18.0 mm
  • Dĺžka jazýčka
    8.7 mm