Menu Hľadať

Chrániče Banjo

Na sklade

Sortiment ochranných krytiek navrhnutých pre pripojenia chráničov Banjo. Poskytujú vonkajší montážny kryt počas skladovania a prepravy na ochranu spojenia pred vniknutím nečistôt. Náš sortiment je dostupný v dvoch materiáloch: pružný polyvinylchlorid (PVC) a polyetylén s vysokou hustotou.

Možnosti z pružného PVC ponúkajú skutočne priliehavý tvar pre optimálnu ochranu. Pružný materiál a pohodlný úchop umožňujú rýchle nasadenie a vybratie.

Tvrdší materiál našich možností z HDPE umožňuje rýchlu aplikáciu jednoduchým zacvaknutím krytky na miesto pre bezpečné uchytenie. Vhodné pre teploty od minimálne -30 C až po maximálne +80 C.

  • Materiály: flexibilný PVC a HDPE
  • Farby: červená a žltá
  • Vhodné pre hydraulické spojovacie prvky Banjo podľa normy DIN 7642 B/E

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
12 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Essentra Part Number Cenové rozpätie Dostupnosť Vonkajší priemer kompatibilnej rúrky Farba Materiál Ochranný kryt s úchytom Kúpiť
0,3221 € - 0,6384 € 1000 Na sklade
8.0 mm
Žltá
PVC
With Tab
0,3528 € - 0,8199 € 23700 Na sklade
10.0 mm
Žltá
PVC
With Tab
0,2872 € - 0,571 € 3465 Na sklade
6.0 mm
Žltá
PVC
With Tab
0,2677 € - 0,5299 € Vo výrobe
5.0 mm
Žltá
PVC
With Tab
0,0804 € - 0,1452 € 1550 Na sklade
15.0 mm
Červená
Polyetylén HD
Without Tab
0,101 € - 0,101 € Vo výrobe
8.0 mm
Červená
Polyetylén HD
Without Tab
0,0919 € - 0,1756 € 1500 Na sklade
18.0 mm
Červená
Polyetylén HD
Without Tab
0,3796 € - 0,5006 € Vo výrobe
19.0 mm
Červená
Polyetylén HD
Without Tab
0,1563 € - 0,1978 € Vo výrobe
6.0 mm
Červená
Polyetylén HD
Without Tab
0,0789 € - 0,1876 € Vo výrobe
4.0 mm
Žltá
Polyetylén HD
Without Tab
0,0625 € - 0,1249 € 8500 Na sklade
12.0 mm
Červená
Polyetylén HD
Without Tab
0,1179 € - 0,1179 € 646 Na sklade
10.0 mm
Červená
Polyetylén HD
Without Tab
Chrániče Banjo 20.0 mm 12.0 mm PVC Žltá

10000274

Cenové rozpätie
0,6384 € - 0,3221 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Žltá
  • Ochranný kryt s úchytom
    With Tab
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Vonkajší priemer kompatibilnej rúrky
    8.0 mm
  • Celková hĺbka
    12.0 mm
Chrániče Banjo 24.0 mm 14.0 mm PVC Žltá

10000281

Cenové rozpätie
0,8199 € - 0,3528 €

Úroveň zásob
23700 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Žltá
  • Ochranný kryt s úchytom
    With Tab
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Vonkajší priemer kompatibilnej rúrky
    10.0 mm
  • Celková hĺbka
    14.0 mm
Chrániče Banjo 17.0 mm 10.0 mm PVC Žltá

10000267

Cenové rozpätie
0,571 € - 0,2872 €

Úroveň zásob
3465 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Žltá
  • Ochranný kryt s úchytom
    With Tab
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Vonkajší priemer kompatibilnej rúrky
    6.0 mm
  • Celková hĺbka
    10.0 mm
;14.0 mm;8.0 mm;PVC;Žltá

10000250

Cenové rozpätie
0,5299 € - 0,2677 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Farba
    Žltá
  • Ochranný kryt s úchytom
    With Tab
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Vonkajší priemer kompatibilnej rúrky
    5.0 mm
  • Celková hĺbka
    8.0 mm
Chrániče Banjo Polyetylén HD Červená

10102053

Cenové rozpätie
0,1452 € - 0,0804 €

Úroveň zásob
1550 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Červená
  • Ochranný kryt s úchytom
    Without Tab
  • Plný materiál
    Polyetylén HD
  • Vonkajší priemer kompatibilnej rúrky
    15.0 mm
  • Celková výška
    35.0 mm
Chrániče Banjo Polyetylén HD Červená

10101988

Cenové rozpätie
0,101 € - 0,101 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Farba
    Červená
  • Ochranný kryt s úchytom
    Without Tab
  • Plný materiál
    Polyetylén HD
  • Vonkajší priemer kompatibilnej rúrky
    8.0 mm
  • Celková výška
    22.0 mm
Chrániče Banjo Polyetylén HD Červená

10102060

Cenové rozpätie
0,1756 € - 0,0919 €

Úroveň zásob
1500 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Červená
  • Ochranný kryt s úchytom
    Without Tab
  • Plný materiál
    Polyetylén HD
  • Vonkajší priemer kompatibilnej rúrky
    18.0 mm
  • Celková výška
    45.5 mm
Chrániče Banjo Polyetylén HD Červená

10102077

Cenové rozpätie
0,5006 € - 0,3796 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Farba
    Červená
  • Ochranný kryt s úchytom
    Without Tab
  • Plný materiál
    Polyetylén HD
  • Vonkajší priemer kompatibilnej rúrky
    19.0 mm
  • Celková výška
    45.0 mm
Chrániče Banjo Polyetylén HD Červená

10101971

Cenové rozpätie
0,1978 € - 0,1563 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Farba
    Červená
  • Ochranný kryt s úchytom
    Without Tab
  • Plný materiál
    Polyetylén HD
  • Vonkajší priemer kompatibilnej rúrky
    6.0 mm
  • Celková výška
    19.0 mm
Chrániče Banjo 14.0 mm 7.8 mm Polyetylén HD Žltá

10256596

Cenové rozpätie
0,1876 € - 0,0789 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Farba
    Žltá
  • Ochranný kryt s úchytom
    Without Tab
  • Plný materiál
    Polyetylén HD
  • Vonkajší priemer kompatibilnej rúrky
    4.0 mm
  • Celková hĺbka
    7.8 mm
Chrániče Banjo Polyetylén HD Červená

10102022

Cenové rozpätie
0,1249 € - 0,0625 €

Úroveň zásob
8500 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Červená
  • Ochranný kryt s úchytom
    Without Tab
  • Plný materiál
    Polyetylén HD
  • Vonkajší priemer kompatibilnej rúrky
    12.0 mm
  • Celková výška
    30.0 mm
Chrániče Banjo Polyetylén HD Červená

10101995

Cenové rozpätie
0,1179 € - 0,1179 €

Úroveň zásob
646 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Červená
  • Ochranný kryt s úchytom
    Without Tab
  • Plný materiál
    Polyetylén HD
  • Vonkajší priemer kompatibilnej rúrky
    10.0 mm
  • Celková výška
    26.0 mm