Menu Hľadať

Lankové plomby - plastové telo

Na sklade

Our Plastic Cable Seals can be used worldwide to secure goods during import and export. Typical applications include, shipping containers, cargo containers, rail freights, trucks and trailers.

The seal has an enhanced locking mechanism and tamper evident features. The seal also has very high tensile strength, with options include; 120kg (1.5mm diameter) and 150kg (2.0mm diameter).

  • Material: Polypropylene (PP) body with Chrome Plated Steel hasp.
  • Colours: Blue, Green and Red

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
4 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Essentra Part Number Cenové rozpätie Dostupnosť Maximum Tensile Strength Farba Priemer kábla Minimálna pevnosť v ťahu Kúpiť
0,4015 € - 0,4015 € Vo výrobe
Modrá
2.0 mm
150 kg-f
0,3918 € - 0,3918 € Vo výrobe
Zelená
1.5 mm
120 kg-f
0,4015 € - 0,4015 € Vo výrobe
Zelená
2.0 mm
150 kg-f
0,3918 € - 0,3918 € 500 Na sklade
Červená
1.5 mm
120 kg-f
PlaskaLock 2.0 mm (Cable DIA) 150.0 mm (L) Modrá

20122775

Cenové rozpätie
0,4015 € - 0,4015 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Klasifikácia
    Indicative Seal
  • Typ/prevedenie tesnenia
    Lanková plomba
  • Typ
    Barrier Seal
  • Odnímateľnosť
    Cutting tool required
  • Farba
    Modrá
PlaskaLock 1.5 mm (Cable DIA) 150.0 mm (L) Zelená

20122768

Cenové rozpätie
0,3918 € - 0,3918 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Klasifikácia
    Indicative Seal
  • Typ/prevedenie tesnenia
    Lanková plomba
  • Typ
    Barrier Seal
  • Odnímateľnosť
    Cutting tool required
  • Farba
    Zelená
PlaskaLock 2.0 mm (Cable DIA) 150.0 mm (L) Zelená

20086909

Cenové rozpätie
0,4015 € - 0,4015 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Klasifikácia
    Indicative Seal
  • Typ/prevedenie tesnenia
    Lanková plomba
  • Typ
    Barrier Seal
  • Odnímateľnosť
    Cutting tool required
  • Farba
    Zelená
PlaskaLock 1.5 mm (Cable DIA) 150.0 mm (L) Červená

20086886

Cenové rozpätie
0,3918 € - 0,3918 €

Úroveň zásob
500 Na sklade
Atribúty
  • Klasifikácia
    Indicative Seal
  • Typ/prevedenie tesnenia
    Lanková plomba
  • Typ
    Barrier Seal
  • Odnímateľnosť
    Cutting tool required
  • Farba
    Červená