Menu Hľadať

Gumené rukoväte - ploché

Na sklade

Navliekacie rukoväte sú ideálne na povrchovú úpravu pre ploché rukoväte a ako koncovky tyčí. Pružný materiál ma vynikajúce izolačné vlastnosti a dá sa natiahnuť aj na väčšie rozmery bez rozdrobenia alebo roztrhnutia.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
12 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Essentra Part Number Cenové rozpätie Dostupnosť Vnútorná šírka Vnútorná výška Vnútorná dĺžka Kúpiť
1,1183 € - 1,5373 € 675 Na sklade
30.0 mm
6.0 mm
110.0 mm
1,4084 € - 2,8902 € Vo výrobe
25.4 mm
3.2 mm
110.0 mm
1,0639 € - 1,4612 € 661 Na sklade
19.0 mm
3.0 mm
100.0 mm
0,7529 € - 1,0336 € Vo výrobe
29.7 mm
2.5 mm
60.0 mm
1,5618 € - 2,1552 € Vo výrobe
25.0 mm
6.0 mm
110.0 mm
1,0249 € - 1,4085 € 1000 Na sklade
25.0 mm
3.0 mm
100.0 mm
0,9328 € - 1,2796 € 500 Na sklade
19.0 mm
6.0 mm
110.0 mm
1,3261 € - 2,7234 € 470 Na sklade
19.1 mm
3.2 mm
110.0 mm
0,4183 € - 0,5915 € Vo výrobe
19.5 mm
2.0 mm
25.0 mm
0,6818 € - 1,142 € Vo výrobe
17.5 mm
3.0 mm
60.0 mm
1,4362 € - 3,5432 € 432 Na sklade
25.4 mm
6.4 mm
110.0 mm
0,806 € - 1,6486 € 1460 Na sklade
12.7 mm
3.2 mm
110.0 mm
Navliekacie rukoväte 110.0 mm 30.0 mm Čierna

10024126

Cenové rozpätie
1,5373 € - 1,1183 €

Úroveň zásob
675 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Typ/prevedenie uchopenia
    Tvarovaný prstový úchop
  • Tvar rukoväte
    Ploché
  • Vnútorná výška
    6.0 mm
Navliekacie rukoväte 110.0 mm 25.4 mm Čierna

10168363

Cenové rozpätie
2,8902 € - 1,4084 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Typ/prevedenie uchopenia
    Tvarovaný prstový úchop
  • Tvar rukoväte
    Ploché
  • Vnútorná výška
    3.2 mm
Navliekacie rukoväte 100.0 mm 19.0 mm Čierna

10024089

Cenové rozpätie
1,4612 € - 1,0639 €

Úroveň zásob
661 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Typ/prevedenie uchopenia
    Tvarovaný prstový úchop
  • Tvar rukoväte
    Ploché
  • Vnútorná výška
    3.0 mm
Navliekacie rukoväte 60.0 mm 29.7 mm Čierna

10024133

Cenové rozpätie
1,0336 € - 0,7529 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Typ/prevedenie uchopenia
    Tvarovaný prstový úchop
  • Tvar rukoväte
    Ploché
  • Vnútorná výška
    2.5 mm
Navliekacie rukoväte 110.0 mm 25.0 mm Čierna

10024102

Cenové rozpätie
2,1552 € - 1,5618 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Typ/prevedenie uchopenia
    Tvarovaný prstový úchop
  • Tvar rukoväte
    Ploché
  • Vnútorná výška
    6.0 mm
Navliekacie rukoväte 100.0 mm 25.0 mm Čierna

10024096

Cenové rozpätie
1,4085 € - 1,0249 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Typ/prevedenie uchopenia
    Tvarovaný prstový úchop
  • Tvar rukoväte
    Ploché
  • Vnútorná výška
    3.0 mm
Navliekacie rukoväte 110.0 mm 19.0 mm Čierna

10024119

Cenové rozpätie
1,2796 € - 0,9328 €

Úroveň zásob
500 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Typ/prevedenie uchopenia
    Tvarovaný prstový úchop
  • Tvar rukoväte
    Ploché
  • Vnútorná výška
    6.0 mm
Navliekacie rukoväte 110.0 mm 19.1 mm Čierna

10168356

Cenové rozpätie
2,7234 € - 1,3261 €

Úroveň zásob
470 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Typ/prevedenie uchopenia
    Tvarovaný prstový úchop
  • Tvar rukoväte
    Ploché
  • Vnútorná výška
    3.2 mm
Navliekacie rukoväte 25.0 mm 19.5 mm Čierna

10112540

Cenové rozpätie
0,5915 € - 0,4183 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Typ/prevedenie uchopenia
    Tvarovaný prstový úchop
  • Tvar rukoväte
    Ploché
  • Priemer otvoru
    19.5 mm
Navliekacie rukoväte 60.0 mm 17.5 mm Čierna

10024140

Cenové rozpätie
1,142 € - 0,6818 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Typ/prevedenie uchopenia
    Tvarovaný prstový úchop
  • Tvar rukoväte
    Ploché
  • Vnútorná výška
    3.0 mm
Navliekacie rukoväte 110.0 mm 25.4 mm Čierna

10168370

Cenové rozpätie
3,5432 € - 1,4362 €

Úroveň zásob
432 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Typ/prevedenie uchopenia
    Tvarovaný prstový úchop
  • Tvar rukoväte
    Ploché
  • Vnútorná výška
    6.4 mm
Navliekacie rukoväte 110.0 mm 12.7 mm Čierna

10168349

Cenové rozpätie
1,6486 € - 0,806 €

Úroveň zásob
1460 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Typ/prevedenie uchopenia
    Tvarovaný prstový úchop
  • Tvar rukoväte
    Ploché
  • Vnútorná výška
    3.2 mm