Náš sortiment lúčových ručných koliesok poskytuje pákové držanie pre polohovanie a nastavenie na stroji a vybavení. Výber z technopolymérového materiálu ponúka odolnosť voči olejom a mazivám, ktoré sa často vyskytujú v ich pracovnom prostredí. Na zvýšenie bezpečnosti je tento rad vybavený rôznymi typmi manévrovacích rukovätí.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Farba | Typ/prevedenie ručného kolieska | Materiál kolesa | Počet lúčov | Priemer ručného kolieska | Kúpiť | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91,5085 € - 91,5085 € | 3 Na sklade |
Natural
|
S rukoväťou
|
Hliník
|
2
|
6.299 in
160.0 mm
|
|||||
75,1366 € - 75,1366 € | Vo výrobe |
Čierna
|
S rukoväťou
|
Polyamid
|
0
|
7.874 in
200.0 mm
|
|||||
50,0392 € - 50,0392 € | Vo výrobe |
Čierna
|
Bez rukoväte
|
Polyamid
|
2
|
7.874 in
200.0 mm
|
|||||
264,3092 € - 614,9957 € | Vo výrobe |
Natural
|
Bez rukoväte
|
Oceľ
|
4
|
7.874 in
200.0 mm
|
|||||
50,0392 € - 50,0392 € | Vo výrobe |
Čierna
|
S rukoväťou
|
Polyamid
|
2
|
6.299 in
160.0 mm
|
|||||
90,0519 € - 90,0519 € | Vo výrobe |
Čierna
|
S rukoväťou
|
Polyamid
|
0
|
7.874 in
200.0 mm
|
|||||
46,48 € - 50,0608 € | Vo výrobe |
Čierna
|
S rukoväťou
|
PP
|
2
|
4.921 in
125.0 mm
|
|||||
19,9969 € - 21,0702 € | Vo výrobe |
Čierna
|
S rukoväťou
|
PP
|
2
|
3.898 in
99.0 mm
|
|||||
38,71 € - 43,1443 € | Vo výrobe |
Čierna
|
S rukoväťou
|
PP
|
2
|
7.874 in
200.0 mm
|
|||||
11,7296 € - 12,8987 € | Vo výrobe |
Čierna
|
Žiadna rukoväť
|
PP
|
2
|
3.898 in
99.0 mm
|
|||||
18,0558 € - 19,8709 € | Vo výrobe |
Čierna
|
Žiadna rukoväť
|
PP
|
2
|
6.299 in
160.0 mm
|
|||||
11,4221 € - 12,55 € | Vo výrobe |
Čierna
|
Žiadna rukoväť
|
PP
|
2
|
3.15 in
80.0 mm
|
|||||
10271049 | 141,7027 € - 141,7027 € | 1 Na sklade |
Natural
|
S rukoväťou
|
Hliník
|
2
|
7.874 in
200.0 mm
|
||||
24,3968 € - 24,3968 € | Vo výrobe |
Čierna
|
Bez rukoväte
|
Polyamid
|
2
|
3.937 in
100.0 mm
|
|||||
281,7564 € - 281,7564 € | Vo výrobe |
Natural
|
Bez rukoväte
|
Oceľ
|
4
|
9.843 in
250.0 mm
|
|||||
60,128 € - 60,128 € | Vo výrobe |
Čierna
|
S rukoväťou
|
Polyamid
|
2
|
7.874 in
200.0 mm
|
|||||
47,1465 € - 47,1465 € | Vo výrobe |
Čierna
|
S rukoväťou
|
PP
|
2
|
3.898 in
99.0 mm
|
|||||
47,6345 € - 53,4772 € | Vo výrobe |
Čierna
|
S rukoväťou
|
PP
|
2
|
6.299 in
160.0 mm
|
|||||
83,6608 € - 90,1933 € | Vo výrobe |
Čierna
|
S rukoväťou
|
PP
|
2
|
9.843 in
250.0 mm
|
|||||
20,4427 € - 22,7993 € | Vo výrobe |
Čierna
|
S rukoväťou
|
PP
|
2
|
4.921 in
125.0 mm
|
|||||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku