Menu Hľadať

Hadice na ochranu káblov

Na sklade

Sortiment káblových vedení bol vyvinutý a testovaný podľa najnáročnejších noriem kvality a získal certifikáty kvality a zhody na celom svete. Sortiment podporuje plastové potrubné systémy a príslušenstvo. Plastové potrubie je vysoko flexibilné a má vysokú únavovú životnosť. Jeho vysoká rázová húževnatosť napomáha jeho regeneračnej schopnosti pri rozdrvení. Typické aplikácie pre tento typ vedenia zahŕňajú všeobecné továrenské zapojenie a pripojenia k strojom. Dodáva sa v rôznych materiáloch v závislosti od vašich požiadaviek.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
51 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Essentra Part Number Cenové rozpätie Dostupnosť Forma vedenia Vnútorný priemer Kúpiť
4,63 € - 5,5371 € 2 Na sklade
21,0632 € - 21,0632 € Vo výrobe
26,3093 € - 31,8343 € 10 Na sklade
11,1286 € - 28,4306 € Vo výrobe
19,5055 € - 23,6017 € Vo výrobe
12,2752 € - 13,5028 € 9 Na sklade
5,4153 € - 6,4442 € 5 Na sklade
263,6059 € - 263,6059 € Vo výrobe
Unsplit
19.1 mm
434,2979 € - 434,2979 € Vo výrobe
Unsplit
16.7 mm
424,645 € - 424,645 € Vo výrobe
Unsplit
14.8 mm
500,2071 € - 500,2071 € Vo výrobe
Unsplit
19.1 mm
1,6242 € - 1,6867 € Vo výrobe
Unsplit
9.9 mm
3,7371 € - 3,7371 € Vo výrobe
Unsplit
16.6 mm
10,0679 € - 10,0679 € Vo výrobe
Unsplit
29.0 mm
1,6242 € - 1,6867 € Vo výrobe
Split
9.9 mm
3,1704 € - 3,2328 € Vo výrobe
Split
16.6 mm
8,7616 € - 8,7616 € Vo výrobe
Split
29.0 mm
1,506 € - 1,506 € 500 Na sklade
Split
8.4 mm
235,1888 € - 235,1888 € Vo výrobe
Unsplit
16.7 mm
289,312 € - 289,312 € Vo výrobe
Unsplit
22.8 mm
  • z/zo 3
Hadice M21 Rovné PA Čierna

10276877

Cenové rozpätie
5,5371 € - 4,63 €

Úroveň zásob
2 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Commodity Code
    3926909790
Hadice M28 Rovné PA Čierna

10435250

Cenové rozpätie
21,0632 € - 21,0632 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Commodity Code
    3926909790
Hadice na ochranu káblov Ohyb 90° M20 Čierna PA

10276846

Cenové rozpätie
31,8343 € - 26,3093 €

Úroveň zásob
10 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Commodity Code
    3926909790
Hadice na ochranu káblov Ohyb 90° M25 Čierna PA

10276914

Cenové rozpätie
28,4306 € - 11,1286 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Commodity Code
    3926909790
Hadice na ochranu káblov Ohyb 90° M21 Čierna PA

10276884

Cenové rozpätie
23,6017 € - 19,5055 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Commodity Code
    3926909790
Hadice M20 Rovné PA Čierna

10276839

Cenové rozpätie
13,5028 € - 12,2752 €

Úroveň zásob
9 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Commodity Code
    3926909790
Hadice M25 Rovné PA Čierna

10276907

Cenové rozpätie
6,4442 € - 5,4153 €

Úroveň zásob
5 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Commodity Code
    3926909790
Nylon Conduit PA Čierna 25.0 m

10276891

Cenové rozpätie
263,6059 € - 263,6059 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Forma vedenia
    Unsplit
  • Plný materiál
    Polyamid
  • Cena za
    Kotúč
  • Vnútorný priemer
    19.1 mm
Nylon Conduit PA Čierna 50.0 m

10276860

Cenové rozpätie
434,2979 € - 434,2979 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Forma vedenia
    Unsplit
  • Plný materiál
    Polyamid
  • Cena za
    Kotúč
  • Vnútorný priemer
    16.7 mm
Nylon Conduit PA Čierna 50.0 m

10276822

Cenové rozpätie
424,645 € - 424,645 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Forma vedenia
    Unsplit
  • Plný materiál
    Polyamid
  • Cena za
    Kotúč
  • Vnútorný priemer
    14.8 mm
Nylon Conduit PA Čierna 50.0 m

10633632

Cenové rozpätie
500,2071 € - 500,2071 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Forma vedenia
    Unsplit
  • Plný materiál
    Polyamid
  • Cena za
    Kotúč
  • Vnútorný priemer
    19.1 mm
Corrugated Tube PA Čierna 100.0 m

10153581

Cenové rozpätie
1,6867 € - 1,6242 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Forma vedenia
    Unsplit
  • Plný materiál
    Polyamid 6
  • Cena za
    Kotúč
  • Vnútorný priemer
    9.9 mm
Corrugated Tube PA Čierna 50.0 m

10153628

Cenové rozpätie
3,7371 € - 3,7371 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Forma vedenia
    Unsplit
  • Plný materiál
    Polyamid 6
  • Cena za
    Kotúč
  • Vnútorný priemer
    16.6 mm
Corrugated Tube PA Čierna 50.0 m

10153666

Cenové rozpätie
10,0679 € - 10,0679 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Forma vedenia
    Unsplit
  • Plný materiál
    Polyamid 6
  • Cena za
    Metráž
  • Vnútorný priemer
    29.0 mm
Corrugated Tube Slit PA Čierna 100.0 m

10153437

Cenové rozpätie
1,6867 € - 1,6242 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Forma vedenia
    Split
  • Plný materiál
    Polyamid 6
  • Cena za
    Metráž
  • Vnútorný priemer
    9.9 mm
Corrugated Tube Slit PA Čierna 50.0 m

10153475

Cenové rozpätie
3,2328 € - 3,1704 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Forma vedenia
    Split
  • Plný materiál
    Polyamid 6
  • Cena za
    Metráž
  • Vnútorný priemer
    16.6 mm
Corrugated Tube Slit PA Čierna 50.0 m

10153512

Cenové rozpätie
8,7616 € - 8,7616 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Forma vedenia
    Split
  • Plný materiál
    Polyamid 6
  • Cena za
    Metráž
  • Vnútorný priemer
    29.0 mm
Corrugated Tube Slit PA Čierna 100.0 m

10153550

Cenové rozpätie
1,506 € - 1,506 €

Úroveň zásob
500 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Forma vedenia
    Split
  • Plný materiál
    Polyamid 6
  • Cena za
    Metráž
  • Vnútorný priemer
    8.4 mm
Nylon Conduit PA Čierna 25.0 m

10276853

Cenové rozpätie
235,1888 € - 235,1888 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Forma vedenia
    Unsplit
  • Plný materiál
    Polyamid
  • Cena za
    Kotúč
  • Vnútorný priemer
    16.7 mm
Conduit Unsplit 28.5 mm 22.8 mm 25.0 m PA Black

10636176

Cenové rozpätie
289,312 € - 289,312 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Forma vedenia
    Unsplit
  • Plný materiál
    Polyamid
  • Cena za
    Kotúč
  • Vnútorný priemer
    22.8 mm
Corrugated Tube Polyetylén LD Čierna 100.0 m

10153598

Cenové rozpätie
1,5757 € - 0,9552 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Forma vedenia
    Unsplit
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Cena za
    Kotúč
  • Vnútorný priemer
    12.2 mm
Corrugated Tube Polyetylén LD Čierna 50.0 m

10153635

Cenové rozpätie
4,7411 € - 4,7411 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Forma vedenia
    Unsplit
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Cena za
    Kotúč
  • Vnútorný priemer
    23.2 mm
Corrugated Tube PA Čierna 100.0 m

10153673

Cenové rozpätie
1,1854 € - 1,1385 €

Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Forma vedenia
    Unsplit
  • Plný materiál
    Polyamid 6
  • Cena za
    Metráž
  • Vnútorný priemer
    4.8 mm
CT-S10 Corrugated Tube Polyetylén LD Čierna 100.0 m

10153444

Cenové rozpätie
1,4852 € - 1,4259 €

Úroveň zásob
2800 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Forma vedenia
    Split
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Cena za
    Metráž
  • Vnútorný priemer
    9.9 mm
CT-S17 Corrugated Tube Polyetylén LD Čierna 50.0 m

10153482

Cenové rozpätie
2,655 € - 2,5457 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Forma vedenia
    Split
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Cena za
    Metráž
  • Vnútorný priemer
    16.6 mm
CT-S29 Corrugated Tube Polyetylén LD Čierna 50.0 m

10153529

Cenové rozpätie
6,2314 € - 6,2314 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Forma vedenia
    Split
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Cena za
    Metráž
  • Vnútorný priemer
    29.0 mm
CT-S8.5 Corrugated Tube Polyetylén LD Čierna 100.0 m

10153567

Cenové rozpätie
1,301 € - 0,7892 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Forma vedenia
    Split
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Cena za
    Metráž
  • Vnútorný priemer
    8.4 mm
Galvanised Steel Conduit Oceľ Oceľ 10.0 m

10276686

Cenové rozpätie
166,5492 € - 159,3468 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Farba
    Oceľ
  • Forma vedenia
    Unsplit
  • Plný materiál
    Galvanizovaná oceľ
  • Cena za
    Kotúč
  • Vnútorný priemer
    21.1 mm
PVC Galvanised ST Conduit Oceľ Čierna 10.0 m

10276778

Cenové rozpätie
213,3244 € - 213,3244 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Forma vedenia
    Unsplit
  • Plný materiál
    Galvanizovaná oceľ
  • Cena za
    Kotúč
  • Vnútorný priemer
    21.1 mm
Nylon Conduit PA Čierna 50.0 m

10276921

Cenové rozpätie
533,6968 € - 533,6968 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Forma vedenia
    Unsplit
  • Plný materiál
    Polyamid
  • Cena za
    Kotúč
  • Vnútorný priemer
    22.8 mm
Corrugated Tube PA Čierna 100.0 m

10153604

Cenové rozpätie
2,4263 € - 2,4263 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Forma vedenia
    Unsplit
  • Plný materiál
    Polyamid 6
  • Cena za
    Kotúč
  • Vnútorný priemer
    12.2 mm
Corrugated Tube PA Čierna 50.0 m

10153642

Cenové rozpätie
5,6475 € - 5,6475 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Forma vedenia
    Unsplit
  • Plný materiál
    Polyamid 6
  • Cena za
    Kotúč
  • Vnútorný priemer
    23.2 mm
CT-8.5 Corrugated Tube Polyetylén LD Čierna 100.0 m

10311264

Cenové rozpätie
1,4134 € - 1,3572 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Forma vedenia
    Unsplit
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Cena za
    Metráž
  • Vnútorný priemer
    8.4 mm
Corrugated Tube Slit PA Čierna 100.0 m

10153451

Cenové rozpätie
2,4263 € - 2,4263 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Forma vedenia
    Split
  • Plný materiál
    Polyamid 6
  • Cena za
    Metráž
  • Vnútorný priemer
    12.2 mm
Corrugated Tube Slit PA Čierna 50.0 m

10153499

Cenové rozpätie
4,904 € - 4,7947 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Forma vedenia
    Split
  • Plný materiál
    Polyamid 6
  • Cena za
    Metráž
  • Vnútorný priemer
    23.2 mm
Corrugated Tube Slit PA Čierna 100.0 m

10153536

Cenové rozpätie
1,089 € - 0,6623 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Forma vedenia
    Split
  • Plný materiál
    Polyamid 6
  • Cena za
    Metráž
  • Vnútorný priemer
    4.8 mm
CT-4.5 Corrugated Tube Polyetylén LD Čierna 100.0 m

10629710

Cenové rozpätie
1,219 € - 1,1702 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Forma vedenia
    Unsplit
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Cena za
    Metráž
  • Vnútorný priemer
    4.8 mm
Galvanised Steel Conduit Oceľ Oceľ 10.0 m

10276716

Cenové rozpätie
241,8362 € - 231,3845 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Farba
    Oceľ
  • Forma vedenia
    Unsplit
  • Plný materiál
    Galvanizovaná oceľ
  • Cena za
    Kotúč
  • Vnútorný priemer
    28.1 mm
PVC Galvanised ST Conduit Oceľ Čierna 10.0 m

10276792

Cenové rozpätie
357,9008 € - 357,9008 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Forma vedenia
    Unsplit
  • Plný materiál
    Galvanizovaná oceľ
  • Cena za
    Kotúč
  • Vnútorný priemer
    28.1 mm
Corrugated Tube Polyetylén LD Čierna 100.0 m

10153574

Cenové rozpätie
1,5478 € - 1,0904 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Forma vedenia
    Unsplit
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Cena za
    Kotúč
  • Vnútorný priemer
    9.9 mm
Corrugated Tube Polyetylén LD Čierna 50.0 m

10153611

Cenové rozpätie
2,3984 € - 2,3984 €

Úroveň zásob
200 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Forma vedenia
    Unsplit
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Cena za
    Kotúč
  • Vnútorný priemer
    16.6 mm
Corrugated Tube Polyetylén LD Čierna 50.0 m

10153659

Cenové rozpätie
5,6057 € - 5,6057 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Forma vedenia
    Unsplit
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Cena za
    Metráž
  • Vnútorný priemer
    29.0 mm
Corrugated Tube PA Čierna 100.0 m

10153680

Cenové rozpätie
1,6398 € - 1,5618 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Forma vedenia
    Unsplit
  • Plný materiál
    Polyamid 6
  • Cena za
    Metráž
  • Vnútorný priemer
    8.4 mm
CT-S12 Corrugated Tube Polyetylén LD Čierna 100.0 m

10153468

Cenové rozpätie
1,7023 € - 1,6398 €

Úroveň zásob
2200 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Forma vedenia
    Split
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Cena za
    Metráž
  • Vnútorný priemer
    12.2 mm
CT-S23 Corrugated Tube Polyetylén LD Čierna 50.0 m

10153505

Cenové rozpätie
5,2475 € - 5,1382 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Forma vedenia
    Split
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Cena za
    Metráž
  • Vnútorný priemer
    23.2 mm
CT-S4.5 Corrugated Tube Polyetylén LD Čierna 100.0 m

10153543

Cenové rozpätie
1,1504 € - 0,6986 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Forma vedenia
    Split
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Cena za
    Metráž
  • Vnútorný priemer
    4.8 mm
Galvanised Steel Conduit Oceľ Oceľ 10.0 m

10276648

Cenové rozpätie
133,3802 € - 127,6128 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Farba
    Oceľ
  • Forma vedenia
    Unsplit
  • Plný materiál
    Galvanizovaná oceľ
  • Cena za
    Kotúč
  • Vnútorný priemer
    16.9 mm
PVC Galvanised ST Conduit Oceľ Čierna 10.0 m

10276747

Cenové rozpätie
147,1487 € - 147,1487 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Forma vedenia
    Unsplit
  • Plný materiál
    Galvanizovaná oceľ
  • Cena za
    Kotúč
  • Vnútorný priemer
    16.9 mm
Galvanised Steel Conduit Oceľ Oceľ 25.0 m

10276655

Cenové rozpätie
294,0267 € - 294,0267 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Farba
    Oceľ
  • Forma vedenia
    Unsplit
  • Plný materiál
    Galvanizovaná oceľ
  • Cena za
    Kotúč
  • Vnútorný priemer
    16.9 mm
PVC Galvanised ST Conduit Oceľ Čierna 25.0 m

10276754

Cenové rozpätie
342,0068 € - 342,0068 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Forma vedenia
    Unsplit
  • Plný materiál
    Galvanizovaná oceľ
  • Cena za
    Kotúč
  • Vnútorný priemer
    16.9 mm
Hadice M12x1.5 Rovné PA Čierna

10336199

Cenové rozpätie
1,6594 € - 1,6594 €

Úroveň zásob
50 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-0
  • Commodity Code
    3926909790