Menu Hľadať

Suchý zips - kotúče

Na sklade

K dispozícii v kotúčoch, ktoré je možné skrátiť na ľubovoľnú dĺžku. Sú vhodné pre káble, ktoré je potrebné pevne držať spolu, ale potrebujú byť aj príležitostne uvoľnené. K dispozícii aj samostatne.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
4 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Essentra Part Number Cenové rozpätie Dostupnosť Celková šírka Kúpiť
3,7593 € - 3,7593 € Vo výrobe
16.0 mm
2,4402 € - 2,4402 € 500 Na sklade
9.0 mm
4,5319 € - 4,5319 € Vo výrobe
20.0 mm
6,261 € - 6,261 € 200 Na sklade
25.0 mm
Suchý zips – kotúč 16.0 mm 25.0 m PA, PE, PP Čierna

10166840

Cenové rozpätie
3,7593 € - 3,7593 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Povrchová úprava
    Bez povrchovej úpravy
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyamid, polyester, polypropylén
  • Typ otvoru
    Bez montážneho otvoru
  • Typ
    Kotúč, štandardný
Suchý zips – kotúč 9.0 mm 25.0 m PA, PE, PP Čierna

10166833

Cenové rozpätie
2,4402 € - 2,4402 €

Úroveň zásob
500 Na sklade
Atribúty
  • Povrchová úprava
    Bez povrchovej úpravy
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyamid, polyester, polypropylén
  • Typ otvoru
    Bez montážneho otvoru
  • Typ
    Kotúč, štandardný
Suchý zips – kotúč 20.0 mm 25.0 m PA, PE, PP Čierna

10166857

Cenové rozpätie
4,5319 € - 4,5319 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Povrchová úprava
    Bez povrchovej úpravy
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyamid, polyester, polypropylén
  • Typ otvoru
    Bez montážneho otvoru
  • Typ
    Kotúč, štandardný
Suchý zips – kotúč 25.0 mm 50.0 m PA, PE, PP Čierna

10166864

Cenové rozpätie
6,261 € - 6,261 €

Úroveň zásob
200 Na sklade
Atribúty
  • Povrchová úprava
    Bez povrchovej úpravy
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyamid, polyester, polypropylén
  • Typ otvoru
    Bez montážneho otvoru
  • Typ
    Kotúč, štandardný