Menu Hľadať

Káblové svorky - lamelové upevnenie, s uzamykateľným vrškom

Na sklade

Bezpečne drží zvlnené/špirálovité trubice alebo iné zväzky káblov. Vnútorná lamela pozdĺž vnútorného priemeru svorky zabezpečuje tesné uchytenie. Uvoľniteľná západka pre pohodlnú obsluhu. Lamelové upevnenie vyhovuje širokej škále hrúbok panelov

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
6 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Essentra Part Number Cenové rozpätie Dostupnosť Priemer kompatibilného kábla Kompatibilný rozsah hrúbky panelu Kompatibilný rozsah priemerov otvorov Kúpiť
0,1519 € - 0,1868 € 1600 Na sklade
9.9 mm
0.8 - 3.0 mm
6.5 - 7.0 mm
0,1519 € - 0,1854 € 1000 Na sklade
7.1 mm
0.8 - 3.0 mm
6.5 - 7.0 mm
0,2073 € - 0,2721 € Vo výrobe
12.7 mm
8.7 mm
0,0972 € - 0,12 € Vo výrobe
8.9 mm
0.5 - 5.2 mm
0,1743 € - 0,2284 € Vo výrobe
12.7 mm
0,2826 € - 0,3711 € Vo výrobe
25.4 mm
8.7 mm
Káblová svorka Push In Polyamid Čierna

10010044

Cenové rozpätie
0,1868 € - 0,1519 €

Úroveň zásob
1600 Na sklade
Atribúty
  • Spôsob montáže
    Zatláčacie, samolepiace
  • Nastaviteľnosť
    Pevná
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Farba
    Čierna
Káblová svorka Push In Polyamid Čierna

10010037

Cenové rozpätie
0,1854 € - 0,1519 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • Spôsob montáže
    Zatláčacie, samolepiace
  • Nastaviteľnosť
    Pevná
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Farba
    Čierna
Káblová svorka uzamykateľná Push In 12.7 mm Polyamid Prírodná

10363614

Cenové rozpätie
0,2721 € - 0,2073 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Spôsob montáže
    Zatláčacie, samolepiace
  • Nastaviteľnosť
    Pevná
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Farba
    Natural
Káblová svorka uzamykateľná Push In 8.9 mm Polyamid Prírodná

10363584

Cenové rozpätie
0,12 € - 0,0972 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Spôsob montáže
    Zatláčacie, samolepiace
  • Nastaviteľnosť
    Pevná
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Farba
    Natural
Káblová svorka uzamykateľná Push In Polyamid Prírodná

10363607

Cenové rozpätie
0,2284 € - 0,1743 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Spôsob montáže
    Zatláčacie, samolepiace
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Farba
    Natural
  • Kompatibilný priemer otvoru
    6.4 mm
Káblová svorka uzamykateľná Push In 25.4 mm Polyamid Prírodná

10363621

Cenové rozpätie
0,3711 € - 0,2826 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Spôsob montáže
    Zatláčacie, samolepiace
  • Nastaviteľnosť
    Pevná
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Farba
    Natural